Der S3900-24T4S 24-Port Ethernet L2+ Stackable Switch hat 24x Gigabit RJ45, mit 4x 10Gb SFP+ Uplinks. Dieser Switch verwendet den modernsten Broadcom-Chip und kann eine Switching-Kapazität von 128 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 95 Mpps bieten. Mit 1- und 10-Gbit-Verbindungen und erweiterter QoS bis zum Netzwerkrand, bei gleichzeitig einfacher Verwaltung. Die S3900-Serie ist ein idealer Gigabit-Zugangs- und Aggregations-Switch, der für kleine und mittlere Unternehmen, Unternehmen, den Mittelstand und Zweigstellennetze entwickelt wurde und die Gesamtbetriebskosten senken kann.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S3900-24T4S - 24-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 24x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Broadcom Chip, Lüfterlos
24-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 24 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, stapelbarer Switch, Broadcom Chip, lüfterlos
Software Features
Unterstützt das Stacking von Links
Unterstützt IPv4/IPv6 Dual-Protokoll-Stack
Unterstützt statische Unicast-Routen
Unterstützt IEEE 802.1p-COS
Unterstützt GVRP, QinQ
Unterstützt SNMP über IPv6
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt IPv4/IPv6/MAC/ARP-ACL
Unterstützt ERPS
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt ACL Ingress/Egress
Unterstützt SNMP v1/v2/v3, RMON (Gruppe 1, 2, 3 und 9)
Unterstützt lokale/Radius-Authentifizierung
Unterstützt Port-basierte Authentifizierung
Unterstützt Mac-basierte Authentifizierung HTTPS und SSL (v3)
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt DoS-Schutz
Anwendungslösung
Merkmale
RJ45 Ports | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T (4 Combo) |
SFP Ports | — | — | 20x 1G SFP | 16x 1G SFP | — | — |
SFP+ Ports | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Management-Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Hardware Stacking | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten |
Lüfter | Lüfterlos | 1x eingebaut | 2x eingebaut | 2x eingebaut | Lüfterlos | 2x eingebaut |
1+1 redundante Netzteile | ||||||
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing |
Videos
24-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 24 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, stapelbarer Switch, Broadcom Chip, lüfterlos
Der S3900-24T4S 24-Port Ethernet L2+ Stackable Switch hat 24x Gigabit RJ45, mit 4x 10Gb SFP+ Uplinks. Dieser Switch verwendet den modernsten Broadcom-Chip und kann eine Switching-Kapazität von 128 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 95 Mpps bieten. Mit 1- und 10-Gbit-Verbindungen und erweiterter QoS bis zum Netzwerkrand, bei gleichzeitig einfacher Verwaltung. Die S3900-Serie ist ein idealer Gigabit-Zugangs- und Aggregations-Switch, der für kleine und mittlere Unternehmen, Unternehmen, den Mittelstand und Zweigstellennetze entwickelt wurde und die Gesamtbetriebskosten senken kann.
Software Features
Unterstützt das Stacking von Links
Unterstützt IPv4/IPv6 Dual-Protokoll-Stack
Unterstützt statische Unicast-Routen
Unterstützt IEEE 802.1p-COS
Unterstützt GVRP, QinQ
Unterstützt SNMP über IPv6
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt IPv4/IPv6/MAC/ARP-ACL
Unterstützt ERPS
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt ACL Ingress/Egress
Unterstützt SNMP v1/v2/v3, RMON (Gruppe 1, 2, 3 und 9)
Unterstützt lokale/Radius-Authentifizierung
Unterstützt Port-basierte Authentifizierung
Unterstützt Mac-basierte Authentifizierung HTTPS und SSL (v3)
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt DoS-Schutz
RJ45 Ports | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T (4 Combo) |
SFP Ports | — | — | 20x 1G SFP | 16x 1G SFP | — | — |
SFP+ Ports | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Management-Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Hardware Stacking | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten |
Lüfter | Lüfterlos | 1x eingebaut | 2x eingebaut | 2x eingebaut | Lüfterlos | 2x eingebaut |
1+1 redundante Netzteile | ||||||
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
391,51 € (inkl. MwSt.)