FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
00:56
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T4SP.

S3400-48T4SP - 48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @370W, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, AC+DC Netzteile

Bestseller #90132
Bestseller #90132

370W Voice VLAN LACP

1.056,72 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3400-48T4SP
4.8K verkauft
37 Bewertungen
83 Fragen
95 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 24.Mai2024
6 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 03.Juni2024
30 im Transit, holen Sie es sich bis 05.August2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Kostenlose Produktprobe
Test-Support
4-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

S3400-48T4SP, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ Fully Managed PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @370W, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, AC+DC Netzteile

48-Port Managed PoE+ Switch ist mit 48x 10/100/1000BASE-T-Ports und 4x 1Gb SFP/10Gb SFP+ Uplinks ausgestattet. 48x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af-PoE als auch IEEE 802.3at-PoE+ (bis zu 30W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, Wireless Access Points oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. Es werden 4x SFP+ uplink ports bereitgestellt, um Verbindungen zu Geräten höherer Layer zu unterstützen.

Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP MAN- und Enterprise-Netzwerke. Basierend auf der leistungsstarken Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt es Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Der einfache Verwaltungsmodus und die flexible Installation erfüllen die Anforderungen komplexer Szenarien.

Spezifikationen
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
Switching Kapazität
176 Gbps
MAC Addresse
32 K
Weiterleitungsrate
132 Mpps
RAM
256 MB
Input Voltage
100-240 VAC, 50-60 Hz, 6.5A
Flash-Speicher
16 MB (NOR)
Jumbo Frame
9,000
Paketpuffer
4 MB
Max. Stromverbrauch
370 W/47 W
Power Supply
2 (1AC+1DC)
Power Budget
370 W
Fan Number
4 Built-in
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 Hours
Storage Temperature
-40 ºC bis 70 ºC(-40 °F bis 158 °F)
Abmessungen (HxBxT)
1.73''x17.32''x11.02''(44x440x280 mm)
Betriebstemperatur
-10 bis 50 ºC (14 bis 122°F)
Montagemethoden
Rackmount
Produkt Material
Metal
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Mehr
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Gigabit Port Configuration
48× PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 370W, together with 4x 10G SFP+ slots for high-speed optical connections.
176 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
370W
Power Budget
Smart PoE+ Support
Compliant with IEEE 802.3af/at PoE standards, it can automatically detect and provide the required power for your PoE devices, which can deliver up to 15.4W and 30W power per port.
Security Management

Administrators can configure, monitor, and troubleshoot the device in a graphical interface.

RJ45 Ports
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
Faserports
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 1G SFP (4 Combo)
PoE Ports
48x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
PoE Budget
370W
130W
240W
250W
370W
Management-Typ
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Netzteil
2 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
Lüfter
4 eingebaute Lüfter
Lüfterlos
2 eingebaute Lüfter
2 eingebaute Lüfter
3 eingebaute Lüfter
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

S3400-48T4SP, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ Fully Managed PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @370W, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, AC+DC Netzteile

48-Port Managed PoE+ Switch ist mit 48x 10/100/1000BASE-T-Ports und 4x 1Gb SFP/10Gb SFP+ Uplinks ausgestattet. 48x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af-PoE als auch IEEE 802.3at-PoE+ (bis zu 30W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, Wireless Access Points oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. Es werden 4x SFP+ uplink ports bereitgestellt, um Verbindungen zu Geräten höherer Layer zu unterstützen.

Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP MAN- und Enterprise-Netzwerke. Basierend auf der leistungsstarken Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt es Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Der einfache Verwaltungsmodus und die flexible Installation erfüllen die Anforderungen komplexer Szenarien.

Spezifikationen
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
Switching Kapazität
176 Gbps
MAC Addresse
32 K
Weiterleitungsrate
132 Mpps
RAM
256 MB
Input Voltage
100-240 VAC, 50-60 Hz, 6.5A
Flash-Speicher
16 MB (NOR)
Jumbo Frame
9,000
Paketpuffer
4 MB
Max. Stromverbrauch
370 W/47 W
Power Supply
2 (1AC+1DC)
Power Budget
370 W
Fan Number
4 Built-in
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 Hours
Storage Temperature
-40 ºC bis 70 ºC(-40 °F bis 158 °F)
Abmessungen (HxBxT)
1.73''x17.32''x11.02''(44x440x280 mm)
Betriebstemperatur
-10 bis 50 ºC (14 bis 122°F)
Montagemethoden
Rackmount
Produkt Material
Metal
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Mehr
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Gigabit Port Configuration
48× PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 370W, together with 4x 10G SFP+ slots for high-speed optical connections.
176 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
370W
Power Budget
Smart PoE+ Support
Compliant with IEEE 802.3af/at PoE standards, it can automatically detect and provide the required power for your PoE devices, which can deliver up to 15.4W and 30W power per port.
Security Management

Administrators can configure, monitor, and troubleshoot the device in a graphical interface.

RJ45 Ports
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
Faserports
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 1G SFP (4 Combo)
PoE Ports
48x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
PoE Budget
370W
130W
240W
250W
370W
Management-Typ
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Netzteil
2 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
Lüfter
4 eingebaute Lüfter
Lüfterlos
2 eingebaute Lüfter
2 eingebaute Lüfter
3 eingebaute Lüfter
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.056,72 € (inkl. MwSt.)

95 Stk. im DE-Lager
6 Stk. im Global-Lager