Das Cisco SFP-H25G-CU1M kompatible 25G SFP28 passive Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet ausgelegt. Dieses Kabel entspricht dem IEEE P802.3 mit Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM für die Bereitstellung der Produktinformationen, die vom Hostsystem gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, kostengünstige High-Speed-Twinax-Kupfer-Direkt Attach Kabel (DAC) für Verbindungen über kurze Entfernungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco SFP-H25G-CU1M kompatibles 25G SFP28 passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
Cisco SFP-H25G-CU1M kompatibles 25G SFP28 DAC-Kabel (1 Meter, passiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität jedes Anschlusses des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und beliebige andere Konfigurationsmischungen zu verbinden.
Videos
Cisco SFP-H25G-CU1M kompatibles 25G SFP28 DAC-Kabel (1 Meter, passiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Das Cisco SFP-H25G-CU1M kompatible 25G SFP28 passive Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet ausgelegt. Dieses Kabel entspricht dem IEEE P802.3 mit Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM für die Bereitstellung der Produktinformationen, die vom Hostsystem gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, kostengünstige High-Speed-Twinax-Kupfer-Direkt Attach Kabel (DAC) für Verbindungen über kurze Entfernungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität jedes Anschlusses des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und beliebige andere Konfigurationsmischungen zu verbinden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
26,00 € (exkl. MwSt.)
30,94 € (inkl. MwSt.)