FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von SC9400-8C-E.
 Dieses Bild handelt von SC9400-8C-E.
 Dieses Bild handelt von SC9400-8C-E.
 Dieses Bild handelt von SC9400-8C-E.
 Dieses Bild handelt von SC9400-8C-E.
 Dieses Bild handelt von SC9400-8C-E.
 Dieses Bild handelt von SC9400-8C-E.
 Dieses Bild handelt von SC9400-8C-E.
 Dieses Bild handelt von SC9400-8C-E.
 Dieses Bild handelt von SC9400-8C-E.

SC9400-8C-E - 8-Port 100Gb QSFP28 Linecard für Unternehmens-Switch-Chassis SC9405

#149852
#149852

Broadcom <130W MPLS

7.954,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: SC9400-8C-E
9.465,26 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SC9400-8C-E
16 verkauft
6 Bewertungen
11 Fragen
9 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Mai2024
30 im Transit, holen Sie es sich bis 23.September2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

8-Port 100Gb QSFP28 Linecard für Unternehmens-Switch-Chassis SC9405

Die Ethernet-Linecard SC9400-8C-E unterstützt 8x 100G QSFP28 und bietet Line-Rate-Weiterleitung von allen Ports. Die QSFP28-Ports sind abwärtskompatibel mit QSFP+- und SFP28-Modulen.

Spezifikationen
Ports
8x 25G/40G/100G QSFP28
Passendes Switch-Chassis
SC9405
Hot-Swap-fähig
Unterstützung
Switch-Chip
BCM56770
Abmessungen (HxBxT)
1,58'' x 16,22'' x 15,35'' (40,16 x 412 x 390 mm)
Gewicht
7,72 lbs (3,5 kg)
Betriebstemperatur
0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Max. Stromverbrauch
<130 W
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Stack für Redundanz
Produkte anzeigen
Core-Layer
Produkte anzeigen

Merkmale

Hochgeschwindigkeits-100G-Linecard mit 8 Ports

Linecard mit fester Konfiguration und 8 Ports mit wählbarer Rate. Alle Ports können mit Geschwindigkeiten von 25Gbps, 40Gbps oder 100Gbps betrieben werden. Die Ports sind standardmäßig für den Betrieb mit einer Geschwindigkeit von 100Gbps konfiguriert.

Port-Kombination mit Switch-Chassis und Engines

SC9400-8C-E bietet bis zu 96x 25G-, 24x 40G/100G-Ports in einem 4HE SC9405 Switch-Chassis, das drei Arten von Linecards und redundante Engines unterstützt.

Schritten zum Installieren der Linecard
Die Installation kann ohne Werkzeug in einer Minute abgeschlossen werden.
Lösen Sie die unverlierbaren Schrauben und entfernen Sie das Frontpanel.
Setzen Sie die Linecard ein und ziehen Sie die Auswurfhebel fest.
Linecards
SC9400-48F-E
SC9400-48S-E
SC9400-8C-E
SC9400-48F-E
SC9400-48S-E
SC9400-8C-E
Engine
SC94-EM-A
SC94-EM-A
SC94-EM-A
SC94-EM-A
Switch-Geschwindigkeit
48x 1G SFP
48x 1G/10G SFP+
8x 40G/100G QSFP28
48x 1G SFP
48x 1G/10G SFP+
8x 40G/100G QSFP28
Hot-Swap
yesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyes
IS-IS
yesyesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyes
EVPN
yesyesyesyes
sFlow
yesyesyesyes
MPLS
yesyesyesyes
Spezifikationen

8-Port 100Gb QSFP28 Linecard für Unternehmens-Switch-Chassis SC9405

Die Ethernet-Linecard SC9400-8C-E unterstützt 8x 100G QSFP28 und bietet Line-Rate-Weiterleitung von allen Ports. Die QSFP28-Ports sind abwärtskompatibel mit QSFP+- und SFP28-Modulen.

Spezifikationen
Ports
8x 25G/40G/100G QSFP28
Passendes Switch-Chassis
SC9405
Hot-Swap-fähig
Unterstützung
Switch-Chip
BCM56770
Abmessungen (HxBxT)
1,58'' x 16,22'' x 15,35'' (40,16 x 412 x 390 mm)
Gewicht
7,72 lbs (3,5 kg)
Betriebstemperatur
0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Max. Stromverbrauch
<130 W
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Stack für Redundanz
Produkte anzeigen
Core-Layer
Produkte anzeigen
Merkmale
Hochgeschwindigkeits-100G-Linecard mit 8 Ports

Linecard mit fester Konfiguration und 8 Ports mit wählbarer Rate. Alle Ports können mit Geschwindigkeiten von 25Gbps, 40Gbps oder 100Gbps betrieben werden. Die Ports sind standardmäßig für den Betrieb mit einer Geschwindigkeit von 100Gbps konfiguriert.

Port-Kombination mit Switch-Chassis und Engines

SC9400-8C-E bietet bis zu 96x 25G-, 24x 40G/100G-Ports in einem 4HE SC9405 Switch-Chassis, das drei Arten von Linecards und redundante Engines unterstützt.

Schritten zum Installieren der Linecard
Die Installation kann ohne Werkzeug in einer Minute abgeschlossen werden.
Lösen Sie die unverlierbaren Schrauben und entfernen Sie das Frontpanel.
Setzen Sie die Linecard ein und ziehen Sie die Auswurfhebel fest.
Linecards
SC9400-48F-E
SC9400-48S-E
SC9400-8C-E
SC9400-48F-E
SC9400-48S-E
SC9400-8C-E
Engine
SC94-EM-A
SC94-EM-A
SC94-EM-A
SC94-EM-A
Switch-Geschwindigkeit
48x 1G SFP
48x 1G/10G SFP+
8x 40G/100G QSFP28
48x 1G SFP
48x 1G/10G SFP+
8x 40G/100G QSFP28
Hot-Swap
yesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyes
IS-IS
yesyesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyes
EVPN
yesyesyesyes
sFlow
yesyesyesyes
MPLS
yesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

7.954,00 € (exkl. MwSt.)

9.465,26 € (inkl. MwSt.)

9 Stk. im Global-Lager