FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FS-AP1167C.
01:13
 Dieses Bild handelt von FS-AP1167C.
 Dieses Bild handelt von FS-AP1167C.
 Dieses Bild handelt von FS-AP1167C.
 Dieses Bild handelt von FS-AP1167C.
 Dieses Bild handelt von FS-AP1167C.
 Dieses Bild handelt von FS-AP1167C.
 Dieses Bild handelt von FS-AP1167C.
 Dieses Bild handelt von FS-AP1167C.
 Dieses Bild handelt von FS-AP1167C.
 Dieses Bild handelt von FS-AP1167C.
 Dieses Bild handelt von FS-AP1167C.

FS-AP1167C - Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2, 1167 Mbps Wireless Access Point, 2x2 MU-MIMO, Dual-Band (Versorgungsadapter im Lieferumfang)

#84027
#84027

Qualcomm 256 Clients

177,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FS-AP1167C
666 verkauft
19 Bewertungen
52 Fragen
34 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 24.Mai2024
41 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 04.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2 1167 Mbps Wireless Access Point, 2x2 MU-MIMO , zwei Radios

Der FS-AP1167C bietet gleichzeitig zwei Radios, 2x2 MIMO und leistungsstarke Hardwarefunktionen mit Wi-Fi 802.11ac Wave 2-Technologie. Er bietet hohe Leistung mit zuverlässigem WLAN für kleine und mittlere Unternehmen und Dienste gleichzeitig im 2,4GHz- und 5GHz-Band. Das 2,4GHz Band mit zwei spatialen Streams unterstützt 2x2 SU-MIMO, und das 5GHz-Band mit zwei spatialen Streams unterstützt 2x2 SU-MIMO.

Mit integrierten intelligenten Antennen und der Unterstützung von 802.11n und 802.11ac bietet der AP Gigabit-Zugriff für drahtlose Benutzer, wodurch die Benutzererfahrung erheblich verbessert wird. Der FS-AP1167C verfügt über ein raffiniertes Industriedesign und kann mithilfe des mitgelieferten Montagematerials einfach installiert werden. Der Access Point kann unabhängig (Standalone-AP) funktionieren und ist auf KMU- und kommerzielle Szenarien wie Krankenhäuser, Campus, Hotels und Flughäfen anwendbar.

Spezifikationen
Kabel-Verbindstecker
2x 10/100/1000Mbps RJ45
AP-Chip
Qualcomm QCA9563
Wireless-Standard
IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2
Frequenzband
2.4GHz und 5GHz
Nutzeranzahl
256
Übertragungsrate
1167 Mbps
Empfohlene Nutzeranzahl
30~40
Mehrere SSIDs
32
Antennentyp
Omnidirektionale Antennen
MIMO
2×2
Antennenverstärkung
1.15dBi (2.4 GHz), 2.7dBi (5 GHz)
Betriebsmodus
FAT/FIT AP
Theoretischer Abdeckungsradius
25m
Abmessungen (HxBxT)
1.69"x7.48"x7.48" (43x190x190mm)
Umgebung
Innenbereich
Montage
Wandplatte
Betriebstemperatur
-10 bis 55°C (50 bis 131°F)
Übertragungsleistung
10~23dBm
Lagertemperatur
-40 bis 70°C (40 bis 158°F)
Stromversorgung
IEEE 802.3at PoE, DC 12V/2A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Steuerung verwaltet
Produkte anzeigen

Merkmale

11N/AC Access Point für Unternehmensnetzwerke
Erweitert die Reichweite der drahtlosen Netzwerken auch in überfüllten Umgebungen und bietet höhere Geschwindigkeiten.
Wi-Fi 5
Qualcomm-Chip
1167 Mbps für alle Bänder
Wi-Fi 5/Wi-Fi 4
Optimierung nach Ihren Bedürfnissen
Der AP bietet ein reibungsloses und überragendes Wi-Fi-Erlebnis an Arbeitsplätzen mit Load-Balancing und Airtime-Fairness.
Load-Balancing
Erhöht die durchschnittliche Benutzerbandbreite und verbessert die Verbindungsverfügbarkeit
Airtime-Fairness
Verbessert den gesamten Wi-Fi-Durchsatz durch Begrenzung der Zugriffszeit für Geräte mit niedriger Geschwindigkeit
Sicherung von hoher Qualität durch IXIA Test

Die Leistung und Stabilität der Wireless Access Points wird durch IXIA-Testgeräte sichergestellt.

Arbeitet Unabhängig oder verwaltet durch einen Wireless Controller
Der Wi-Fi 5 Access Point kann unabhängig oder mit Controller arbeiten, um alle geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen.
Systemstatus auf einen Blick
Konsole, Telnet Login
Web Management
Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
Frequenz
Dual-Band
Dual-Band
Tri-Band
Dual-Band
Dual-Band
Tri-Band
Max. Datenrate
1167 Mbps
733 Mbps
3000 Mbps
1775 Mbps
2400 Mbps
3267 Mbps
Datenrate pro Band
2,4 GHz: 300 Mbps
5 GHz: 867 Mbps
2,4 GHz: 300 Mbps
5 GHz: 433 Mbps
2,4 GHz: 400 Mbps
5 GHz: 867 Mbps
5 GHz: 1733 Mbps
2,4 GHz: 575Mbps
5 GHz: 1200 Mbps
2,4 GHz: 575Mbps/5 GHz: 1200 Mbps
5 GHz: 1200 Mbps
2,4 GHz: 574Mbps/5 GHz: 1200 Mbps
5 GHz: 1200 Mbps
2,4 GHz: 400Mbps/5 GHz: 867 Mbps
Max. Benutzeranzahl
256
256
512
1024
1024
1040
Gleichzeitige Benutzeranzahl
30-40
20-30
30-40
32
64
68
MIMO
2x2
2x2
4x4
2x2
2x2
2x2
Chip
Qualcomm QCA9563
Qualcomm QCA9531
Qualcomm IPQ4029
Broadcom BCM47622L
Broadcom BCM47622
Broadcom BCM47622L
Port
2x 10/100/1000M RJ45
2x 10/100M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
5x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
Power-over-Ethernet
802.3at
802.3af/802.3at
802.3at
802.3af/802.3at
802.3af
802.3af/802.3at
SSIDs
32
32
32
8
32
32
Management
Läuft unabhängig
Läuft unabhängig
Läuft unabhängig
Anwendungsszenario
KMU, Krankenhäuser, Campus, Hotels und Flughäfen
KMU, Krankenhäuser, Campus, Hotels und Flughäfen
KMU, Krankenhäuser, Campus, Hotels und Flughäfen
Hotels, Studentenwohnheime, Krankenstationen und kleine Büros
KMU, Bildungseinrichtungen, Cafés, Vergnügungsorten
KMU, Bildungseinrichtungen, Cafés, Vergnügungsorten
Montage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Wandplatte
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Maße
43x190x190mm
30x165x165mm
50x210x210mm
40x116x86mm
26x153x193mm
48,85x220x220mm
Spezifikationen

Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2 1167 Mbps Wireless Access Point, 2x2 MU-MIMO , zwei Radios

Der FS-AP1167C bietet gleichzeitig zwei Radios, 2x2 MIMO und leistungsstarke Hardwarefunktionen mit Wi-Fi 802.11ac Wave 2-Technologie. Er bietet hohe Leistung mit zuverlässigem WLAN für kleine und mittlere Unternehmen und Dienste gleichzeitig im 2,4GHz- und 5GHz-Band. Das 2,4GHz Band mit zwei spatialen Streams unterstützt 2x2 SU-MIMO, und das 5GHz-Band mit zwei spatialen Streams unterstützt 2x2 SU-MIMO.

Mit integrierten intelligenten Antennen und der Unterstützung von 802.11n und 802.11ac bietet der AP Gigabit-Zugriff für drahtlose Benutzer, wodurch die Benutzererfahrung erheblich verbessert wird. Der FS-AP1167C verfügt über ein raffiniertes Industriedesign und kann mithilfe des mitgelieferten Montagematerials einfach installiert werden. Der Access Point kann unabhängig (Standalone-AP) funktionieren und ist auf KMU- und kommerzielle Szenarien wie Krankenhäuser, Campus, Hotels und Flughäfen anwendbar.

Spezifikationen
Kabel-Verbindstecker
2x 10/100/1000Mbps RJ45
AP-Chip
Qualcomm QCA9563
Wireless-Standard
IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2
Frequenzband
2.4GHz und 5GHz
Nutzeranzahl
256
Übertragungsrate
1167 Mbps
Empfohlene Nutzeranzahl
30~40
Mehrere SSIDs
32
Antennentyp
Omnidirektionale Antennen
MIMO
2×2
Antennenverstärkung
1.15dBi (2.4 GHz), 2.7dBi (5 GHz)
Betriebsmodus
FAT/FIT AP
Theoretischer Abdeckungsradius
25m
Abmessungen (HxBxT)
1.69"x7.48"x7.48" (43x190x190mm)
Umgebung
Innenbereich
Montage
Wandplatte
Betriebstemperatur
-10 bis 55°C (50 bis 131°F)
Übertragungsleistung
10~23dBm
Lagertemperatur
-40 bis 70°C (40 bis 158°F)
Stromversorgung
IEEE 802.3at PoE, DC 12V/2A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Steuerung verwaltet
Produkte anzeigen
Merkmale
11N/AC Access Point für Unternehmensnetzwerke
Erweitert die Reichweite der drahtlosen Netzwerken auch in überfüllten Umgebungen und bietet höhere Geschwindigkeiten.
Wi-Fi 5
Qualcomm-Chip
1167 Mbps für alle Bänder
Wi-Fi 5/Wi-Fi 4
Optimierung nach Ihren Bedürfnissen
Der AP bietet ein reibungsloses und überragendes Wi-Fi-Erlebnis an Arbeitsplätzen mit Load-Balancing und Airtime-Fairness.
Load-Balancing
Erhöht die durchschnittliche Benutzerbandbreite und verbessert die Verbindungsverfügbarkeit
Airtime-Fairness
Verbessert den gesamten Wi-Fi-Durchsatz durch Begrenzung der Zugriffszeit für Geräte mit niedriger Geschwindigkeit
Sicherung von hoher Qualität durch IXIA Test

Die Leistung und Stabilität der Wireless Access Points wird durch IXIA-Testgeräte sichergestellt.

Arbeitet Unabhängig oder verwaltet durch einen Wireless Controller
Der Wi-Fi 5 Access Point kann unabhängig oder mit Controller arbeiten, um alle geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen.
Systemstatus auf einen Blick
Konsole, Telnet Login
Web Management
Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
Frequenz
Dual-Band
Dual-Band
Tri-Band
Dual-Band
Dual-Band
Tri-Band
Max. Datenrate
1167 Mbps
733 Mbps
3000 Mbps
1775 Mbps
2400 Mbps
3267 Mbps
Datenrate pro Band
2,4 GHz: 300 Mbps
5 GHz: 867 Mbps
2,4 GHz: 300 Mbps
5 GHz: 433 Mbps
2,4 GHz: 400 Mbps
5 GHz: 867 Mbps
5 GHz: 1733 Mbps
2,4 GHz: 575Mbps
5 GHz: 1200 Mbps
2,4 GHz: 575Mbps/5 GHz: 1200 Mbps
5 GHz: 1200 Mbps
2,4 GHz: 574Mbps/5 GHz: 1200 Mbps
5 GHz: 1200 Mbps
2,4 GHz: 400Mbps/5 GHz: 867 Mbps
Max. Benutzeranzahl
256
256
512
1024
1024
1040
Gleichzeitige Benutzeranzahl
30-40
20-30
30-40
32
64
68
MIMO
2x2
2x2
4x4
2x2
2x2
2x2
Chip
Qualcomm QCA9563
Qualcomm QCA9531
Qualcomm IPQ4029
Broadcom BCM47622L
Broadcom BCM47622
Broadcom BCM47622L
Port
2x 10/100/1000M RJ45
2x 10/100M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
5x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
Power-over-Ethernet
802.3at
802.3af/802.3at
802.3at
802.3af/802.3at
802.3af
802.3af/802.3at
SSIDs
32
32
32
8
32
32
Management
Läuft unabhängig
Läuft unabhängig
Läuft unabhängig
Anwendungsszenario
KMU, Krankenhäuser, Campus, Hotels und Flughäfen
KMU, Krankenhäuser, Campus, Hotels und Flughäfen
KMU, Krankenhäuser, Campus, Hotels und Flughäfen
Hotels, Studentenwohnheime, Krankenstationen und kleine Büros
KMU, Bildungseinrichtungen, Cafés, Vergnügungsorten
KMU, Bildungseinrichtungen, Cafés, Vergnügungsorten
Montage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Wandplatte
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Maße
43x190x190mm
30x165x165mm
50x210x210mm
40x116x86mm
26x153x193mm
48,85x220x220mm

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

177,31 € (inkl. MwSt.)

34 Stk. im DE-Lager
41 Stk. im Global-Lager