FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
00:55
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.
 Dieses Bild handelt von S3400-24T4FP.

S3400-24T4FP - 24-Port Gigabit Ethernet L2+ Fully Managed PoE+ Switch, 24x PoE+ Ports @370W, 4x 1Gb Combo Uplinks, ERPS

Bestseller #90131
Bestseller #90131

Realtek 370W Voice VLAN LACP

522,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3400-24T4FP
9.4K verkauft
54 Bewertungen
73 Fragen
392 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 24.Mai2024
130 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 04.Juni2024
24 im Transit, holen Sie es sich bis 21.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Kostenlose Produktprobe
Test-Support
4-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

S3400-24T4FP, 24-Port Gigabit Ethernet L2+ Fully Managed PoE+ Switch, 24x PoE+ Ports @370W, 4x 1Gb Combo Uplinks, Unterstützt ERPS

24-Port Managed PoE+ Switch ist mit 24x 10/100/1000BASE-T-Ports und 4x 1Gb RJ45/SFP Combo ausgestattet. 24x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af-PoE als auch IEEE 802.3at-PoE+ (bis zu 30W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, Wireless Access Points oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. 4x RJ45/SFP Combo Ports erfüllen unterschiedliche Netzwerkerweiterungsanforderungen.

Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP MAN- und Enterprise-Netzwerke. Basierend auf der leistungsstarken Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt es Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Der einfache Verwaltungsmodus und die flexible Installation erfüllen die Anforderungen komplexer Szenarien.

Spezifikationen
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G RJ45/SFP Combo
Gesamtzahl der IPv4-Routen
128
Switching Kapazität
56 Gbps
MAC Addresse
8K
Weiterleitungsrate
42 Mpps
ARP-Tabelle
384
RAM
128 MB
Input Voltage
100-240 VAC, 50-60 Hz
Flash-SpeB (NOR)
Ausgangsspannung
48 VDC
Max. Stromverbrauch
370 W/20 W
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Stromversorgung
1 Built-in
Paketpuffer
0,5 MB
Fannummer
3 Built-in
Betriebstemperatur
0 ºC bis 45 ºC(32 °F bis 113 °F)
Stellfläche
1U
Storage Temperature
-40ºC bis 70ºC(-40°F bis 158°F)
Montagemethoden
Rackmount
Produkt Material
Metal
Abmessungen (HxBxT)
1.77''x17.32''x8.19'' (45x440x208 mm)
Leistung-Budget
370 W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Drahtlose Lösung
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen

Merkmale

Improve Management with an Integrated Campus Network

Virtual deployment of dual switches, extensible architecture and intelligent O&M offers a simple, flexible, and high-performance network for serving all scenarios on campus.

Gigabit Port Configuration
24× PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 370W, together with 4× Gigabit SFP slots for high-speed optical connections.
56 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
370W
Power Budget
Smart PoE+ Support
Compliant with IEEE 802.3af/at PoE standards, it can automatically detect and provide the required power for your PoE devices, which can deliver up to 15.4W and 30W power per port.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
OSPF (Open Shortest Path First) for Simplified Network Management

OSPF simplifies topologies by splitting autonomous systems into areas, automatically calculates and renews the shortest path, and transmits link status information, reducing labor hours.

Voice VLAN Gives Priority to Guaranteeing VoIP Quality

Voice VLAN improves voice traffic transmission priority and guarantee voice quality by assigning voice traffic to a dedicated VLAN without competing with other traffic.

Multiple Management Methods for Easy Network Maintenance

Supporting SNMP, CLI, WEB, SSH, and other methods to deliver a streamlined experience for the device's convenient maintenance and network management without additional cost.

RJ45 Ports
24x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
Faserports
4x 1G SFP (4 Combo)
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 10G SFP+
PoE Ports
24x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
48x PoE+
PoE Budget
370W
130W
240W
250W
370W
Management-Typ
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Netzteil
1 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
2 eingebaut
Lüfter
3 eingebaute Lüfter
Lüfterlos
2 eingebaute Lüfter
2 eingebaute Lüfter
4 eingebaute Lüfter
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

S3400-24T4FP, 24-Port Gigabit Ethernet L2+ Fully Managed PoE+ Switch, 24x PoE+ Ports @370W, 4x 1Gb Combo Uplinks, Unterstützt ERPS

24-Port Managed PoE+ Switch ist mit 24x 10/100/1000BASE-T-Ports und 4x 1Gb RJ45/SFP Combo ausgestattet. 24x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af-PoE als auch IEEE 802.3at-PoE+ (bis zu 30W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, Wireless Access Points oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. 4x RJ45/SFP Combo Ports erfüllen unterschiedliche Netzwerkerweiterungsanforderungen.

Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP MAN- und Enterprise-Netzwerke. Basierend auf der leistungsstarken Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt es Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Der einfache Verwaltungsmodus und die flexible Installation erfüllen die Anforderungen komplexer Szenarien.

Spezifikationen
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G RJ45/SFP Combo
Gesamtzahl der IPv4-Routen
128
Switching Kapazität
56 Gbps
MAC Addresse
8K
Weiterleitungsrate
42 Mpps
ARP-Tabelle
384
RAM
128 MB
Input Voltage
100-240 VAC, 50-60 Hz
Flash-SpeB (NOR)
Ausgangsspannung
48 VDC
Max. Stromverbrauch
370 W/20 W
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Stromversorgung
1 Built-in
Paketpuffer
0,5 MB
Fannummer
3 Built-in
Betriebstemperatur
0 ºC bis 45 ºC(32 °F bis 113 °F)
Stellfläche
1U
Storage Temperature
-40ºC bis 70ºC(-40°F bis 158°F)
Montagemethoden
Rackmount
Produkt Material
Metal
Abmessungen (HxBxT)
1.77''x17.32''x8.19'' (45x440x208 mm)
Leistung-Budget
370 W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Drahtlose Lösung
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
Merkmale
Improve Management with an Integrated Campus Network

Virtual deployment of dual switches, extensible architecture and intelligent O&M offers a simple, flexible, and high-performance network for serving all scenarios on campus.

Gigabit Port Configuration
24× PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 370W, together with 4× Gigabit SFP slots for high-speed optical connections.
56 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
370W
Power Budget
Smart PoE+ Support
Compliant with IEEE 802.3af/at PoE standards, it can automatically detect and provide the required power for your PoE devices, which can deliver up to 15.4W and 30W power per port.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
OSPF (Open Shortest Path First) for Simplified Network Management

OSPF simplifies topologies by splitting autonomous systems into areas, automatically calculates and renews the shortest path, and transmits link status information, reducing labor hours.

Voice VLAN Gives Priority to Guaranteeing VoIP Quality

Voice VLAN improves voice traffic transmission priority and guarantee voice quality by assigning voice traffic to a dedicated VLAN without competing with other traffic.

Multiple Management Methods for Easy Network Maintenance

Supporting SNMP, CLI, WEB, SSH, and other methods to deliver a streamlined experience for the device's convenient maintenance and network management without additional cost.

RJ45 Ports
24x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
Faserports
4x 1G SFP (4 Combo)
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 10G SFP+
PoE Ports
24x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
48x PoE+
PoE Budget
370W
130W
240W
250W
370W
Management-Typ
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Netzteil
1 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
2 eingebaut
Lüfter
3 eingebaute Lüfter
Lüfterlos
2 eingebaute Lüfter
2 eingebaute Lüfter
4 eingebaute Lüfter
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

522,41 € (inkl. MwSt.)

392 Stk. im DE-Lager
130 Stk. im Global-Lager