FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-B.

IPC101-2M-B, Full HD 2MP Bullet Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 30m Nachtsicht, Außen-/Innen-PoE-IP-Kamera mit festem 2,8mm Objektiv

Bestseller #170046
Bestseller #170046

IR Eingebautes Mikrofon Wasserdicht

35,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IPC101-2M-B
41,65 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IPC101-2M-B
801 verkauft
6 Bewertungen
10 Fragen
64 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
1903 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 31.Mai2024
500 im Transit, holen Sie es sich bis 11.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

IPC101-2M-B, Full HD 2MP Bullet Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 30m Nachtsicht, Außen-/Innen-PoE-IP-Kamera mit festem 2,8mm Objektiv

Die Netzwerkkamera verfügt über einen 2-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und ein motorisiertes festes Objektiv von 2,8-12mm und bietet damit eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Sie wurde für Innen- und Außenbereiche entwickelt und ist ideal für Haushalte, Geschäfte und andere KMU.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
Aufzählungszeichen
Bildsensor
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max.Auflösung
2 Megapixel
Brennweite
2.8mm, feststehend
Max. Rahmen
25fps
Blende
F2.1
IR-Reichweite
Bis zu 30m (98ft)
Sichtfeld
106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (O)
Min.Beleuchtung
0.02Lux (F2.1, AGC ON) 0 Lux mit eingeschaltetem IR
WDR
DWDR
Digitale Rauschunterdrückung
2D/3D DNR
Audio
Integriertes Mikrofon
Video-Kompression
Ultra 265, H.265, H.264
Material
Metall und Kunststoff
Schutzart
IP67
Betriebstemperatur
-30°C bis 60°C (-22°F bis 140°F)
Stromversorgung
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Max. Stromverbrauch
3.5W
Lagerfeuchtigkeit
≤95% RH (nicht kondensierend)
Abmessung (HxBxT)
65 x 60 x 144 mm (2,6 x 2,4 x 5,6 Zoll)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

3D DNR verbessert die Bildqualität bei Nacht
3D DNR hilft, das Bildrauschen zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern. Selbst bei völliger Dunkelheit kann die Kamera mit intelligenter IR-Technologie eine gute Leistung im Bereich von 30 m/98 ft erbringen.
Nachtsicht ohne 3D DNR
Nachtsicht mit 3D DNR
Schutz für Ihre Sicherheit - jederzeit und überall

Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App sind verfügbar, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.

Max. Auflösung
2MP
5MP
8MP
4MP
5MP
5MP
Sensor
1/2.8
1/2.7
1/1.8
1/1.8
1/2.7
1/3
Brennweite
2.8mm
2.8mm
4.0mm
4.0mm
4.0mm
2.8mm
Sichtfeld
106.7°(H)
57.1°(V)
115.7° (D)
96.1° (H)
55.3° (V)
111.1°(D)
94.29°(H)
49.73°(V)
115.97°(D)
103.0°(H)
69.2°(V)
134.6°(D)
80.2°(H)
43.0°(V)
94.7°(D)
89.1°(H)
47.3°(V)
94.3° (D)
IR Bereich
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
WDR
DWDR
120dB
120dB
120dB
120dB
DWDR
Eingebauter Mic
yesyesyes
N/A
yes
Eingebauter Speaker
N/A
IP&IK Rating
IP67
IP67
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
Intelligente Eindringungsprävention
yesyesyesyes
Ultra Motion Detection
yesyesyesyes
Spezifikationen

IPC101-2M-B, Full HD 2MP Bullet Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 30m Nachtsicht, Außen-/Innen-PoE-IP-Kamera mit festem 2,8mm Objektiv

Die Netzwerkkamera verfügt über einen 2-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und ein motorisiertes festes Objektiv von 2,8-12mm und bietet damit eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Sie wurde für Innen- und Außenbereiche entwickelt und ist ideal für Haushalte, Geschäfte und andere KMU.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
Aufzählungszeichen
Bildsensor
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max.Auflösung
2 Megapixel
Brennweite
2.8mm, feststehend
Max. Rahmen
25fps
Blende
F2.1
IR-Reichweite
Bis zu 30m (98ft)
Sichtfeld
106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (O)
Min.Beleuchtung
0.02Lux (F2.1, AGC ON) 0 Lux mit eingeschaltetem IR
WDR
DWDR
Digitale Rauschunterdrückung
2D/3D DNR
Audio
Integriertes Mikrofon
Video-Kompression
Ultra 265, H.265, H.264
Material
Metall und Kunststoff
Schutzart
IP67
Betriebstemperatur
-30°C bis 60°C (-22°F bis 140°F)
Stromversorgung
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Max. Stromverbrauch
3.5W
Lagerfeuchtigkeit
≤95% RH (nicht kondensierend)
Abmessung (HxBxT)
65 x 60 x 144 mm (2,6 x 2,4 x 5,6 Zoll)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
3D DNR verbessert die Bildqualität bei Nacht
3D DNR hilft, das Bildrauschen zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern. Selbst bei völliger Dunkelheit kann die Kamera mit intelligenter IR-Technologie eine gute Leistung im Bereich von 30 m/98 ft erbringen.
Nachtsicht ohne 3D DNR
Nachtsicht mit 3D DNR
Schutz für Ihre Sicherheit - jederzeit und überall

Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App sind verfügbar, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.

Max. Auflösung
2MP
5MP
8MP
4MP
5MP
5MP
Sensor
1/2.8
1/2.7
1/1.8
1/1.8
1/2.7
1/3
Brennweite
2.8mm
2.8mm
4.0mm
4.0mm
4.0mm
2.8mm
Sichtfeld
106.7°(H)
57.1°(V)
115.7° (D)
96.1° (H)
55.3° (V)
111.1°(D)
94.29°(H)
49.73°(V)
115.97°(D)
103.0°(H)
69.2°(V)
134.6°(D)
80.2°(H)
43.0°(V)
94.7°(D)
89.1°(H)
47.3°(V)
94.3° (D)
IR Bereich
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
WDR
DWDR
120dB
120dB
120dB
120dB
DWDR
Eingebauter Mic
yesyesyes
N/A
yes
Eingebauter Speaker
N/A
IP&IK Rating
IP67
IP67
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
Intelligente Eindringungsprävention
yesyesyesyes
Ultra Motion Detection
yesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

35,00 € (exkl. MwSt.)

41,65 € (inkl. MwSt.)

64 Stk. im DE-Lager
1903 Stk. im Global-Lager