FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von NVR724-256C.
 Dieses Bild handelt von NVR724-256C.
 Dieses Bild handelt von NVR724-256C.
 Dieses Bild handelt von NVR724-256C.
 Dieses Bild handelt von NVR724-256C.
 Dieses Bild handelt von NVR724-256C.
 Dieses Bild handelt von NVR724-256C.
 Dieses Bild handelt von NVR724-256C.
 Dieses Bild handelt von NVR724-256C.
 Dieses Bild handelt von NVR724-256C.

NVR724-256C, 256-Kanal Netzwerkvideorekorder, Aufnahme mit 256CH 4K@30fps, Live View/Playback mit 5CH 4K@30fps, unterstützt bis zu 24x10TB Festplatten (nicht enthalten)

#174020
#174020

12MP 4HE 10TB

16.109,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: NVR724-256C
19.169,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: NVR724-256C
3 verkauft
1 Bewertung
5 Fragen
5 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

NVR724-256C, 256-Kanal Netzwerkvideorekorder, Aufnahme mit 256CH 4K@30fps, Live View/Playback mit 5CH 4K@30fps, unterstützt bis zu 24x 10TB Festplatten (nicht enthalten)

Ausgestattet mit einer 10TB Festplatte (HDD) kann dieser Netzwerk-Videorekorder (NVR) Videos von bis zu 256 Kameras aufzeichnen, und der Speicher kann für seine zwei SATA 3,5"-Festplatteneinschübe auf insgesamt 240TB erweitert werden. Eine Vielzahl von Überwachungsmethoden, einschließlich eines Webbrowsers, einer Überwachungssoftware und einer mobilen App, stehen zur Verfügung, um Ihre Kameras und den NVR einfach zu verwalten, ideal für kleine und mittlere Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Hotels und andere Anwendungen. Er verfügt über eine offene Architektur, die den Mehrbenutzerzugriff unterstützt, wodurch die Interoperabilität mit IP-Kameras ermöglicht wird.

Spezifikationen
IP Video Input
256-Kanal
Dekodierungsformat
Ultra 265, H.265, H.264
HDMI Output
4K (3840x2160@30fps), 1920x1080@60fps,
1920x1080@50fps, 1600x1200@60fps,
1280x1024@60fps, 1280x720@60fps,
1024x768@60fps
VGA Output
1920x1080@60fps, 1920x1080@50fps,
1280x1024@60fps, 1280x720@60fps,
1024x768@60fps
Audio Input
1-Kanal, RCA
Audio Output
1-Kanal, RCA
Eingehende Bandbreite
768Mbps
Dekodierfähigkeit
5x 4K@30,20x 1080P@30,
24x 1080P@25,40x 960P@25,
45x 720P@30,54x 720P@25,96x D1
Ausgehende Bandbreite
768Mbps
LiveView/Wiedergabe Auflösung
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/
1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
24x SATA-Schnittstellen
Kapazität
240TB (nicht enthalten), bis zu 10TB für jede Festplatte
Netzwerkschnittstelle
4 RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet-Schnittstellen
USB-Schnittstelle
2x USB2.0 (Vorderseite), 2x USB3.0 (Rückseite)
Stromverbrauch
≤ 70W (ohne Festplatte)
Stromversorgung
AC 100-240V
Leistung
12V
Interoperabilität
ONVIF® Profile S Spezifikation unter onvif.org
Abmessungen (HxBxT)
6,9"× 21,0"× 19,1" (175,5× 533× 484,6mm)
Betriebstemperatur
-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Live-Ansicht von 256 Kanälen in Echtzeit

Hochwertiges Bild mit einer Auflösung von bis zu 4K (8MP) und die Anzeige von 256 Kanälen auf einem Bildschirm stellt sicher, dass Sie kein Detail verpassen. Geeignet für Einkaufszentren, Campus, Hotels und Bürogebäude usw.

Effiziente Wiedergabe und intelligente Suche
Videos von bis zu 16 Kameras können gleichzeitig wiedergegeben werden, was die Geschwindigkeit bei der Überprüfung des Filmmaterials erheblich erhöht. Mit der intelligenten Suchfunktion können Sie das gewünschte Material schnell finden.
Normal
Alle aufgezeichneten Aufnahmen sind hier zu sehen
Smart
Hier wird das Filmmaterial mit intelligentem Verhalten angezeigt, z. B. Erkennung von Kreuzungen, Eindringlingen, Betreten und Verlassen des Bereichs usw.
Ereignis
Hier können bestimmte Ereignistypen angezeigt werden, z. B. Bewegungs-/Audioerkennung und Manipulationen.
ONVIF sorgt für Kompatibilität

Dieser NVR ist mit IP-Kameras von FS und anderen Marken, die ONVIF unterstützen, kompatibel, so dass Sie problemlos ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen können, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.

Bewachen Sie Ihre Sicherheit jederzeit und überall

Der NVR kann aus der Ferne über einen Webbrowser, VMS (Video Management Software) und eine mobile App verwaltet werden, was eine einfache und bequeme Handhabung ermöglicht.

IP-Videoeingang
64-Kanal
32-Kanal
64-Kanal
64-Kanal
Dekodierfähigkeit
5x 4K@30, 20x 1080P@30, 24x 1080P@25, 40x 960P@25, 45x 720P@30, 54x 720P@25, 96x D1
1x 12MP@30, 2x 4K@30, 5x 4MP@30, 10x 1080P@30, 22x 720P@30, 32x D1
Ultra 265/H.265: 2x 12MP@30, 4x 4K@30, 6x 5MP@30, 8x 4MP@30, 10x 3MP@30, 16x 1080p@30, 32x 960p@25, 36x 720p@30, 64x D1
H.264: 2x 12MP@30, 2x 4K@30, 4x 5MP@30, 6x 4MP@30, 8x 3MP@30, 14x 1080p@30, 28x 960p@25, 30x 720p@30, 64x D1
4x 12MP@20, 4x 4K@30, 16x 1080p@30, 36x 720p@30, 64x D1
Eingehende Bandbreite
768Mbps
320Mbps
320Mbps
512 Mbps
Ausgehende Bandbreite
768Mbps
320Mbps
160Mbps
384Mbps
Festplatte
Keine HDD
Keine HDD
Keine HDD
Keine HDD
Maximaler Speicherplatz
Bis zu 160TB
Bis zu 12TB
Bis zu 12TB
Bis zu 160TB
Lückenlose 24/7-Aufzeichnung
yesyesyesyes
Remote Anzeige und Steuerung
yesyesyesyes
Videowiedergabe und -sicherung
yesyesyesyes
VCA-Erkennung
Gesichtserkennung, Erkennung von Eindringlingen, Erkennung von Fadenkreuzen, Audioerkennung, Erkennung von Unschärfe, Erkennung von Szenenänderungen, automatische Verfolgung
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung von gekreuzten Linien, Betreten des Bereichs, Verlassen des Bereichs, Erkennung von Unschärfe, Erkennung von Szenenwechsel, zurückgelassenes Objekt, entferntes Objekt, automatische Verfolgung
Gesichtserkennung, Erkennung von Eindringlingen, Erkennung von gekreuzten Linien, Betreten des Bereichs, Verlassen des Bereichs, Erkennung von Unschärfe, Erkennung von Szenenänderungen, Zurücklassen von Objekten, Entfernen von Objekten, automatische Verfolgung, UMD (Ultra Motion Detection)
Spezifikationen

NVR724-256C, 256-Kanal Netzwerkvideorekorder, Aufnahme mit 256CH 4K@30fps, Live View/Playback mit 5CH 4K@30fps, unterstützt bis zu 24x 10TB Festplatten (nicht enthalten)

Ausgestattet mit einer 10TB Festplatte (HDD) kann dieser Netzwerk-Videorekorder (NVR) Videos von bis zu 256 Kameras aufzeichnen, und der Speicher kann für seine zwei SATA 3,5"-Festplatteneinschübe auf insgesamt 240TB erweitert werden. Eine Vielzahl von Überwachungsmethoden, einschließlich eines Webbrowsers, einer Überwachungssoftware und einer mobilen App, stehen zur Verfügung, um Ihre Kameras und den NVR einfach zu verwalten, ideal für kleine und mittlere Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Hotels und andere Anwendungen. Er verfügt über eine offene Architektur, die den Mehrbenutzerzugriff unterstützt, wodurch die Interoperabilität mit IP-Kameras ermöglicht wird.

Spezifikationen
IP Video Input
256-Kanal
Dekodierungsformat
Ultra 265, H.265, H.264
HDMI Output
4K (3840x2160@30fps), 1920x1080@60fps,
1920x1080@50fps, 1600x1200@60fps,
1280x1024@60fps, 1280x720@60fps,
1024x768@60fps
VGA Output
1920x1080@60fps, 1920x1080@50fps,
1280x1024@60fps, 1280x720@60fps,
1024x768@60fps
Audio Input
1-Kanal, RCA
Audio Output
1-Kanal, RCA
Eingehende Bandbreite
768Mbps
Dekodierfähigkeit
5x 4K@30,20x 1080P@30,
24x 1080P@25,40x 960P@25,
45x 720P@30,54x 720P@25,96x D1
Ausgehende Bandbreite
768Mbps
LiveView/Wiedergabe Auflösung
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/
1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
24x SATA-Schnittstellen
Kapazität
240TB (nicht enthalten), bis zu 10TB für jede Festplatte
Netzwerkschnittstelle
4 RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet-Schnittstellen
USB-Schnittstelle
2x USB2.0 (Vorderseite), 2x USB3.0 (Rückseite)
Stromverbrauch
≤ 70W (ohne Festplatte)
Stromversorgung
AC 100-240V
Leistung
12V
Interoperabilität
ONVIF® Profile S Spezifikation unter onvif.org
Abmessungen (HxBxT)
6,9"× 21,0"× 19,1" (175,5× 533× 484,6mm)
Betriebstemperatur
-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Live-Ansicht von 256 Kanälen in Echtzeit

Hochwertiges Bild mit einer Auflösung von bis zu 4K (8MP) und die Anzeige von 256 Kanälen auf einem Bildschirm stellt sicher, dass Sie kein Detail verpassen. Geeignet für Einkaufszentren, Campus, Hotels und Bürogebäude usw.

Effiziente Wiedergabe und intelligente Suche
Videos von bis zu 16 Kameras können gleichzeitig wiedergegeben werden, was die Geschwindigkeit bei der Überprüfung des Filmmaterials erheblich erhöht. Mit der intelligenten Suchfunktion können Sie das gewünschte Material schnell finden.
Normal
Alle aufgezeichneten Aufnahmen sind hier zu sehen
Smart
Hier wird das Filmmaterial mit intelligentem Verhalten angezeigt, z. B. Erkennung von Kreuzungen, Eindringlingen, Betreten und Verlassen des Bereichs usw.
Ereignis
Hier können bestimmte Ereignistypen angezeigt werden, z. B. Bewegungs-/Audioerkennung und Manipulationen.
ONVIF sorgt für Kompatibilität

Dieser NVR ist mit IP-Kameras von FS und anderen Marken, die ONVIF unterstützen, kompatibel, so dass Sie problemlos ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen können, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.

Bewachen Sie Ihre Sicherheit jederzeit und überall

Der NVR kann aus der Ferne über einen Webbrowser, VMS (Video Management Software) und eine mobile App verwaltet werden, was eine einfache und bequeme Handhabung ermöglicht.

IP-Videoeingang
64-Kanal
32-Kanal
64-Kanal
64-Kanal
Dekodierfähigkeit
5x 4K@30, 20x 1080P@30, 24x 1080P@25, 40x 960P@25, 45x 720P@30, 54x 720P@25, 96x D1
1x 12MP@30, 2x 4K@30, 5x 4MP@30, 10x 1080P@30, 22x 720P@30, 32x D1
Ultra 265/H.265: 2x 12MP@30, 4x 4K@30, 6x 5MP@30, 8x 4MP@30, 10x 3MP@30, 16x 1080p@30, 32x 960p@25, 36x 720p@30, 64x D1
H.264: 2x 12MP@30, 2x 4K@30, 4x 5MP@30, 6x 4MP@30, 8x 3MP@30, 14x 1080p@30, 28x 960p@25, 30x 720p@30, 64x D1
4x 12MP@20, 4x 4K@30, 16x 1080p@30, 36x 720p@30, 64x D1
Eingehende Bandbreite
768Mbps
320Mbps
320Mbps
512 Mbps
Ausgehende Bandbreite
768Mbps
320Mbps
160Mbps
384Mbps
Festplatte
Keine HDD
Keine HDD
Keine HDD
Keine HDD
Maximaler Speicherplatz
Bis zu 160TB
Bis zu 12TB
Bis zu 12TB
Bis zu 160TB
Lückenlose 24/7-Aufzeichnung
yesyesyesyes
Remote Anzeige und Steuerung
yesyesyesyes
Videowiedergabe und -sicherung
yesyesyesyes
VCA-Erkennung
Gesichtserkennung, Erkennung von Eindringlingen, Erkennung von Fadenkreuzen, Audioerkennung, Erkennung von Unschärfe, Erkennung von Szenenänderungen, automatische Verfolgung
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung von gekreuzten Linien, Betreten des Bereichs, Verlassen des Bereichs, Erkennung von Unschärfe, Erkennung von Szenenwechsel, zurückgelassenes Objekt, entferntes Objekt, automatische Verfolgung
Gesichtserkennung, Erkennung von Eindringlingen, Erkennung von gekreuzten Linien, Betreten des Bereichs, Verlassen des Bereichs, Erkennung von Unschärfe, Erkennung von Szenenänderungen, Zurücklassen von Objekten, Entfernen von Objekten, automatische Verfolgung, UMD (Ultra Motion Detection)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

16.109,00 € (exkl. MwSt.)

19.169,71 € (inkl. MwSt.)

5 Stk. im Global-Lager