FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von SG-5105.
01:26
 Dieses Bild handelt von SG-5105.
 Dieses Bild handelt von SG-5105.
 Dieses Bild handelt von SG-5105.
 Dieses Bild handelt von SG-5105.
 Dieses Bild handelt von SG-5105.
 Dieses Bild handelt von SG-5105.
 Dieses Bild handelt von SG-5105.
 Dieses Bild handelt von SG-5105.
 Dieses Bild handelt von SG-5105.
 Dieses Bild handelt von SG-5105.
 Dieses Bild handelt von SG-5105.

SG-5105 - All-in-One Multi-WAN Sicherheits-Gateway, 8 Gigabit Ethernet (GbE) Ports, 1x SFP, 1x SFP+, bis zu 10 Gigabit WAN Ports, eingebaute WLAN Controller, SPI Firewall, Routing, Load Balancing, IPSec/L2TP VPN, DoS Defense

#115393
#115393

Unterstützt 32 APs 500 Kunden 500 Mbps VPN SMB

1.148,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: SG-5105
1.366,12 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SG-5105
165 verkauft
20 Bewertungen
60 Fragen
37 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
32 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 31.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
3-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

SG-5105, All-in-One Multi-WAN Sicherheits-Gateway, bis zu 6 Gigabit WAN Ports, unterstützt 500 Benutzer

Das Multi-Service-Sicherheits-Gateway der nächsten Generation hilft beim Aufbau eines sicheren und flexiblen Netzwerks. Das Gateway SG-5105 integriert Sicherheit, Routing, Wireless-Controller, SPI-Firewall und erweiterte Funktionen zur Bedrohungsabwehr für kostengünstige, sichere Konnektivität über kleine und mittlere Netzwerkausgänge.

Mit den schnell konsolidierbaren, hochverfügbaren Routing-, Firewall- und Controller-Funktionen in einem einzigen Gerät können die Unternehmen die Netzwerkkomplexität reduzieren, die Ressourcen schützen und priorisieren, die Benutzer- und Anwendungserfahrung verbessern und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken.

Spezifikationen
CPU
Marvell ARMADA 7040 Dual-Core
Leistung
500 Mbps
Feste Ports
8x 1000BASE-T, 1x SFP, 1x SFP+
Empfohlene Benutzeranzahl
500
WAN-Ports
10x 1000BASE-T WAN
WAN Load Balancing
Unterstützt
USB 2.0
2
IPsec VPN-Tunnel
400
Speichermodul
1 TB
Verwaltete APs
FS Wi-Fi 6 APs
Flash-Speicher
8 GB
Maximale Anzahl verwalteter APs
64
RAM
2 GB
Max. Stromverbrauch
25W
Stromversorgung
100VAC-240VAC, 50-60Hz, 0,65A
Abmessungen (HxBxT)
1,72"x17,32"x7,87" (43,6x440x200mm)
Betriebstemperatur
0°C bis 45°C (32°F bis 113°F)
Betriebsfeuchtigkeit
10% bis 90% (nicht kondensierend)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Drahtlose Lösung für Lager
Drahtlose Lösung für Hotels
Mehr
Drahtlose Lösung für Lager
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für Hotels
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für Unternehmen
Produkte anzeigen

Merkmale

All-in-One Load-Balancing Sicherheits-Gateway

Router und Sicherheits-Gateway der Enterprise-Klasse mit 6x 1Gbps WAN, Anwendungstransparenz, VPN-Diensten und 500Mbps vollem Durchsatz für die Verwaltung.

Zentral verwaltet bis zu 32 Wi-Fi 6 APs
Ein integrierter Wireless-Controller erleichtert die Verwaltung des AP, der mit Access Points für eine stabile und sichere Netzwerkumgebung arbeiten kann.
Seamless Roaming
5GHz Priority
Load Balancing
Gigabit Multi-WAN Sicherheits- Gateway mit visualisiertem VPN

Erstellt einen verschlüsselten VPN-Tunnel für den Remotezugriff auf LAN-Ressourcen mithilfe der VPN-Protokolle IPSec, PPTP und L2TP VPN.

Schutz der Netzwerksicherheit vor Online-Bedrohungen

Unterstützt Stateful Firewall, URL-Filterung, Anti-DDOS-Angriff und IPSec-VPN zur Abwehr von Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzindustrie.

Effizientes Zugriffsmanagement

Die Portalauthentifizierung ermöglicht es Administratoren, nur Benutzern mit legalen Konten, die die Authentifizierung bestanden haben, den Zugriff auf das Internet zu gestatten.

Intelligente Verkehrssteuerung

Bandbreitenkontrolle und Sitzungslimit ermöglichen es Administratoren, die Netzwerkbandbreite flexibel zu verwalten, um die Nutzung zu optimieren.

L7 Deep Packet Inspection (DPI)

Die DPI-Engine, die über 120 gängige Anwendungen und kostenlose lebenslange Signaturaktualisierungen unterstützt, kann eine Flusssteuerung basierend auf Benutzernamen und Benutzergruppen durchführen, um die Zuweisung von Bandbreiten nach verschiedenen Abteilungen zu erleichtern.

Vereinfachung der Verwaltung
Verwaltung über benutzerfreundliches Webinterface zur Bewältigung komplexer Netzwerkprobleme.
Management:Web, CLI, Telnet, SSH
Überwachung:SNMP, RMON, Syslog
Visuelles Interface: Systemstatus auf einen Blick
1000 BASE-T RJ45
8
8
8
SFP
1
1
SFP+
1
1
Ventilator
Eingebauter Ventilator
Eingebauter Ventilator
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at
Leistungsbudget
135 W
Leistung
500 Mbps
1500 Mbps
400 Mbps
Speichermodul
1 TB
1 TB
Flash-Speicher
8 GB
8 GB
4 GB
RAM
2 GB
2 GB
512 MB
WAN-Lastenausgleich
Unterstützung (bis zu 10 WAN-Ports)
Unterstützung (bis zu 10 WAN-Ports)
Unterstützung (bis zu 2 WAN-Ports)
IPsec-VPN-Tunnel
400
1000
16
Empfohlene Benutzer
500
1500
300
Verwaltete APs
FS Wi-Fi 6 APs
FS Wi-Fi 6 APs
FS Wi-Fi 6 APs
Maximale Anzahl verwalteter APs
64
64
32
Maximaler Stromverbrauch
25 W
25 W
25 W
Netzteil
100 VAC-240 VAC, 50-60 Hz, 0,65 A
100 VAC-240 VAC, 50-60 Hz, 0,65 A
100-240 VAC, 50-60 Hz, 3 A
Abmessungen (HxBxT)
1,72''x17,32''x7,87'' (43,6x440x200 mm)
1,72''x17,32''x7,87'' (43,6x440x200 mm)
1,72''x7,87''x7,87'' (43,6 x 200 x 200 mm)
Spezifikationen

SG-5105, All-in-One Multi-WAN Sicherheits-Gateway, bis zu 6 Gigabit WAN Ports, unterstützt 500 Benutzer

Das Multi-Service-Sicherheits-Gateway der nächsten Generation hilft beim Aufbau eines sicheren und flexiblen Netzwerks. Das Gateway SG-5105 integriert Sicherheit, Routing, Wireless-Controller, SPI-Firewall und erweiterte Funktionen zur Bedrohungsabwehr für kostengünstige, sichere Konnektivität über kleine und mittlere Netzwerkausgänge.

Mit den schnell konsolidierbaren, hochverfügbaren Routing-, Firewall- und Controller-Funktionen in einem einzigen Gerät können die Unternehmen die Netzwerkkomplexität reduzieren, die Ressourcen schützen und priorisieren, die Benutzer- und Anwendungserfahrung verbessern und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken.

Spezifikationen
CPU
Marvell ARMADA 7040 Dual-Core
Leistung
500 Mbps
Feste Ports
8x 1000BASE-T, 1x SFP, 1x SFP+
Empfohlene Benutzeranzahl
500
WAN-Ports
10x 1000BASE-T WAN
WAN Load Balancing
Unterstützt
USB 2.0
2
IPsec VPN-Tunnel
400
Speichermodul
1 TB
Verwaltete APs
FS Wi-Fi 6 APs
Flash-Speicher
8 GB
Maximale Anzahl verwalteter APs
64
RAM
2 GB
Max. Stromverbrauch
25W
Stromversorgung
100VAC-240VAC, 50-60Hz, 0,65A
Abmessungen (HxBxT)
1,72"x17,32"x7,87" (43,6x440x200mm)
Betriebstemperatur
0°C bis 45°C (32°F bis 113°F)
Betriebsfeuchtigkeit
10% bis 90% (nicht kondensierend)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Drahtlose Lösung für Lager
Drahtlose Lösung für Hotels
Mehr
Drahtlose Lösung für Lager
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für Hotels
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für Unternehmen
Produkte anzeigen
Merkmale
All-in-One Load-Balancing Sicherheits-Gateway

Router und Sicherheits-Gateway der Enterprise-Klasse mit 6x 1Gbps WAN, Anwendungstransparenz, VPN-Diensten und 500Mbps vollem Durchsatz für die Verwaltung.

Zentral verwaltet bis zu 32 Wi-Fi 6 APs
Ein integrierter Wireless-Controller erleichtert die Verwaltung des AP, der mit Access Points für eine stabile und sichere Netzwerkumgebung arbeiten kann.
Seamless Roaming
5GHz Priority
Load Balancing
Gigabit Multi-WAN Sicherheits- Gateway mit visualisiertem VPN

Erstellt einen verschlüsselten VPN-Tunnel für den Remotezugriff auf LAN-Ressourcen mithilfe der VPN-Protokolle IPSec, PPTP und L2TP VPN.

Schutz der Netzwerksicherheit vor Online-Bedrohungen

Unterstützt Stateful Firewall, URL-Filterung, Anti-DDOS-Angriff und IPSec-VPN zur Abwehr von Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzindustrie.

Effizientes Zugriffsmanagement

Die Portalauthentifizierung ermöglicht es Administratoren, nur Benutzern mit legalen Konten, die die Authentifizierung bestanden haben, den Zugriff auf das Internet zu gestatten.

Intelligente Verkehrssteuerung

Bandbreitenkontrolle und Sitzungslimit ermöglichen es Administratoren, die Netzwerkbandbreite flexibel zu verwalten, um die Nutzung zu optimieren.

L7 Deep Packet Inspection (DPI)

Die DPI-Engine, die über 120 gängige Anwendungen und kostenlose lebenslange Signaturaktualisierungen unterstützt, kann eine Flusssteuerung basierend auf Benutzernamen und Benutzergruppen durchführen, um die Zuweisung von Bandbreiten nach verschiedenen Abteilungen zu erleichtern.

Vereinfachung der Verwaltung
Verwaltung über benutzerfreundliches Webinterface zur Bewältigung komplexer Netzwerkprobleme.
Management:Web, CLI, Telnet, SSH
Überwachung:SNMP, RMON, Syslog
Visuelles Interface: Systemstatus auf einen Blick
1000 BASE-T RJ45
8
8
8
SFP
1
1
SFP+
1
1
Ventilator
Eingebauter Ventilator
Eingebauter Ventilator
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at
Leistungsbudget
135 W
Leistung
500 Mbps
1500 Mbps
400 Mbps
Speichermodul
1 TB
1 TB
Flash-Speicher
8 GB
8 GB
4 GB
RAM
2 GB
2 GB
512 MB
WAN-Lastenausgleich
Unterstützung (bis zu 10 WAN-Ports)
Unterstützung (bis zu 10 WAN-Ports)
Unterstützung (bis zu 2 WAN-Ports)
IPsec-VPN-Tunnel
400
1000
16
Empfohlene Benutzer
500
1500
300
Verwaltete APs
FS Wi-Fi 6 APs
FS Wi-Fi 6 APs
FS Wi-Fi 6 APs
Maximale Anzahl verwalteter APs
64
64
32
Maximaler Stromverbrauch
25 W
25 W
25 W
Netzteil
100 VAC-240 VAC, 50-60 Hz, 0,65 A
100 VAC-240 VAC, 50-60 Hz, 0,65 A
100-240 VAC, 50-60 Hz, 3 A
Abmessungen (HxBxT)
1,72''x17,32''x7,87'' (43,6x440x200 mm)
1,72''x17,32''x7,87'' (43,6x440x200 mm)
1,72''x7,87''x7,87'' (43,6 x 200 x 200 mm)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.148,00 € (exkl. MwSt.)

1.366,12 € (inkl. MwSt.)

37 Stk. im DE-Lager
32 Stk. im Global-Lager