FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von 插线图.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von 插线图.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.

AP-N635, Cloud Managed Wi-Fi 6E 802.11ax 7775Mbps Indoor Access Point, Nahtloses Roaming & 4x4 MU-MIMO Drei Radios, Verwaltbar über Airware, Controller oder Eigenständig (ohne PoE Injector)

#190981
#190981

Broadcom 1536 Clients Next-Generation

339,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: AP-N635
403,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AP-N635
90 verkauft
1 Bewertung
10 Fragen
Verpackung:
1 Stk./Pack
3 Stk./Pack
5 Stk./Pack
109 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Mai2024
100 im Transit, holen Sie es sich bis 18.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
3-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FS Wi-Fi 6E 802.11ax 7775 Mbps Wireless Access Point, Seamless Roaming 4x4 MU-MIMO Drei Radios

AP-N635 wurde entwickelt, um die Vorteile des 6-GHz-Bandes zu nutzen, indem drei Radios für eine umfassende Abdeckung verwendet werden, um die wachsenden Anforderungen an Wi-Fi aufgrund der zunehmenden Nutzung von Video, der Zunahme von Client- und IoT-Geräten und der erweiterten Nutzung der Cloud zu erfüllen.
Mit einer maximalen aggregierten Datenrate von 7775 Mbps für höheren Durchsatz und schnellere Geschwindigkeiten für den Einsatz in großen Konferenzzentren, auf dem Campus und an großen Veranstaltungsorten bietet der AP-N635 zusätzliche Kapazität, breitere Kanäle, Hitless Failover und weniger Interferenzen zwischen dem 5 GHz- und 6 GHz-Band.

Spezifikationen
Kabelgebundene Schnittstellen
1× 100M/1000M/2.5G/5G Ethernet-Port, 1× 5G SFP, 1× 10/100/1000Base-T RJ45
AP Chip
BCM47623
Wireless-Standards
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz und 6GHz
Max. Anzahl von Benutzern
1536
Übertragungsrate
7775 Mbps
Empfohlene Anzahl von Benutzern
100
Mehrere SSIDs
48
Antennentyp
Eingebaute Smart-Antenne
MIMO
4×4
Antenna Gain
2.4 GHz: 2× 5.4 dBi
5 GHz: 2× 5.2 dBi
6 GHz: 4× 5.4 dBi
Betriebsmodus
FAT/FIT AP
Referenz-Abdeckungsradius
15-20M
Abmessungen (HxWxD)
9.06"×9.06"×2.01" (230×230×51mm)
Umgebung
Innenbereich
Montage
Decke/Wand
Betriebstemperatur
-10 bis 50°C (50 bis 122°F)
Stromverbrauch
40W
Lagertemperatur
-40 bis 70°C (40 bis 158°F)
Stromversorgung
IEEE 802.3bt PoE, DC 54V/1.1A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Netzwerklösung für Regierungen
Drahtlose Lösung für Unternehmen
Mehr
Netzwerklösung für Regierungen
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für Unternehmen
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für Hotels
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für die Lagerhaltung
Produkte anzeigen
Drahtlose Campus-Lösung
Produkte anzeigen

Merkmale

Wi-Fi 6E, das schnellste Wi-Fi aller Zeiten
Sieben superbreite 160-MHz-Kanäle erhöhen die Netzwerkkapazität erheblich und reduzieren Bandbreitenüberlastungen
Neues 6-GHz-Funkgerät
Broadcom-Chip
Drei-Radio 7775 Mbps
Bis zu 1536 Benutzer
48 SSIDs
Wi-Fi, das die Unternehmensleistung steigert
Bietet eine bessere Multi-User-Leistung, höhere Effizienz und grüne Energieeinsparungen.
Flexible Skala bei Ihnen zu Hause
Schnelle Bereitstellung von einem oder zehntausenden von Netzwerken durch Konfiguration mit Airware.
Wi-Fi das Ihnen folgt
Mit nahtlosem Roaming können Ihre Geräte ohne Signalunterbrechung zwischen verschiedenen Gebieten wechseln
Sicherheit auf Unternehmensniveau, der Sie vertrauen können
Schützen Sie die Sicherheit Ihres Netzwerks durch stärkere Verschlüsselung und die Überwachung bösartiger Geräte
Rogue AP Detection
DHCP Snooping
Anti-ARP Spoofing
Airware Cloud-basiertes Netzwerk, ein Kontrollzentrum
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration und Verwaltung rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus, um Kosten und Zeit zu sparen.
Verwaltung zu jeder Zeit und an jedem Ort
Visuelle Überwachung
Schutz der Privatsphäre
Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frequenz
Drei Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Max. Durchsatz
7775 Mbps
5375 Mbps
3000 Mbps
2975 Mbps
2400 Mbps
Max. Client-Geräte
1536
1024
256
1024
1024
Gleichzeitige Client-Geräte
100
80
64
32
64
Netzwerk-Schnittstelle
1x 100M/1000M/2.5G/5G Ethernet Port, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M RJ45
Power-über-Ethernet
802.3af/at/bt
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af/at
802.3af
SSIDs
45
32
32
32
32
Management
IP Rating
IP51
IP51
IP41
IP41
IP41
Empfehlenswert für
Büros, Hotels, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume mittlerer und großer Unternehmen
Büros, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume mittlerer und großer Unternehmen
KMU, Bibliotheken, Klassenzimmer, Hotels, Studentenwohnheime, Krankenstationen und kleine Büros
KMUs, Bildungseinrichtungen, Cafés, Unterhaltungslokale
yes
Umwelt
Inneres
Inneres
Inneres
Inneres
Inneres
Montage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Wandplatte
Decken-/Wandmontage
Abmessungen
9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm)
8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm)
Spezifikationen

FS Wi-Fi 6E 802.11ax 7775 Mbps Wireless Access Point, Seamless Roaming 4x4 MU-MIMO Drei Radios

AP-N635 wurde entwickelt, um die Vorteile des 6-GHz-Bandes zu nutzen, indem drei Radios für eine umfassende Abdeckung verwendet werden, um die wachsenden Anforderungen an Wi-Fi aufgrund der zunehmenden Nutzung von Video, der Zunahme von Client- und IoT-Geräten und der erweiterten Nutzung der Cloud zu erfüllen.
Mit einer maximalen aggregierten Datenrate von 7775 Mbps für höheren Durchsatz und schnellere Geschwindigkeiten für den Einsatz in großen Konferenzzentren, auf dem Campus und an großen Veranstaltungsorten bietet der AP-N635 zusätzliche Kapazität, breitere Kanäle, Hitless Failover und weniger Interferenzen zwischen dem 5 GHz- und 6 GHz-Band.

Spezifikationen
Kabelgebundene Schnittstellen
1× 100M/1000M/2.5G/5G Ethernet-Port, 1× 5G SFP, 1× 10/100/1000Base-T RJ45
AP Chip
BCM47623
Wireless-Standards
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz und 6GHz
Max. Anzahl von Benutzern
1536
Übertragungsrate
7775 Mbps
Empfohlene Anzahl von Benutzern
100
Mehrere SSIDs
48
Antennentyp
Eingebaute Smart-Antenne
MIMO
4×4
Antenna Gain
2.4 GHz: 2× 5.4 dBi
5 GHz: 2× 5.2 dBi
6 GHz: 4× 5.4 dBi
Betriebsmodus
FAT/FIT AP
Referenz-Abdeckungsradius
15-20M
Abmessungen (HxWxD)
9.06"×9.06"×2.01" (230×230×51mm)
Umgebung
Innenbereich
Montage
Decke/Wand
Betriebstemperatur
-10 bis 50°C (50 bis 122°F)
Stromverbrauch
40W
Lagertemperatur
-40 bis 70°C (40 bis 158°F)
Stromversorgung
IEEE 802.3bt PoE, DC 54V/1.1A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Netzwerklösung für Regierungen
Drahtlose Lösung für Unternehmen
Mehr
Netzwerklösung für Regierungen
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für Unternehmen
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für Hotels
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung für die Lagerhaltung
Produkte anzeigen
Drahtlose Campus-Lösung
Produkte anzeigen
Merkmale
Wi-Fi 6E, das schnellste Wi-Fi aller Zeiten
Sieben superbreite 160-MHz-Kanäle erhöhen die Netzwerkkapazität erheblich und reduzieren Bandbreitenüberlastungen
Neues 6-GHz-Funkgerät
Broadcom-Chip
Drei-Radio 7775 Mbps
Bis zu 1536 Benutzer
48 SSIDs
Wi-Fi, das die Unternehmensleistung steigert
Bietet eine bessere Multi-User-Leistung, höhere Effizienz und grüne Energieeinsparungen.
Flexible Skala bei Ihnen zu Hause
Schnelle Bereitstellung von einem oder zehntausenden von Netzwerken durch Konfiguration mit Airware.
Wi-Fi das Ihnen folgt
Mit nahtlosem Roaming können Ihre Geräte ohne Signalunterbrechung zwischen verschiedenen Gebieten wechseln
Sicherheit auf Unternehmensniveau, der Sie vertrauen können
Schützen Sie die Sicherheit Ihres Netzwerks durch stärkere Verschlüsselung und die Überwachung bösartiger Geräte
Rogue AP Detection
DHCP Snooping
Anti-ARP Spoofing
Airware Cloud-basiertes Netzwerk, ein Kontrollzentrum
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration und Verwaltung rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus, um Kosten und Zeit zu sparen.
Verwaltung zu jeder Zeit und an jedem Ort
Visuelle Überwachung
Schutz der Privatsphäre
Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frequenz
Drei Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Max. Durchsatz
7775 Mbps
5375 Mbps
3000 Mbps
2975 Mbps
2400 Mbps
Max. Client-Geräte
1536
1024
256
1024
1024
Gleichzeitige Client-Geräte
100
80
64
32
64
Netzwerk-Schnittstelle
1x 100M/1000M/2.5G/5G Ethernet Port, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M RJ45
Power-über-Ethernet
802.3af/at/bt
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af/at
802.3af
SSIDs
45
32
32
32
32
Management
IP Rating
IP51
IP51
IP41
IP41
IP41
Empfehlenswert für
Büros, Hotels, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume mittlerer und großer Unternehmen
Büros, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume mittlerer und großer Unternehmen
KMU, Bibliotheken, Klassenzimmer, Hotels, Studentenwohnheime, Krankenstationen und kleine Büros
KMUs, Bildungseinrichtungen, Cafés, Unterhaltungslokale
yes
Umwelt
Inneres
Inneres
Inneres
Inneres
Inneres
Montage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Wandplatte
Decken-/Wandmontage
Abmessungen
9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm)
8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

339,00 € (exkl. MwSt.)

403,41 € (inkl. MwSt.)

109 Stk. im Global-Lager