FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von AP-W6D2400C.
 Dieses Bild handelt von AP-W6D2400C.
 Dieses Bild handelt von AP-W6D2400C.
 Dieses Bild handelt von AP-W6D2400C.
 Dieses Bild handelt von AP-W6D2400C.
 Dieses Bild handelt von AP-W6D2400C.
 Dieses Bild handelt von AP-W6D2400C.
 Dieses Bild handelt von AP-W6D2400C.
 Dieses Bild handelt von AP-W6D2400C.
 Dieses Bild handelt von AP-W6D2400C.
 Dieses Bild handelt von AP-W6D2400C.
 Dieses Bild handelt von AP-W6D2400C.

AP-W6D2400C - Cloud Managed Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps Wireless Access Point, nahtloses Roaming, 2x2 MU-MIMO Dual-Band, verwaltet durch Airware, Controller oder unabhängig (Standalone), PoE-Injektor nicht im Lieferumfang

Bestseller #108705
Bestseller #108705

Broadcom 1024 Clients Entry-Level

229,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: AP-W6D2400C
272,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AP-W6D2400C
1.8K verkauft
30 Bewertungen
81 Fragen
Verpackung:
1 Stk./Pack
3 Stk./Pack
5 Stk./Pack
22 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
3-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FS Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps Wireless Access Point, nahtloses Roaming 2x2 MU-MIMO , zwei Radios

Der AP-W6D2400C ist mit der neuesten und schnellsten Wi-Fi 6-Technologie (802.11ax) ausgestattet und bietet Ihrem Unternehmen eine erstklassige Abdeckung, einfache Installation und Verwaltung. Er unterstützt 2x2 MU-MIMO und kann gleichzeitig Dienste auf 2.4GHz- und 5GHz-Bändern bereitstellen. Er unterstützt die Umschaltung von 2.4 GHz auf 5GHz und erreicht eine Rate von bis zu 2400 Mbps in Dual-5-GHz-Bändern. Mit integrierten intelligenten Antennen, die es Signalen ermöglichen, Stationen (STAs) zu folgen, und eine besseren Abdeckung bietet, eignet sich der AP ideal für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Bildungseinrichtungen, Cafés und Unterhaltungsstätten.

Spezifikationen
Kabel-Verbindstecker
1x 10/100/1000M RJ45
AP-Chip
BCM47622
Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
Frequenzband
2,4 GHz und 5 GHz
Nutzeranzahl
1024
Übertragungsrate
2400 Mbps
Empfohlene Nutzeranzahl
64
Mehrere SSIDs
32
Antennentyp
Integrierte Antenne
MIMO
2×2
Antennenverstärkung
3dBi (2,4 GHz), 3dBi (5GHz)
Betriebsmodus
FAT/FIT AP
Theoretischer Abdeckungsradius
15~20m
Abmessungen (HxBxT)
1,02"x6,02"x7,59" (26x153x193mm)
Umgebung
Innenbereich
Montage
Decken-/Wandmontage
Betriebstemperatur
-10 bis 50°C (50 bis 122°F)
Stromverbrauch
12,95W
Lagertemperatur
-40 bis 70°C (40 bis 158°F)
Stromversorgung
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0,3A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Netzwerklösung für Unternehmen
Hotel Netzwerk Lösung
Mehr
Netzwerklösung für Unternehmen
Produkte anzeigen
Hotel Netzwerk Lösung
Produkte anzeigen
Smart Retail Network Lösung
Produkte anzeigen

Merkmale

Wi-Fi 6, Das Ende der langsamen Netze
Jeder Nutzer erhält jederzeit reibungslose, gleichbleibend schnelle Verbindungen.
Broadcom Chip
All Bands 2400 Mbps
1024 Connected Devices
Kompatibel mit Wi-Fi 5
Flexible Skala bei Ihnen zu Hause

Schnelle Bereitstellung von einem oder zehntausenden von Netzwerken durch Konfiguration mit Airware.

Wi-Fi, das Ihnen folgt

Dank nahtlosem Roaming können Ihre Geräte ohne Signalunterbrechung zwischen verschiedenen Gebieten wechseln

Sicherheit auf Unternehmensniveau, der Sie vertrauen können
Schützen Sie die Sicherheit Ihres Netzwerks durch stärkere Verschlüsselung und die Überwachung bösartiger Geräte.
Erkennung von Rogue APs
DHCP-Snooping
Anti-ARP-Spoofing
Airware Cloud-basiertes Netzwerk, ein Kontrollzentrum
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration und Verwaltung rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus, um Kosten und Zeit zu sparen.
Verwaltung zu jeder Zeit und an jedem Ort
Visuelle Überwachung
Schutz der Privatsphäre
Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frequenz
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Max. Throughput
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
Max. Client Devices
1024
1024
256
1024
1024
1024
Concurrent Client Devices
64
32
64
80
64
64
Network Interface
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
Power-over-Ethernet
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Management
IP Rating
IP41
IP41
IP41
IP51
IP68
IP68
Empfehlenswert für
KMUs, Bildungseinrichtungen, Cafés, Unterhaltungslokale
Hotels, Studentenwohnheime, Krankenhausabteilungen und kleine Büros
KMU, Bibliotheken, Klassenzimmer
Büros mittlerer und großer Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume
Stadien, Parkplätze
Stadien, Parkplätze
Umwelt
innen
innen
innen
innen
innen
außen
Montage
Decken-/Wandmontage
Wandplatte
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Stangenmontage
Wand-/Stangenmontage
Abmessungen
6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)

Videos

Spezifikationen

FS Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps Wireless Access Point, nahtloses Roaming 2x2 MU-MIMO , zwei Radios

Der AP-W6D2400C ist mit der neuesten und schnellsten Wi-Fi 6-Technologie (802.11ax) ausgestattet und bietet Ihrem Unternehmen eine erstklassige Abdeckung, einfache Installation und Verwaltung. Er unterstützt 2x2 MU-MIMO und kann gleichzeitig Dienste auf 2.4GHz- und 5GHz-Bändern bereitstellen. Er unterstützt die Umschaltung von 2.4 GHz auf 5GHz und erreicht eine Rate von bis zu 2400 Mbps in Dual-5-GHz-Bändern. Mit integrierten intelligenten Antennen, die es Signalen ermöglichen, Stationen (STAs) zu folgen, und eine besseren Abdeckung bietet, eignet sich der AP ideal für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Bildungseinrichtungen, Cafés und Unterhaltungsstätten.

Spezifikationen
Kabel-Verbindstecker
1x 10/100/1000M RJ45
AP-Chip
BCM47622
Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
Frequenzband
2,4 GHz und 5 GHz
Nutzeranzahl
1024
Übertragungsrate
2400 Mbps
Empfohlene Nutzeranzahl
64
Mehrere SSIDs
32
Antennentyp
Integrierte Antenne
MIMO
2×2
Antennenverstärkung
3dBi (2,4 GHz), 3dBi (5GHz)
Betriebsmodus
FAT/FIT AP
Theoretischer Abdeckungsradius
15~20m
Abmessungen (HxBxT)
1,02"x6,02"x7,59" (26x153x193mm)
Umgebung
Innenbereich
Montage
Decken-/Wandmontage
Betriebstemperatur
-10 bis 50°C (50 bis 122°F)
Stromverbrauch
12,95W
Lagertemperatur
-40 bis 70°C (40 bis 158°F)
Stromversorgung
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0,3A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Netzwerklösung für Unternehmen
Hotel Netzwerk Lösung
Mehr
Netzwerklösung für Unternehmen
Produkte anzeigen
Hotel Netzwerk Lösung
Produkte anzeigen
Smart Retail Network Lösung
Produkte anzeigen
Merkmale
Wi-Fi 6, Das Ende der langsamen Netze
Jeder Nutzer erhält jederzeit reibungslose, gleichbleibend schnelle Verbindungen.
Broadcom Chip
All Bands 2400 Mbps
1024 Connected Devices
Kompatibel mit Wi-Fi 5
Flexible Skala bei Ihnen zu Hause

Schnelle Bereitstellung von einem oder zehntausenden von Netzwerken durch Konfiguration mit Airware.

Wi-Fi, das Ihnen folgt

Dank nahtlosem Roaming können Ihre Geräte ohne Signalunterbrechung zwischen verschiedenen Gebieten wechseln

Sicherheit auf Unternehmensniveau, der Sie vertrauen können
Schützen Sie die Sicherheit Ihres Netzwerks durch stärkere Verschlüsselung und die Überwachung bösartiger Geräte.
Erkennung von Rogue APs
DHCP-Snooping
Anti-ARP-Spoofing
Airware Cloud-basiertes Netzwerk, ein Kontrollzentrum
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration und Verwaltung rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus, um Kosten und Zeit zu sparen.
Verwaltung zu jeder Zeit und an jedem Ort
Visuelle Überwachung
Schutz der Privatsphäre
Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frequenz
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Max. Throughput
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
Max. Client Devices
1024
1024
256
1024
1024
1024
Concurrent Client Devices
64
32
64
80
64
64
Network Interface
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
Power-over-Ethernet
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Management
IP Rating
IP41
IP41
IP41
IP51
IP68
IP68
Empfehlenswert für
KMUs, Bildungseinrichtungen, Cafés, Unterhaltungslokale
Hotels, Studentenwohnheime, Krankenhausabteilungen und kleine Büros
KMU, Bibliotheken, Klassenzimmer
Büros mittlerer und großer Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume
Stadien, Parkplätze
Stadien, Parkplätze
Umwelt
innen
innen
innen
innen
innen
außen
Montage
Decken-/Wandmontage
Wandplatte
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Stangenmontage
Wand-/Stangenmontage
Abmessungen
6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
Videos

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

229,00 € (exkl. MwSt.)

272,51 € (inkl. MwSt.)

22 Stk. im DE-Lager