FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 正面.
 Dieses Bild handelt von 安装.
 Dieses Bild handelt von 端口.
 Dieses Bild handelt von 场景.
 Dieses Bild handelt von IP68.
 Dieses Bild handelt von 覆盖范围.
 Dieses Bild handelt von 全系列.
 Dieses Bild handelt von 正面.
 Dieses Bild handelt von 安装.
 Dieses Bild handelt von 端口.
 Dieses Bild handelt von 场景.
 Dieses Bild handelt von IP68.
 Dieses Bild handelt von 覆盖范围.
 Dieses Bild handelt von 全系列.

AP-T567 - Cloud Managed Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps Access Point für Außenbereiche, nahtloses Roaming, 2x2 MU-MIMO Dual-Band, eingebaute Richtantenne, verwaltet durch Airware, Controller oder unabhängig (Standalone), PoE-Injektor nicht im Lieferumfang

Bestseller #149658
Bestseller #149658

Broadcom 1024 Clients Cloud-Verwaltung

319,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: AP-T567
379,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AP-T567
388 verkauft
14 Bewertungen
11 Fragen
Verpackung:
1 Stk./Pack
3 Stk./Pack
5 Stk./Pack
27 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
840 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 31.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
3-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FS Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps Access Point für Außenbereiche, nahtloses Roaming 2x2 MU-MIMO Dual Radios

Der AP-T567 bietet simultanes Dualband mit Zugriffsraten von bis zu 2,4 Gbps, 4 räumlichen Streams und integrierten Richtantennen. Er unterstützt die FAT/FIT-Modusumschaltung und bietet eine SFP-Schnittstelle und eine 10/100/1000M-Schnittstelle mit PoE/lokaler Stromversorgung. Das Gehäuse ist mit IP68-Schutz für extreme Innen- und Außenumgebungen ausgelegt, die extremen Wetter- und anderen Umgebungsbedingungen standhalten und so Installations- und Wartungszeiten erheblich verkürzen. Die eingebaute Richtantenne ermöglicht in den meisten Szenarien eine Wi-Fi-Abdeckung. Multi-Hop- und Point-to-Multipoint-Bridging-Funktionen werden ebenfalls unterstützt, um die Bereitstellungsflexibilität weiter zu verbessern.

Spezifikationen
Kabelgebundene Schnittstellen
1x 10/100/1000M RJ45, 1x 1G SFP, 1x RJ45 Konsolenport
Staub- und wasserdicht
IP68
Wireless-Standard
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Frequenzband
2,4 GHz und 5 GHz
Max. Benutzeranzahl
1024
Übertragungsrate
2400 Mbps
Empfohlene Nutzeranzahl
64
Mehrere SSIDs
32
Antennentyp
Eingebaute Richtantenne
MIMO
2×2
Antennenverstärkung
9dBi (2,4 GHz), 9dBi (5 GHz)
Betriebsmodus
FAT/FIT AP
Theoretischer Abdeckungsradius
Direktionale Entfernung von 150m
Abmessungen (HxBxT)
9,88"x6,61"x2,52" (251×168×64mm)
Umgebung
Außenbereich
Montage
Wand-/Mastmontage
Betriebstemperatur
-40 bis 65°C (-40 bis 149°F)
Stromverbrauch
12,95W
Lagertemperatur
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Stromversorgung
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0,35A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Netzwerklösung für die Lagerhaltung
Netzwerklösung für große öffentliche Veranstaltungsorte
Mehr
Netzwerklösung für die Lagerhaltung
Produkte anzeigen
Netzwerklösung für große öffentliche Veranstaltungsorte
Produkte anzeigen
Park Network Solution
Produkte anzeigen

Merkmale

Airware Cloud-basiertes Netzwerk, ein Kontrollzentrum#Ermöglicht Ihnen die Konfiguration und Verwaltung rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus, um Kosten und Zeit zu sparen.
Einfaches Skalieren bei Ihnen vor Ort

Schnelle Bereitstellung von einem oder zehntausenden von Netzwerken durch Konfiguration mit Airware.

Überall Zugang erhalten
Outdoor AP mit MU-MIMO überträgt Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi an mehrere Geräte gleichzeitig.
New Wi-Fi 6
Broadcom Chip
All Bands 2400 Mbps
Seamless Roaming
Compatible with Wi-Fi 5
IP68-Norm für raue Außenumgebungen

Völlig resistent gegen das Eindringen von Staub, Stößen, Vibrationen und Feuchtigkeit, widersteht auch den extremsten Umgebungen

Direktionaler starker Signalstrahl, 150m Fernabdeckung

Mit 28dpm hoher Sendeleistung ausgestattet, bietet eine weitreichende drahtlose Abdeckung

Speziell für den Außenbereich entwickelt

Bewältigen Sie alle möglichen Herausforderungen der vielfältigen und komplexen Anforderungen im Freien..

Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frequenz
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Max. Durchsatz
2400 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
Max. Anzahl von Clientgeräten
1024
1024
1024
1024
256
1024
Gleichzeitige Clientgeräte
64
64
64
32
64
80
Netzwerkschnittstelle
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2,5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2,5G SFP
1x 100/1000M/2,5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
Power-over-Ethernet
802.3af
802.3af
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Management
Schutzart
IP68
IP68
IP41
IP41
IP41
IP51
Anwendungsszenario
Stadien, Parkplätze
Stadien, Parkplätze
KMU, Bildungseinrichtungen, Cafés, Vergnügungsorten
Hotels, Studentenwohnheime, Krankenstationen und kleine Büros
KMU, Bibliotheken, Klassenzimmer
Mittlere und große Unternehmensbüros, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume
Umgebung
Außenbereich
Außenbereich
Innenbereich
Innenbereich
Innenbereich
Innenbereich
Montage
Wand-/Mastmontage
Decken-/Mastmontage
Decken-/Wandmontage
Wandplatte
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Maße
9,88"x6,61"x2,52" (251x168x64mm)
9,88"x6,61"x2,52" (251x168x64mm)
7,59" x6,02"x1,02" (193x153x26mm)
3,39"x6,69"x1,69" (86x170x43mm)
8,66"x8,66"x1,94" (220x220x49mm)
8,66"x8,66"x2,00" (220x220x51mm)
Spezifikationen

FS Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps Access Point für Außenbereiche, nahtloses Roaming 2x2 MU-MIMO Dual Radios

Der AP-T567 bietet simultanes Dualband mit Zugriffsraten von bis zu 2,4 Gbps, 4 räumlichen Streams und integrierten Richtantennen. Er unterstützt die FAT/FIT-Modusumschaltung und bietet eine SFP-Schnittstelle und eine 10/100/1000M-Schnittstelle mit PoE/lokaler Stromversorgung. Das Gehäuse ist mit IP68-Schutz für extreme Innen- und Außenumgebungen ausgelegt, die extremen Wetter- und anderen Umgebungsbedingungen standhalten und so Installations- und Wartungszeiten erheblich verkürzen. Die eingebaute Richtantenne ermöglicht in den meisten Szenarien eine Wi-Fi-Abdeckung. Multi-Hop- und Point-to-Multipoint-Bridging-Funktionen werden ebenfalls unterstützt, um die Bereitstellungsflexibilität weiter zu verbessern.

Spezifikationen
Kabelgebundene Schnittstellen
1x 10/100/1000M RJ45, 1x 1G SFP, 1x RJ45 Konsolenport
Staub- und wasserdicht
IP68
Wireless-Standard
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Frequenzband
2,4 GHz und 5 GHz
Max. Benutzeranzahl
1024
Übertragungsrate
2400 Mbps
Empfohlene Nutzeranzahl
64
Mehrere SSIDs
32
Antennentyp
Eingebaute Richtantenne
MIMO
2×2
Antennenverstärkung
9dBi (2,4 GHz), 9dBi (5 GHz)
Betriebsmodus
FAT/FIT AP
Theoretischer Abdeckungsradius
Direktionale Entfernung von 150m
Abmessungen (HxBxT)
9,88"x6,61"x2,52" (251×168×64mm)
Umgebung
Außenbereich
Montage
Wand-/Mastmontage
Betriebstemperatur
-40 bis 65°C (-40 bis 149°F)
Stromverbrauch
12,95W
Lagertemperatur
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Stromversorgung
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0,35A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Netzwerklösung für die Lagerhaltung
Netzwerklösung für große öffentliche Veranstaltungsorte
Mehr
Netzwerklösung für die Lagerhaltung
Produkte anzeigen
Netzwerklösung für große öffentliche Veranstaltungsorte
Produkte anzeigen
Park Network Solution
Produkte anzeigen
Merkmale
Airware Cloud-basiertes Netzwerk, ein Kontrollzentrum#Ermöglicht Ihnen die Konfiguration und Verwaltung rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus, um Kosten und Zeit zu sparen.
Einfaches Skalieren bei Ihnen vor Ort

Schnelle Bereitstellung von einem oder zehntausenden von Netzwerken durch Konfiguration mit Airware.

Überall Zugang erhalten
Outdoor AP mit MU-MIMO überträgt Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi an mehrere Geräte gleichzeitig.
New Wi-Fi 6
Broadcom Chip
All Bands 2400 Mbps
Seamless Roaming
Compatible with Wi-Fi 5
IP68-Norm für raue Außenumgebungen

Völlig resistent gegen das Eindringen von Staub, Stößen, Vibrationen und Feuchtigkeit, widersteht auch den extremsten Umgebungen

Direktionaler starker Signalstrahl, 150m Fernabdeckung

Mit 28dpm hoher Sendeleistung ausgestattet, bietet eine weitreichende drahtlose Abdeckung

Speziell für den Außenbereich entwickelt

Bewältigen Sie alle möglichen Herausforderungen der vielfältigen und komplexen Anforderungen im Freien..

Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frequenz
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Max. Durchsatz
2400 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
Max. Anzahl von Clientgeräten
1024
1024
1024
1024
256
1024
Gleichzeitige Clientgeräte
64
64
64
32
64
80
Netzwerkschnittstelle
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2,5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2,5G SFP
1x 100/1000M/2,5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
Power-over-Ethernet
802.3af
802.3af
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Management
Schutzart
IP68
IP68
IP41
IP41
IP41
IP51
Anwendungsszenario
Stadien, Parkplätze
Stadien, Parkplätze
KMU, Bildungseinrichtungen, Cafés, Vergnügungsorten
Hotels, Studentenwohnheime, Krankenstationen und kleine Büros
KMU, Bibliotheken, Klassenzimmer
Mittlere und große Unternehmensbüros, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume
Umgebung
Außenbereich
Außenbereich
Innenbereich
Innenbereich
Innenbereich
Innenbereich
Montage
Wand-/Mastmontage
Decken-/Mastmontage
Decken-/Wandmontage
Wandplatte
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Maße
9,88"x6,61"x2,52" (251x168x64mm)
9,88"x6,61"x2,52" (251x168x64mm)
7,59" x6,02"x1,02" (193x153x26mm)
3,39"x6,69"x1,69" (86x170x43mm)
8,66"x8,66"x1,94" (220x220x49mm)
8,66"x8,66"x2,00" (220x220x51mm)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

319,00 € (exkl. MwSt.)

379,61 € (inkl. MwSt.)

27 Stk. im DE-Lager
840 Stk. im Global-Lager