FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S3910-24TS.
01:25
 Dieses Bild handelt von S3910-24TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TS.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TS主多图.
 Dieses Bild handelt von S3910-24TS主多图.

S3910-24TS - 24-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 24x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Broadcom Chip

Bestseller #108712
Bestseller #108712

Broadcom Stacking Airware Cloud

769,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S3910-24TS
915,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3910-24TS
2K verkauft
42 Bewertungen
73 Fragen
221 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
311 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 31.Mai2024
30 im Transit, holen Sie es sich bis 11.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Kostenlose Produktprobe
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

24-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Switch, 24x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Broadcom Chip

Der S3910-24TS Gigabit Layer 2+ Stackable Managed Switch verfügt über 24x 10/100/1000BASE-T und 4x 10Gb SFP+ Uplinks. Er eignet sich am besten für den Einsatz in komplexen Umgebungen und wiedersteht Korrosion, Staub und Feuchtigkeit. Er unterstützt den Betrieb bei Temperaturen von 0°C bis 50°C und unterstützt 6KV Blitzschutz. Der 24-Port Managed Gigabit-Switch mit 1+1 Hot-Swap-fähigen Netzteilen unterstützt virtuelles Stacking von 4 Einheiten, um Redundanz, einfache Verwaltung und Ausfallsicherheit der Netzwerkkapazität zu gewährleisten. Darüber hinaus kann der S3910-24TS mit dem Broadcom BCM56150 Switch-Chip eine 128 Gbps Switch-Kapazität und eine 96 Mpps Weiterleitungsrate bereitstellen, um eine höhere Netzwerkleistung zu erzielen. Der Gigabit-Switch unterstützt auch IPv4/IPv6- und umfangreiche Layer-3-Routing-Funktionen (statisches Routing, OSPF, RIP, RIPng usw.) und ermöglicht eine flexible Bereitstellung für unterschiedliche Netzwerkanforderungen.

Spezifikationen
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Gesamtzahl der IPv4/IPv6-Routen
500
Stapelbarkeit
Bis zu 4 Einheiten
MAC-Adresse
16K
Switch-Kapazität
128 Gbps
ARP-Tabelle
1.000
Weiterleitungsrate
96 Mpps
Eingangsspannung
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Max. Stromverbrauch
27W
Flash-Speicher
256MB
Platzbedarf im Rack
1HE
Paketspeicher
1,5MB
Abmessungen (HxBxT)
1,72"x17,32"x9,69" (43,6x440x246,1mm)
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Betriebstemperatur
0ºC bis 50ºC (32°F bis 122°F)
Lüfteranzahl
1 eingebaut
Montage
Desktop-, Rack- oder Wandmontage
Luftstrom
Right-to-Left
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Retail Networking Solution Based on Airware
Mehr
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Produkte anzeigen
Retail Networking Solution Based on Airware
Produkte anzeigen
Stack for Redundancy
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Cloud-Plattform ermöglicht einheitliches Management von Filialnetzwerken

Airware vereinheitlicht die Verwaltung von Netzwerkgeräten und eignet sich für Branchen mit Filialen, wie Hotelketten, Einzelhandelsketten, Unternehmensfilialen, Universitätsfilialen usw.

24 Auto-Negotiation-Ports ermöglichen vielfältige Netzwerkanforderungen
24 Gigabit-RJ45-Ports ermöglichen den Anschluss mehrerer Geräte entsprechend unterschiedlicher Bandbreite und bieten so eine flexiblere Netzwerkverbindung.
BCM56150
Broadcom-Chip
128 Gbit/s
Switching-Kapazität
96 Mpps
Weiterleitungsrate
Traditionelles 3-Tier-Design von Kern, Aggregation und Zugriff
Hochleistungs-Stacking vereinfacht skalierbares Wachstum
Die Aktivierung der Stacking-Fähigkeit von bis zu vier S3910-24TS-Switches erleichtert die Skalierbarkeit und rationalisiert Verwaltungsprozesse.

Stapelanschluss
4
Stapelabstand
1M (Max)
Stacking-Bandbreite
160 Gbit/s
Zwei redundante Netzteile und ein intelligenter Lüfter

Netzteile können ohne Herunterfahren des Systems entfernt/ersetzt werden. Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von rechts nach links für hervorragende Kühlung, Geräusch- und Stromverbrauchsreduzierung.

Das SSH-Protokoll (Secure Shell) bietet sicheren Fernzugriff. SSH verwendet die Schlüsselanmeldefunktion, um Netzwerkdaten zu verschlüsseln und zu überprüfen, sichere Fernzugriffsverbindungen zu Netzwerkgeräten bereitzustellen und die Entwicklung der Netzwerkdienste der Benutzer effektiv sicherzustellen.
DHCP beschleunigt die Netzwerkbereitstellung

DHCP (Dynamic HostConfigure Protocol) weist IP-Adressen dynamisch zu, vereinfacht die IP-Adressverwaltung und spart mehr Verwaltungszeit.

Verbesserter Hardwareschutz sorgt für eine stabile Datenübertragung
Der konstruktive Schutz von Schlüsselkomponenten gewährleistet einen stabilen Betrieb in komplexen Anwendungsumgebungen und trägt zur Verlängerung der Produktlebensdauer bei.
≥6KV Blitzschutz
Anti-Korrosion
Staubbeständigkeit
Feuchtigkeitsgeschützt
Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und benutzerfreundliche Web-GUI, so dass bei wachsenden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung keine Geräte mehr ausgetauscht werden müssen.
Management
WEB, CLI, Telnet, SSH
Überwachung
SNMP, RMON, Syslog
Airware Cloud-basiertes Netzwerk, ein Kontrollzentrum
Erlaubt es Ihnen, konfigurieren und verwalten rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus, um Kosten und Zeit zu sparen.
Jederzeit und überall verwalten
Visuelle Überwachung
Schutz der Privatsphäre
RJ45 Ports
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8 Combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management-Typ
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Hardware-Stacking
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yes
yesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes
Spezifikationen

24-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Switch, 24x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Broadcom Chip

Der S3910-24TS Gigabit Layer 2+ Stackable Managed Switch verfügt über 24x 10/100/1000BASE-T und 4x 10Gb SFP+ Uplinks. Er eignet sich am besten für den Einsatz in komplexen Umgebungen und wiedersteht Korrosion, Staub und Feuchtigkeit. Er unterstützt den Betrieb bei Temperaturen von 0°C bis 50°C und unterstützt 6KV Blitzschutz. Der 24-Port Managed Gigabit-Switch mit 1+1 Hot-Swap-fähigen Netzteilen unterstützt virtuelles Stacking von 4 Einheiten, um Redundanz, einfache Verwaltung und Ausfallsicherheit der Netzwerkkapazität zu gewährleisten. Darüber hinaus kann der S3910-24TS mit dem Broadcom BCM56150 Switch-Chip eine 128 Gbps Switch-Kapazität und eine 96 Mpps Weiterleitungsrate bereitstellen, um eine höhere Netzwerkleistung zu erzielen. Der Gigabit-Switch unterstützt auch IPv4/IPv6- und umfangreiche Layer-3-Routing-Funktionen (statisches Routing, OSPF, RIP, RIPng usw.) und ermöglicht eine flexible Bereitstellung für unterschiedliche Netzwerkanforderungen.

Spezifikationen
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Gesamtzahl der IPv4/IPv6-Routen
500
Stapelbarkeit
Bis zu 4 Einheiten
MAC-Adresse
16K
Switch-Kapazität
128 Gbps
ARP-Tabelle
1.000
Weiterleitungsrate
96 Mpps
Eingangsspannung
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Max. Stromverbrauch
27W
Flash-Speicher
256MB
Platzbedarf im Rack
1HE
Paketspeicher
1,5MB
Abmessungen (HxBxT)
1,72"x17,32"x9,69" (43,6x440x246,1mm)
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Betriebstemperatur
0ºC bis 50ºC (32°F bis 122°F)
Lüfteranzahl
1 eingebaut
Montage
Desktop-, Rack- oder Wandmontage
Luftstrom
Right-to-Left
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Retail Networking Solution Based on Airware
Mehr
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Produkte anzeigen
Retail Networking Solution Based on Airware
Produkte anzeigen
Stack for Redundancy
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Cloud-Plattform ermöglicht einheitliches Management von Filialnetzwerken

Airware vereinheitlicht die Verwaltung von Netzwerkgeräten und eignet sich für Branchen mit Filialen, wie Hotelketten, Einzelhandelsketten, Unternehmensfilialen, Universitätsfilialen usw.

24 Auto-Negotiation-Ports ermöglichen vielfältige Netzwerkanforderungen
24 Gigabit-RJ45-Ports ermöglichen den Anschluss mehrerer Geräte entsprechend unterschiedlicher Bandbreite und bieten so eine flexiblere Netzwerkverbindung.
BCM56150
Broadcom-Chip
128 Gbit/s
Switching-Kapazität
96 Mpps
Weiterleitungsrate
Traditionelles 3-Tier-Design von Kern, Aggregation und Zugriff
Hochleistungs-Stacking vereinfacht skalierbares Wachstum
Die Aktivierung der Stacking-Fähigkeit von bis zu vier S3910-24TS-Switches erleichtert die Skalierbarkeit und rationalisiert Verwaltungsprozesse.

Stapelanschluss
4
Stapelabstand
1M (Max)
Stacking-Bandbreite
160 Gbit/s
Zwei redundante Netzteile und ein intelligenter Lüfter

Netzteile können ohne Herunterfahren des Systems entfernt/ersetzt werden. Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von rechts nach links für hervorragende Kühlung, Geräusch- und Stromverbrauchsreduzierung.

Das SSH-Protokoll (Secure Shell) bietet sicheren Fernzugriff. SSH verwendet die Schlüsselanmeldefunktion, um Netzwerkdaten zu verschlüsseln und zu überprüfen, sichere Fernzugriffsverbindungen zu Netzwerkgeräten bereitzustellen und die Entwicklung der Netzwerkdienste der Benutzer effektiv sicherzustellen.
DHCP beschleunigt die Netzwerkbereitstellung

DHCP (Dynamic HostConfigure Protocol) weist IP-Adressen dynamisch zu, vereinfacht die IP-Adressverwaltung und spart mehr Verwaltungszeit.

Verbesserter Hardwareschutz sorgt für eine stabile Datenübertragung
Der konstruktive Schutz von Schlüsselkomponenten gewährleistet einen stabilen Betrieb in komplexen Anwendungsumgebungen und trägt zur Verlängerung der Produktlebensdauer bei.
≥6KV Blitzschutz
Anti-Korrosion
Staubbeständigkeit
Feuchtigkeitsgeschützt
Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und benutzerfreundliche Web-GUI, so dass bei wachsenden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung keine Geräte mehr ausgetauscht werden müssen.
Management
WEB, CLI, Telnet, SSH
Überwachung
SNMP, RMON, Syslog
Airware Cloud-basiertes Netzwerk, ein Kontrollzentrum
Erlaubt es Ihnen, konfigurieren und verwalten rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus, um Kosten und Zeit zu sparen.
Jederzeit und überall verwalten
Visuelle Überwachung
Schutz der Privatsphäre
RJ45 Ports
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8 Combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management-Typ
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Hardware-Stacking
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yes
yesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

769,00 € (exkl. MwSt.)

915,11 € (inkl. MwSt.)

221 Stk. im DE-Lager
311 Stk. im Global-Lager