Die SC94-EM-A ist eine Hochleistungs-Engine der neuen Generation, die vollständig an die Linecard der SC9400-Serie angepasst ist.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SC94-EM-A - Supervisor Engine-Modul für Unternehmens-Switch-Chassis SC9405
#149849
#149849
888,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: SC94-EM-A1.056,72 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SC94-EM-A
46 verkauft
6 Bewertungen
10 Fragen
9 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Mai2024
30 im Transit, holen Sie es sich bis 23.September2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1+1 redundante Engines für Unternehmens-Switch-Chassis SC9405
Spezifikationen
Luftstrom
Von rechts nach links
Passendes Schaltergehäuse
SC9405
Hot-Swap-fähig
Unterstützung
Switch-Chip
BCM56170
Abmessungen (HxBxT)
1,61'' x 5,94'' x 15,35'' (24 x 151 x 390 mm)
Gewicht
1,90 lbs (0,86 kg)
Betriebstemperatur
0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Stapelbarkeit
Bis zu 2 Einheiten
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Bandwidth Upgrade Network Solution for Medium and Large Campus
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Produkte anzeigen Bandwidth Upgrade Network Solution for Medium and Large Campus
Produkte anzeigen Merkmale
Redundant Engines Enhance Network Stability
A new generation of high-performance engine, fully adapted to the SC9400 series line card.
Port Combination with Switch Chassis and Engines
Procedure to Install the Engine
The entire installation process can be completed in one minute without any tools.
Unscrew the captive screw and remove the filler card
Insert the engine module and close the ejector lever
Videos
Spezifikationen
1+1 redundante Engines für Unternehmens-Switch-Chassis SC9405
Die SC94-EM-A ist eine Hochleistungs-Engine der neuen Generation, die vollständig an die Linecard der SC9400-Serie angepasst ist.
Spezifikationen
Luftstrom
Von rechts nach links
Passendes Schaltergehäuse
SC9405
Hot-Swap-fähig
Unterstützung
Switch-Chip
BCM56170
Abmessungen (HxBxT)
1,61'' x 5,94'' x 15,35'' (24 x 151 x 390 mm)
Gewicht
1,90 lbs (0,86 kg)
Betriebstemperatur
0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Stapelbarkeit
Bis zu 2 Einheiten
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Bandwidth Upgrade Network Solution for Medium and Large Campus
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Produkte anzeigen Bandwidth Upgrade Network Solution for Medium and Large Campus
Produkte anzeigen Merkmale
Redundant Engines Enhance Network Stability
A new generation of high-performance engine, fully adapted to the SC9400 series line card.
Port Combination with Switch Chassis and Engines
Procedure to Install the Engine
The entire installation process can be completed in one minute without any tools.
Unscrew the captive screw and remove the filler card
Insert the engine module and close the ejector lever
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
888,00 € (exkl. MwSt.)
1.056,72 € (inkl. MwSt.)
9 Stk. im Global-Lager