FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
01:12
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von 主多图.

S3410-48TS-P - 48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @740W, 2x 10Gb SFP+ Uplinks, 2x Combo SFP Ports, Broadcom Chip

Bestseller #115386
Bestseller #115386

Broadcom 740W Stacking Airware Cloud Hot-swap PSUs

1.378,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S3410-48TS-P
1.639,82 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3410-48TS-P
4.8K verkauft
32 Bewertungen
98 Fragen
1391 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Mai2024
300 im Transit, holen Sie es sich bis 10.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Kostenlose Produktprobe
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @740W, mit 2x 10Gb SFP+ Uplinks und 2x Combo SFP Ports, Broadcom Chip

Der S3410-48TS-P 48-Port Managed PoE+ Switch ist mit 48x 10/100/1000BASE-T Ports, 2x 1Gb RJ45/SFP Combo Ports und 2x 1/10Gb SFP+ Uplinks ausgestattet. 48x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af PoE als auch IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30 W pro Port) für die Stromversorgung von angeschlossenen IP-Telefonen, Wireless Access Points oder anderen standardkonformen PoE- und PoE+-Endgeräten. Er unterstützt 4 Einheiten für virtuelles Stacking. Dieser Managed Enterprise Switch bietet eine Switching-Kapazität von 176 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 132 Mpps. Er ist mit zwei redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren Netzteilen und zwei intelligenten Lüftern ausgestattet, die eine hervorragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit gewährleisten. Sicherer und einfacher Zugang für Benutzer und loT mit FS Airware Cloud. Dieser Access-Switch bietet eine kompakte und kostengünstige Lösung für Campusnetzwerke, KMUs und Unternehmensnetzwerke..

Spezifikationen
Anschlüsse
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Schalterchip
BCM56150
Stapeln
Unterstützung
Switching-Kapazität
176 Gbit/s
ARP-Tabelle
1,000
Weiterleitungsrate
132 Mpps
Anzahl der VLANs
4,000
Leistungsbudget (Dual-Power)
740 W
MAC-Adresse
16 K
Flash-Speicher
512 MB
Jumbo Frame
9.216
Paketpuffer
1,5 MB
Gesamtzahl der IPv4-Routen
500
Stromversorgung
1+1 Hot-Swap-fähig
Verwaltung
SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFlow, WEB
Lüfternummer
2 Eingebaut
Abmessungen ( HxBxT)
1,73'' x 17,32'' x 14,17'' (44 x 440 x 360 mm)
Luftstrom
von links nach rechts
Montageoptionen
Tisch- oder Rackmontage oder Wandmontage
max. Stromverbrauch
57 W (850 W mit PoE)
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Mehr
Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

Gigabit Port Configuration
48× PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 740W, together with 2 x 10Gb SFP+ slots for high-speed optical connections.
176 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
740W
Power Budget
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Ship with dual power supplies by default, variable-speed fans with left-to-right airflow, provide high availability and longevity.
1+1 Dual AC PSU
PSUs can be removed without shutting down the system.
1+1 Built-in Fans
Smart fans for superior cooling, reducing noise pollution.
Manage up to 4 Switches with a Single IP Address
Virtual stacking of up to 4 units for a total of 192 1GbE ports, and interconnected switches can be managed as a single device, reducing the overall number of units to monitor and manage.
4 Units
Virtual Stacking
<50ms
Fault Recovery
Up to 192
Gigabit Ports
Single IP
Simplify Management
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
QoS (Quality of Service) for Better Traffic Control
Provides different priorities to different applications, users, or data flows to reduce packet loss,
latency, and jitter on a network.
Uncontrolled traffic causes network congestion and packet loss
Classify and prioritize traffic for optimum efficiency
Das SSH-Protokoll (Secure Shell) ermöglicht einen sicheren Fernzugriff

SSH verwendet die Schlüssel-Login-Funktion, um Netzwerkdaten zu verschlüsseln und zu verifizieren, bietet sichere Fernzugriffsverbindungen und kann die normale Entwicklung der Netzwerkdienste der Benutzer effektiv gewährleisten.

Cloud-basierte Netzwerk
Konfiguration und Fehlerbehebung online und aus der Ferne optimiert mit Airware und Airbox-Netzwerk.
Betrieb und Wartung der Cloud
24 Stunden Netzwerk-Optimierung
Echtzeit Frühwarnung
Fehlerortung
RJ45 Ports
48x 100/1000M
10x 100/1000M
24x 100/1000M
48x 100/1000M
24x 100M/1000M
/2,5G/5G/10G-T
Faserports
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 25G SFP28
PoE Ports
48 PoE/24 PoE+
8 PoE/4 PoE+
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
24 PoE+/8 PoE++
PoE Budget
740W
125W
740W
740W
740W
Management-Typ
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
Stacking
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 2 Einheiten
Netzteil
1+1 redundant Hot-Swap-fähig
1 eingebaut
1+1 redundant Hot-Swap-fähig
1+1 redundant Hot-Swap-fähig
1+1 redundant Hot-Swap-fähig
Lüfter
2 eingebautes Smart-Lüfter
Lüfterlos
2 eingebautes Smart-Lüfter
3 eingebautes Smart-Lüfter
2+1 Hot-Swap-fähige Smart-Lüfter
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @740W, mit 2x 10Gb SFP+ Uplinks und 2x Combo SFP Ports, Broadcom Chip

Der S3410-48TS-P 48-Port Managed PoE+ Switch ist mit 48x 10/100/1000BASE-T Ports, 2x 1Gb RJ45/SFP Combo Ports und 2x 1/10Gb SFP+ Uplinks ausgestattet. 48x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af PoE als auch IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30 W pro Port) für die Stromversorgung von angeschlossenen IP-Telefonen, Wireless Access Points oder anderen standardkonformen PoE- und PoE+-Endgeräten. Er unterstützt 4 Einheiten für virtuelles Stacking. Dieser Managed Enterprise Switch bietet eine Switching-Kapazität von 176 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 132 Mpps. Er ist mit zwei redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren Netzteilen und zwei intelligenten Lüftern ausgestattet, die eine hervorragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit gewährleisten. Sicherer und einfacher Zugang für Benutzer und loT mit FS Airware Cloud. Dieser Access-Switch bietet eine kompakte und kostengünstige Lösung für Campusnetzwerke, KMUs und Unternehmensnetzwerke..

Spezifikationen
Anschlüsse
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Schalterchip
BCM56150
Stapeln
Unterstützung
Switching-Kapazität
176 Gbit/s
ARP-Tabelle
1,000
Weiterleitungsrate
132 Mpps
Anzahl der VLANs
4,000
Leistungsbudget (Dual-Power)
740 W
MAC-Adresse
16 K
Flash-Speicher
512 MB
Jumbo Frame
9.216
Paketpuffer
1,5 MB
Gesamtzahl der IPv4-Routen
500
Stromversorgung
1+1 Hot-Swap-fähig
Verwaltung
SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFlow, WEB
Lüfternummer
2 Eingebaut
Abmessungen ( HxBxT)
1,73'' x 17,32'' x 14,17'' (44 x 440 x 360 mm)
Luftstrom
von links nach rechts
Montageoptionen
Tisch- oder Rackmontage oder Wandmontage
max. Stromverbrauch
57 W (850 W mit PoE)
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Mehr
Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

Gigabit Port Configuration
48× PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 740W, together with 2 x 10Gb SFP+ slots for high-speed optical connections.
176 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
740W
Power Budget
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Ship with dual power supplies by default, variable-speed fans with left-to-right airflow, provide high availability and longevity.
1+1 Dual AC PSU
PSUs can be removed without shutting down the system.
1+1 Built-in Fans
Smart fans for superior cooling, reducing noise pollution.
Manage up to 4 Switches with a Single IP Address
Virtual stacking of up to 4 units for a total of 192 1GbE ports, and interconnected switches can be managed as a single device, reducing the overall number of units to monitor and manage.
4 Units
Virtual Stacking
<50ms
Fault Recovery
Up to 192
Gigabit Ports
Single IP
Simplify Management
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
QoS (Quality of Service) for Better Traffic Control
Provides different priorities to different applications, users, or data flows to reduce packet loss,
latency, and jitter on a network.
Uncontrolled traffic causes network congestion and packet loss
Classify and prioritize traffic for optimum efficiency
Das SSH-Protokoll (Secure Shell) ermöglicht einen sicheren Fernzugriff

SSH verwendet die Schlüssel-Login-Funktion, um Netzwerkdaten zu verschlüsseln und zu verifizieren, bietet sichere Fernzugriffsverbindungen und kann die normale Entwicklung der Netzwerkdienste der Benutzer effektiv gewährleisten.

Cloud-basierte Netzwerk
Konfiguration und Fehlerbehebung online und aus der Ferne optimiert mit Airware und Airbox-Netzwerk.
Betrieb und Wartung der Cloud
24 Stunden Netzwerk-Optimierung
Echtzeit Frühwarnung
Fehlerortung
RJ45 Ports
48x 100/1000M
10x 100/1000M
24x 100/1000M
48x 100/1000M
24x 100M/1000M
/2,5G/5G/10G-T
Faserports
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 25G SFP28
PoE Ports
48 PoE/24 PoE+
8 PoE/4 PoE+
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
24 PoE+/8 PoE++
PoE Budget
740W
125W
740W
740W
740W
Management-Typ
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
Stacking
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 2 Einheiten
Netzteil
1+1 redundant Hot-Swap-fähig
1 eingebaut
1+1 redundant Hot-Swap-fähig
1+1 redundant Hot-Swap-fähig
1+1 redundant Hot-Swap-fähig
Lüfter
2 eingebautes Smart-Lüfter
Lüfterlos
2 eingebautes Smart-Lüfter
3 eingebautes Smart-Lüfter
2+1 Hot-Swap-fähige Smart-Lüfter
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.378,00 € (exkl. MwSt.)

1.639,82 € (inkl. MwSt.)

1391 Stk. im Global-Lager