FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von /.

AP-N515H - Cloud Managed Wi-Fi 6 802.11ax 2975 Mbps Access Point für Innenbereiche, nahtloses Roaming, 2x2 MU-MIMO Dual-Band, verwaltet durch Airware, Controller oder unabhängig (Standalone), PoE-Injektor nicht im Lieferumfang

#179641
#179641

Qualcomm 1024 Clients Entry-Level

169,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: AP-N515H
201,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AP-N515H
768 verkauft
22 Bewertungen
20 Fragen
Verpackung:
1 Stk./Pack
3 Stk./Pack
5 Stk./Pack
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
458 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 31.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
3-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FS Wi-Fi 6 802.11ax 2975 Mbps Wireless Access Point, nahtloses Roaming, 2x2 MU-MIMO Dual-Band

Der AP-N515H ist mit der neuesten und schnellsten Wi-Fi 6-Technologie (802.11ax) ausgestattet und bietet Ihrem Unternehmen eine erstklassige Abdeckung, einfache Installation und Verwaltung. Er unterstützt 2x2 MU-MIMO und kann gleichzeitig Dienste auf 2,4GHz- und 5GHz-Bändern bereitstellen, wobei eine Rate von bis zu 2975 Mbps erreicht wird. Mit integrierten intelligenten Antennen, die es Signalen ermöglichen, Stationen (STAs) zu folgen, und eine besseren Abdeckung bietet, eignet sich der AP ideal für kleine, diche Umgebungen wie Hotels, Studentenwohnheime, Krankenstationen und kleine Büros.

Spezifikationen
Verkabelte Schnittstelle
1x 10/100/1000/2,5G Base-T Ethernet-Port, 4x 10/100/1000 Base-T Ethernet-Port (LAN1 unterstützt 10W PSE)
AP-Chip
IPQ5018
Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frequenzband
2,4 GHz und 5 GHz
Max. Nutzeranzahl
1024
Übertragungsrate
2975 Mbps
Empfohlene Nutzeranzahl
32
Mehrere SSIDs
32
Antennentyp
Eingebaute intelligente Antennen
MIMO
2×2
Antennenverstärkung
3 dBi (2,4 GHz), 3dBi (5 GHz)
Betriebsmodus
FAT/FIT AP
Theoretischer Abdeckungsradius
30 m
Abmessung (HxBxT)
1,69"x6,69"x3,39" (43x170x86 mm)
Umgebung
Innenbereich
Montage
Wandplatte
Betriebstemperatur
0°bis 40 °C (32 bis 104 °F)
Stromverbrauch
25W
Lagertemperatur
-40° bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Stromversorgung
IEEE 802.3af/at PoE, DC 48V/0,6A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Hotel Netzwerk Lösung
Netzwerklösung für Studentenwohnheime
Mehr
Hotel Netzwerk Lösung
Produkte anzeigen
Netzwerklösung für Studentenwohnheime
Produkte anzeigen
Netzwerklösung für das Gesundheitswesen
Produkte anzeigen

Merkmale

Klein in der Größe, aber mächtig
Der AP bietet nicht nur hervorragendes Wi-Fi, sondern unterstützt auch kabelgebundene und PoE-Konnektivität für Einrichtungen im Raum.
Qualcomm-Chip
Alle Bands 2975 Mbps
1024 verbundene Geräte
Kompatibel mit Wi-Fi 5
Wi-Fi, das die Unternehmensleistung steigert
Bietet eine bessere Multi-User-Leistung, höhere Effizienz und grüne Energieeinsparungen.
Flexible Skala bei Ihnen zu Hause

Schnelle Bereitstellung von einem oder zehntausenden von Netzwerken durch Konfiguration mit Airware.

Sicherheit auf Unternehmensniveau, der Sie vertrauen können
Schützen Sie die Sicherheit Ihres Netzwerks durch stärkere Verschlüsselung und die Überwachung bösartiger Geräte
Erkennung von Rogue APs
DHCP-Snooping
Anti-ARP-Spoofing
Airware Cloud-basiertes Netzwerk, ein Kontrollzentrum
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration und Verwaltung rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus, um Kosten und Zeit zu sparen.
Verwaltung zu jeder Zeit und an jedem Ort
Visuelle Überwachung
Schutz der Privatsphäre
Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frequenz
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Max. Durchsatz
2975 Mbps
2400 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
Max. Anzahl von Clientgeräten
1024
1024
256
1024
1024
1024
Gleichzeitige Clientgeräte
32
64
64
80
64
64
Netzwerkschnittstelle
1x 100/1000M/2,5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2,5G SFP
1x 100/1000M/2,5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
Power-over-Ethernet
802.3af/at
802.3af
802.3af
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Management
Schutzart
IP41
IP41
IP41
IP51
IP68
IP68
Anwendungsszenario
Hotels, Studentenwohnheime, Krankenstationen und kleine Büros
KMU, Bildungseinrichtungen, Cafés, Vergnügungsorten
KMU, Bibliotheken, Klassenzimmer
Mittlere und große Unternehmensbüros, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume
Stadien, Parkplätze
Stadien, Parkplätze
Umgebung
Innenbereich
Innenbereich
Innenbereich
Innenbereich
Außenbereich
Außenbereich
Montage
Wandplatte
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Mastmontage
Wand-/Mastmontage
Maße
3,39"x6,69"x1,69" (86x170x43 mm)
7,59" x6,02"x1,02" (193x153x26 mm)
8,66"x8,66"x1,94" (220x220x49 mm)
8,66"x8,66"x2,00" (220x220x51 mm)
9,88"x6,61"x2,52" (251x168x64 mm)
9,88"x6,61"x2,52" (251x168x64 mm)
Spezifikationen

FS Wi-Fi 6 802.11ax 2975 Mbps Wireless Access Point, nahtloses Roaming, 2x2 MU-MIMO Dual-Band

Der AP-N515H ist mit der neuesten und schnellsten Wi-Fi 6-Technologie (802.11ax) ausgestattet und bietet Ihrem Unternehmen eine erstklassige Abdeckung, einfache Installation und Verwaltung. Er unterstützt 2x2 MU-MIMO und kann gleichzeitig Dienste auf 2,4GHz- und 5GHz-Bändern bereitstellen, wobei eine Rate von bis zu 2975 Mbps erreicht wird. Mit integrierten intelligenten Antennen, die es Signalen ermöglichen, Stationen (STAs) zu folgen, und eine besseren Abdeckung bietet, eignet sich der AP ideal für kleine, diche Umgebungen wie Hotels, Studentenwohnheime, Krankenstationen und kleine Büros.

Spezifikationen
Verkabelte Schnittstelle
1x 10/100/1000/2,5G Base-T Ethernet-Port, 4x 10/100/1000 Base-T Ethernet-Port (LAN1 unterstützt 10W PSE)
AP-Chip
IPQ5018
Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frequenzband
2,4 GHz und 5 GHz
Max. Nutzeranzahl
1024
Übertragungsrate
2975 Mbps
Empfohlene Nutzeranzahl
32
Mehrere SSIDs
32
Antennentyp
Eingebaute intelligente Antennen
MIMO
2×2
Antennenverstärkung
3 dBi (2,4 GHz), 3dBi (5 GHz)
Betriebsmodus
FAT/FIT AP
Theoretischer Abdeckungsradius
30 m
Abmessung (HxBxT)
1,69"x6,69"x3,39" (43x170x86 mm)
Umgebung
Innenbereich
Montage
Wandplatte
Betriebstemperatur
0°bis 40 °C (32 bis 104 °F)
Stromverbrauch
25W
Lagertemperatur
-40° bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Stromversorgung
IEEE 802.3af/at PoE, DC 48V/0,6A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Hotel Netzwerk Lösung
Netzwerklösung für Studentenwohnheime
Mehr
Hotel Netzwerk Lösung
Produkte anzeigen
Netzwerklösung für Studentenwohnheime
Produkte anzeigen
Netzwerklösung für das Gesundheitswesen
Produkte anzeigen
Merkmale
Klein in der Größe, aber mächtig
Der AP bietet nicht nur hervorragendes Wi-Fi, sondern unterstützt auch kabelgebundene und PoE-Konnektivität für Einrichtungen im Raum.
Qualcomm-Chip
Alle Bands 2975 Mbps
1024 verbundene Geräte
Kompatibel mit Wi-Fi 5
Wi-Fi, das die Unternehmensleistung steigert
Bietet eine bessere Multi-User-Leistung, höhere Effizienz und grüne Energieeinsparungen.
Flexible Skala bei Ihnen zu Hause

Schnelle Bereitstellung von einem oder zehntausenden von Netzwerken durch Konfiguration mit Airware.

Sicherheit auf Unternehmensniveau, der Sie vertrauen können
Schützen Sie die Sicherheit Ihres Netzwerks durch stärkere Verschlüsselung und die Überwachung bösartiger Geräte
Erkennung von Rogue APs
DHCP-Snooping
Anti-ARP-Spoofing
Airware Cloud-basiertes Netzwerk, ein Kontrollzentrum
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration und Verwaltung rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus, um Kosten und Zeit zu sparen.
Verwaltung zu jeder Zeit und an jedem Ort
Visuelle Überwachung
Schutz der Privatsphäre
Wireless-Standard
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frequenz
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Dual-Band
Max. Durchsatz
2975 Mbps
2400 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
Max. Anzahl von Clientgeräten
1024
1024
256
1024
1024
1024
Gleichzeitige Clientgeräte
32
64
64
80
64
64
Netzwerkschnittstelle
1x 100/1000M/2,5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2,5G SFP
1x 100/1000M/2,5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
Power-over-Ethernet
802.3af/at
802.3af
802.3af
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Management
Schutzart
IP41
IP41
IP41
IP51
IP68
IP68
Anwendungsszenario
Hotels, Studentenwohnheime, Krankenstationen und kleine Büros
KMU, Bildungseinrichtungen, Cafés, Vergnügungsorten
KMU, Bibliotheken, Klassenzimmer
Mittlere und große Unternehmensbüros, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume
Stadien, Parkplätze
Stadien, Parkplätze
Umgebung
Innenbereich
Innenbereich
Innenbereich
Innenbereich
Außenbereich
Außenbereich
Montage
Wandplatte
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Wandmontage
Decken-/Mastmontage
Wand-/Mastmontage
Maße
3,39"x6,69"x1,69" (86x170x43 mm)
7,59" x6,02"x1,02" (193x153x26 mm)
8,66"x8,66"x1,94" (220x220x49 mm)
8,66"x8,66"x2,00" (220x220x51 mm)
9,88"x6,61"x2,52" (251x168x64 mm)
9,88"x6,61"x2,52" (251x168x64 mm)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

169,00 € (exkl. MwSt.)

201,11 € (inkl. MwSt.)

1 Stk. im DE-Lager
458 Stk. im Global-Lager