Der FS-AP733C bietet gleichzeitig zwei Radios, 2x2 MIMO und leistungsstarke Hardwarefunktionen mit Wi-Fi 802.11ac Technologie. Er bietet hohe Leistung mit zuverlässigem WLAN für kleine und mittlere Unternehmen und Dienste gleichzeitig im 2,4GHz- und 5GHz-Band. Das 2,4GHz Band mit zwei spatialen Streams unterstützt 2x2 SU-MIMO, und das 5GHz-Band mit zwei spatialen Streams unterstützt 1x1 SU-MIMO.
Mit integrierten intelligenten Antennen und der Unterstützung von 802.11n und 802.11ac bietet der AP Gigabit-Zugriff für drahtlose Benutzer, wodurch die Benutzererfahrung erheblich verbessert wird. Der FS-AP733C verfügt über ein raffiniertes Industriedesign und kann mithilfe des mitgelieferten Montagematerials einfach installiert werden. Der Access Point kann unabhängig (Standalone-AP) funktionieren und ist auf KMU- und kommerzielle Szenarien wie Krankenhäuser, Campus, Hotels und Flughäfen anwendbar.