Der FS-AC32-Wireless-LAN-Controller eignet sich ideal für lokale Netzwerke von kleiner und mittlerer Unternehmen, Supermarktketten, Campus, Hotels, Krankenhäuser, Regierungen, Finanzindustrie, Sehenswürdigkeiten usw., um Benutzern hierarchisches Wi-Fi und Dienste wie Wi-Fi-Sprache, IP-basiertes Video, sichere Unternehmens-Zugang bereitzustellen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FS-AC32 — 802.11ac Wireless LAN Controller, 6 Gigabit Ethernet (GbE) Ports, Nahtloses Wi-Fi Roaming, verwaltet bis zu 32 Wi-Fi 5 APs
802.11ac Wireless LAN Controller, 6 Gigabit Ethernet (GbE) Ports, verwaltet bis zu 32 Wi-Fi 5 APs
Anwendungslösung
Merkmale
Mit Load balancing gewährleistet er eine gleichmäßige Bandbreitenzuweisung unter allen Benutzern für reibungslose Netzwerkerlebnisse.
Service-Ports | 6x 10/100/1000M-Ports | 5x 10/100/1000BASE-T | 6x 1000BASE-T-Ports, 2x 1000BASE-T/1000BASE-X-Ports (Combo) | 1x 10/100/1000MBASE-T RJ45, 8x 1G Kombi, 4x 10G SFP+ |
SFP Ports | — | — | 2 | 4 |
USB-Ports | 2 | — | 2 | 2 |
Konsolenports | 1 | 1 | 1 | 2 |
Layer | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Durchsatz | 6G | 5G | 8G | 40G |
Anzahl von Access-Benutzern | 1280 | 1000 | 7168 | 32K |
Maximale Anzahl verwalteter APs | FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 |
Abmessungen | 16,92"x9,84"x1,77" (430x250x45mm) | 7,87"x4,33"x0,98" (200x110x25mm) | 1,71"x17,32"x7,87" (43,6x440x200mm) | 1,71"x17,32"x13,38" (43,6x440x340mm) |
802.11ac Wireless LAN Controller, 6 Gigabit Ethernet (GbE) Ports, verwaltet bis zu 32 Wi-Fi 5 APs
Der FS-AC32-Wireless-LAN-Controller eignet sich ideal für lokale Netzwerke von kleiner und mittlerer Unternehmen, Supermarktketten, Campus, Hotels, Krankenhäuser, Regierungen, Finanzindustrie, Sehenswürdigkeiten usw., um Benutzern hierarchisches Wi-Fi und Dienste wie Wi-Fi-Sprache, IP-basiertes Video, sichere Unternehmens-Zugang bereitzustellen.
Mit Load balancing gewährleistet er eine gleichmäßige Bandbreitenzuweisung unter allen Benutzern für reibungslose Netzwerkerlebnisse.
Service-Ports | 6x 10/100/1000M-Ports | 5x 10/100/1000BASE-T | 6x 1000BASE-T-Ports, 2x 1000BASE-T/1000BASE-X-Ports (Combo) | 1x 10/100/1000MBASE-T RJ45, 8x 1G Kombi, 4x 10G SFP+ |
SFP Ports | — | — | 2 | 4 |
USB-Ports | 2 | — | 2 | 2 |
Konsolenports | 1 | 1 | 1 | 2 |
Layer | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Durchsatz | 6G | 5G | 8G | 40G |
Anzahl von Access-Benutzern | 1280 | 1000 | 7168 | 32K |
Maximale Anzahl verwalteter APs | FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 |
Abmessungen | 16,92"x9,84"x1,77" (430x250x45mm) | 7,87"x4,33"x0,98" (200x110x25mm) | 1,71"x17,32"x7,87" (43,6x440x200mm) | 1,71"x17,32"x13,38" (43,6x440x340mm) |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.330,42 € (inkl. MwSt.)