Der stapelbare Ethernet L2+-Switch S3900-24F4S mit 20 Ports verfügt über 20 x 1 Gbit SFP, 4 x Gigabit Combo und 4 x 10 Gbit SFP+ Uplinks. Dieser Switch verwendet den modernsten Broadcom-Chip und bietet eine Switching-Kapazität von 128 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 95 Mpps. Mit 1- und 10-Gb-Verbindungen und erweitertem QoS bis zum Rand des Netzwerks bei gleichzeitig einfacher Verwaltung. Die S3900-Serie ist ein idealer Gigabit-Zugangs- und Aggregations-Switch, der für kleine und mittlere Unternehmen, Konzerne, mittelständische Unternehmen und Zweigstellennetzwerke entwickelt wurde und die Gesamtbetriebskosten senken kann.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S3900-24F4S - 20-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 20x 1Gb SFP, 4x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Broadcom Chip
20-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-Switch, 20x 1-Gbit-SFP, 4x Gigabit-RJ45/SFP-Kombi, mit 4x 10-Gbit-SFP+-Uplinks, stapelbarer Switch, Broadcom-Chip
Software Features
Unterstützt das Stacking von Links
Unterstützt IPv4/IPv6 Dual-Protokoll-Stack
Unterstützt statische Unicast-Routen
Unterstützt IEEE 802.1p-COS
Unterstützt GVRP, QinQ
Unterstützt SNMP über IPv6
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt IPv4/IPv6/MAC/ARP-ACL
Unterstützt ERPS
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt ACL Ingress/Egress
Unterstützt SNMP v1/v2/v3, RMON (Gruppe 1, 2, 3 und 9)
Unterstützt lokale/Radius-Authentifizierung
Unterstützt Port-basierte Authentifizierung
Unterstützt Mac-basierte Authentifizierung HTTPS und SSL (v3)
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt DoS-Schutz
Anwendungslösung
Merkmale
1+1 Redundant PSUs ensure the continuous normal operation of switch, variable-speed fans with front-to-back airflow for superior cooling, noise and power reduction.
STP on the main device, and can effectively add redundancy and up-time protection to any network.
latency, and jitter on a network.
RJ45 Ports | 4x 1000BASE-T (4 Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
SFP Ports | 20x 1G SFP | — | — | 16x 1G SFP | — | — |
SFP+ Ports | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Management-Typ | Full Managed | Full Managed | Full Managed | Full Managed | Full Managed | Full Managed |
Management-Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Hardware-Stacking | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten |
Lüfter | 2 eingebaute Lüfter | Lüfterlos | 1 eingebautes Lüfter | 2 eingebaute Lüfter | Lüfterlos | 2 eingebaute Lüfter |
1+1 redundante Netzteil | ||||||
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing |
Videos
20-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-Switch, 20x 1-Gbit-SFP, 4x Gigabit-RJ45/SFP-Kombi, mit 4x 10-Gbit-SFP+-Uplinks, stapelbarer Switch, Broadcom-Chip
Der stapelbare Ethernet L2+-Switch S3900-24F4S mit 20 Ports verfügt über 20 x 1 Gbit SFP, 4 x Gigabit Combo und 4 x 10 Gbit SFP+ Uplinks. Dieser Switch verwendet den modernsten Broadcom-Chip und bietet eine Switching-Kapazität von 128 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 95 Mpps. Mit 1- und 10-Gb-Verbindungen und erweitertem QoS bis zum Rand des Netzwerks bei gleichzeitig einfacher Verwaltung. Die S3900-Serie ist ein idealer Gigabit-Zugangs- und Aggregations-Switch, der für kleine und mittlere Unternehmen, Konzerne, mittelständische Unternehmen und Zweigstellennetzwerke entwickelt wurde und die Gesamtbetriebskosten senken kann.
Software Features
Unterstützt das Stacking von Links
Unterstützt IPv4/IPv6 Dual-Protokoll-Stack
Unterstützt statische Unicast-Routen
Unterstützt IEEE 802.1p-COS
Unterstützt GVRP, QinQ
Unterstützt SNMP über IPv6
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt IPv4/IPv6/MAC/ARP-ACL
Unterstützt ERPS
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt ACL Ingress/Egress
Unterstützt SNMP v1/v2/v3, RMON (Gruppe 1, 2, 3 und 9)
Unterstützt lokale/Radius-Authentifizierung
Unterstützt Port-basierte Authentifizierung
Unterstützt Mac-basierte Authentifizierung HTTPS und SSL (v3)
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt DoS-Schutz
1+1 Redundant PSUs ensure the continuous normal operation of switch, variable-speed fans with front-to-back airflow for superior cooling, noise and power reduction.
STP on the main device, and can effectively add redundancy and up-time protection to any network.
latency, and jitter on a network.
RJ45 Ports | 4x 1000BASE-T (4 Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
SFP Ports | 20x 1G SFP | — | — | 16x 1G SFP | — | — |
SFP+ Ports | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Management-Typ | Full Managed | Full Managed | Full Managed | Full Managed | Full Managed | Full Managed |
Management-Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Hardware-Stacking | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten |
Lüfter | 2 eingebaute Lüfter | Lüfterlos | 1 eingebautes Lüfter | 2 eingebaute Lüfter | Lüfterlos | 2 eingebaute Lüfter |
1+1 redundante Netzteil | ||||||
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
570,01 € (inkl. MwSt.)