Beim S3900-24T4S-R handelt es sich um einen erweiteren Layer 2 Plus (Layer 3 Lite) managed, stackable Gigabit-Switch mit 24x 10/100/1000BASE-T und 4x 10Gb SFP+ Uplinks. Mit zwei rendundanten Netzteilen und dem lüfterlosen Design stellt es sicher, dass der Switch immer geräuschlos arbeitet und die Stromversorgung des Switches auch bei einem Ausfall nicht unterbrochen wird. Er bietet eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, hochsichere Geschäftsabläufe, verbesserte Nachhaltigkeit und ein grenzenloses Netzwerkerlebnis. Die Switches der Serie S3900 unterstützen Stacking mit 1- und 10-Gigabit-Konnektivität und erweiterter QoS bis zum Netzwerkrand bei gleichzeitig einfacher Verwaltung. Die S3900-Serie eignet sich ideal für den Gigabit-Access und die Aggregationund wurde für Netzwerke kleiner und mittelständischer Unternehmen und Zweigstellen entwickelt, um die Gesamtbetriebskosten zu senken.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S3900-24T4S-R - 24-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 24x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Lüfterlos
24-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 24x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Lüfterlos
Software Features
Unterstützt das Stacking von bis zu 6 Einheiten
Unterstützt IPv4/IPv6-Dual-Stack-Multi-Layer-Switching mit Leitungsgeschwindigkeit
Unterstützung einer Vielzahl von IPv4-Routing-Protokollen, einschließlich statischem Routing, RIP und OSPF
Unterstützt MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/COS/DSCP/TOS-basiertes QoS
Unterstützt GVRP, QinQ
Unterstützt statische/LACP-Link-Aggregation
Unterstützt webbasiertes Management, Telnet
Unterstützt EAPS und ERPS
Unterstützt IPv4/IPv6/MAC/ARP-ACL
Unterstützt SNMP v1/v2/v3, RMON
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt statische Konfiguration und dynamisches Lernen der MAC-Adresse
Unterstützt Local/Radius/TACACS+ Authentifizierung
Unterstützt Port-basierte Authentifizierung
Unterstützt Mac-basierte Authentifizierung HTTPS und SSL (v3)
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt DoS-Schutz
Anwendungslösung
Merkmale
latency, and jitter on a network.
By segregating your networks without buying separate equipment for each, you can create virtual boundaries around business units to slow down or stop attacks for higher security.
RJ45 Ports | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 Combo) |
SFP Ports | — | — | 16x 1G SFP | — | — | 20x 1G SFP |
SFP+ Ports | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Management-Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Hardware-Stacking | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten |
Lüfter | Lüfterlos | 2 eingebaute Lüfter | 2 eingebaute Lüfter | Lüfterlos | 1 eingebautes Lüfter | 2 eingebaute Lüfter |
1+1 redundante Netzteil | ||||||
RIP, OSPF | — | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing |
Videos
24-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 24x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Lüfterlos
Beim S3900-24T4S-R handelt es sich um einen erweiteren Layer 2 Plus (Layer 3 Lite) managed, stackable Gigabit-Switch mit 24x 10/100/1000BASE-T und 4x 10Gb SFP+ Uplinks. Mit zwei rendundanten Netzteilen und dem lüfterlosen Design stellt es sicher, dass der Switch immer geräuschlos arbeitet und die Stromversorgung des Switches auch bei einem Ausfall nicht unterbrochen wird. Er bietet eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, hochsichere Geschäftsabläufe, verbesserte Nachhaltigkeit und ein grenzenloses Netzwerkerlebnis. Die Switches der Serie S3900 unterstützen Stacking mit 1- und 10-Gigabit-Konnektivität und erweiterter QoS bis zum Netzwerkrand bei gleichzeitig einfacher Verwaltung. Die S3900-Serie eignet sich ideal für den Gigabit-Access und die Aggregationund wurde für Netzwerke kleiner und mittelständischer Unternehmen und Zweigstellen entwickelt, um die Gesamtbetriebskosten zu senken.
Software Features
Unterstützt das Stacking von bis zu 6 Einheiten
Unterstützt IPv4/IPv6-Dual-Stack-Multi-Layer-Switching mit Leitungsgeschwindigkeit
Unterstützung einer Vielzahl von IPv4-Routing-Protokollen, einschließlich statischem Routing, RIP und OSPF
Unterstützt MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/COS/DSCP/TOS-basiertes QoS
Unterstützt GVRP, QinQ
Unterstützt statische/LACP-Link-Aggregation
Unterstützt webbasiertes Management, Telnet
Unterstützt EAPS und ERPS
Unterstützt IPv4/IPv6/MAC/ARP-ACL
Unterstützt SNMP v1/v2/v3, RMON
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt statische Konfiguration und dynamisches Lernen der MAC-Adresse
Unterstützt Local/Radius/TACACS+ Authentifizierung
Unterstützt Port-basierte Authentifizierung
Unterstützt Mac-basierte Authentifizierung HTTPS und SSL (v3)
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt DoS-Schutz
latency, and jitter on a network.
By segregating your networks without buying separate equipment for each, you can create virtual boundaries around business units to slow down or stop attacks for higher security.
RJ45 Ports | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 Combo) |
SFP Ports | — | — | 16x 1G SFP | — | — | 20x 1G SFP |
SFP+ Ports | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Management-Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Hardware-Stacking | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten |
Lüfter | Lüfterlos | 2 eingebaute Lüfter | 2 eingebaute Lüfter | Lüfterlos | 1 eingebautes Lüfter | 2 eingebaute Lüfter |
1+1 redundante Netzteil | ||||||
RIP, OSPF | — | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
391,51 € (inkl. MwSt.)