S3100-16TF 16-Port-Switch ist mit 16x 10/100/1000M RJ45-Ports, 2x 1-Gbit-SFP-Uplinks ausgestattet. Das rein optische Ethernet-Netzwerk übernimmt die Punkt-zu-Punkt-Übertragung. Das qualitativ hochwertige Signal wird ohne äußere Störungen übertragen und die Daten werden stabiler weitergeleitet. Dieser Switch verfügt über einen hochmodernen Broadcom-Chip, der eine Switching-Kapazität von 36 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 26,8 Mpps bietet. Das lüfterlose Design gewährleistet einen geräuschlosen Schalterbetrieb, reduzierte Kosten und einen geringeren Stromverbrauch. Dieser volloptische Ethernet-Switch wird mit der Ethernet-Architektur und dem Fiber-to-the-x-Ansatz (FTTx) bereitgestellt und eignet sich ideal für Anwendungen in Bildungs-, Geschäfts-, Krankenhaus- und Büroparkszenarien, unterstützt zukünftige Netzwerkerweiterungen und senkt die Betriebskosten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S3100-16TF - 16-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 16x Gigabit RJ45, 2x 1Gb SFP Uplinks, Broadcom Chip, Lüfterlos
16-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-Switch, 16 x Gigabit-RJ45, mit 2 x 1-Gbit-SFP-Uplinks, Broadcom-Chip, lüfterlos
Software Features
Unterstützt dynamische LACP-Aggregation
Unterstützt Voice-VLAN, statisches 4K-VLAN, IEEE 802.1Q VLAN, MAC-basiertes VLAN und protokollbasiertes VLAN
Unterstützt GVRP, QinQ
Unterstützt 802.1p/DSCP/ToS-Verkehrsklassifizierung
Unterstützt statisches Routing, RIP und OSPF
Unterstützt Energy Efficient Ethernet (EEE)
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt ERPS
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt sFlow
Unterstützt SNMP v1/v2/v3
Unterstützt ACL Ingress/Egress
Unterstützt ARP-Spoofing-Prävention
Unterstützt aktive Abwehr von ICMP-Anfragen
Unterstützt Hardware-CPU-Schutzmechanismus
Unterstützt NFPP (Network Foundation Protection Policy)
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt BPDU Guard/Filtering
Anwendungslösung
Merkmale
Der Fiber-to-the-x (FTTx)-Einsatz, der CWDM mit Ethernet integriert, bietet unternehmensexklusive Netzwerke mit hoher Bandbreite, geringer Latenz, hoher Flexibilität und vereinfachter Wartung.
Optimierter Verkehrsprozess und Bandbreite verbessern die Zuverlässigkeit und Arbeitseffizienz der CPU.
RJ45 Ports | 16x 10/100/1000M | 8x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G | 16x 10/100/1000M | 16x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G |
Fiber Ports | 2x 1G SFP | 2x 1/10G SFP+ | 2x 1G SFP | 2x 1/10G SFP+ |
PoE Ports | — | 8x PoE+ | 8x PoE+ | 16x PoE+ |
PoE Budget | — | 125W | 125W | 125W |
Management Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Stromversorgung | 1 Eingebaut | 1 Eingebaut | 1 Eingebaut | 1 Eingebaut |
Fan | Lüfterlos | Lüfterlos | Lüfterlos | Lüfterlos |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | ||||
Unterstützung von statischem Routing, RIP und OSPF |
Videos
16-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-Switch, 16 x Gigabit-RJ45, mit 2 x 1-Gbit-SFP-Uplinks, Broadcom-Chip, lüfterlos
S3100-16TF 16-Port-Switch ist mit 16x 10/100/1000M RJ45-Ports, 2x 1-Gbit-SFP-Uplinks ausgestattet. Das rein optische Ethernet-Netzwerk übernimmt die Punkt-zu-Punkt-Übertragung. Das qualitativ hochwertige Signal wird ohne äußere Störungen übertragen und die Daten werden stabiler weitergeleitet. Dieser Switch verfügt über einen hochmodernen Broadcom-Chip, der eine Switching-Kapazität von 36 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 26,8 Mpps bietet. Das lüfterlose Design gewährleistet einen geräuschlosen Schalterbetrieb, reduzierte Kosten und einen geringeren Stromverbrauch. Dieser volloptische Ethernet-Switch wird mit der Ethernet-Architektur und dem Fiber-to-the-x-Ansatz (FTTx) bereitgestellt und eignet sich ideal für Anwendungen in Bildungs-, Geschäfts-, Krankenhaus- und Büroparkszenarien, unterstützt zukünftige Netzwerkerweiterungen und senkt die Betriebskosten.
Software Features
Unterstützt dynamische LACP-Aggregation
Unterstützt Voice-VLAN, statisches 4K-VLAN, IEEE 802.1Q VLAN, MAC-basiertes VLAN und protokollbasiertes VLAN
Unterstützt GVRP, QinQ
Unterstützt 802.1p/DSCP/ToS-Verkehrsklassifizierung
Unterstützt statisches Routing, RIP und OSPF
Unterstützt Energy Efficient Ethernet (EEE)
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt ERPS
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt sFlow
Unterstützt SNMP v1/v2/v3
Unterstützt ACL Ingress/Egress
Unterstützt ARP-Spoofing-Prävention
Unterstützt aktive Abwehr von ICMP-Anfragen
Unterstützt Hardware-CPU-Schutzmechanismus
Unterstützt NFPP (Network Foundation Protection Policy)
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt BPDU Guard/Filtering
Der Fiber-to-the-x (FTTx)-Einsatz, der CWDM mit Ethernet integriert, bietet unternehmensexklusive Netzwerke mit hoher Bandbreite, geringer Latenz, hoher Flexibilität und vereinfachter Wartung.
Optimierter Verkehrsprozess und Bandbreite verbessern die Zuverlässigkeit und Arbeitseffizienz der CPU.
RJ45 Ports | 16x 10/100/1000M | 8x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G | 16x 10/100/1000M | 16x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G |
Fiber Ports | 2x 1G SFP | 2x 1/10G SFP+ | 2x 1G SFP | 2x 1/10G SFP+ |
PoE Ports | — | 8x PoE+ | 8x PoE+ | 16x PoE+ |
PoE Budget | — | 125W | 125W | 125W |
Management Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Stromversorgung | 1 Eingebaut | 1 Eingebaut | 1 Eingebaut | 1 Eingebaut |
Fan | Lüfterlos | Lüfterlos | Lüfterlos | Lüfterlos |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | ||||
Unterstützung von statischem Routing, RIP und OSPF |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
308,21 € (inkl. MwSt.)