FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S3100-8TMS-P.
 Dieses Bild handelt von S3100-8TMS-P.
 Dieses Bild handelt von S3100-8TMS-P.
 Dieses Bild handelt von S3100-8TMS-P.
 Dieses Bild handelt von S3100-8TMS-P.
 Dieses Bild handelt von S3100-8TMS-P.
 Dieses Bild handelt von S3100-8TMS-P.
 Dieses Bild handelt von S3100-8TMS-P.
 Dieses Bild handelt von S3100-8TMS-P.
 Dieses Bild handelt von S3100-8TMS-P.
 Dieses Bild handelt von S3100-8TMS-P.
 Dieses Bild handelt von S3100-8TMS-P.

S3100-8TMS-P - 8-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports@125W, 2x 5Gb RJ45, 2x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Lüfterlos

#160708
#160708

Broadcom 125W LACP Desktop/Wall/Rackmount

427,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3100-8TMS-P
1K verkauft
13 Bewertungen
21 Fragen
30 im Transit, holen Sie es sich bis 14.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

S3100-8TMS-P, 8-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-PoE+-Switch, 8 x PoE+-Ports bei 125 W, 2 x 5-Gbit-RJ45, mit 2 x 10-Gbit-SFP+-Uplinks, Broadcom-Chip, lüfterlos

S3100-8TMS-P 8-Port-PoE+-Switch ist Ausgestattet mit 8x 10M/100/1000MBASE-T-Ports, 2x 1000M/2,5G/5GBASE-T-Ports, 2x 1/10Gb SFP+-Uplinks. 8 Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af PoE als auch IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30 W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, drahtloser Zugangspunkte oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. Dieser Enterprise-Switch verfügt über einen hochmodernen Broadcom-Chip, der eine Switching-Kapazität von 66 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 49,1 Mpps bietet. Das lüfterlose Design gewährleistet einen geräuschlosen Schalterbetrieb, reduzierte Kosten und einen geringeren Stromverbrauch. Dieser volloptische Ethernet-Switch wird mit der Ethernet-Architektur und dem Fiber-to-the-x-Ansatz (FTTx) bereitgestellt und eignet sich ideal für Anwendungen in Bildungs-, Geschäfts-, Krankenhaus- und Büroparkszenarien, unterstützt zukünftige Netzwerkerweiterungen und senkt die Betriebskosten.

Spezifikationen
Ports
8x 10M/100/1000MBASE-T, 2x 1000M/2.5G/5GBASE-T, 2x 1/10Gb SFP+
Switch Chip
Broadcom BCM56150
Switching Kapazität
66 Gbps
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Flash-Speicher
256MB
Weiterleitungsrate
49.1 Mpps
MAC Address
16K
SDRAM
512MB
Nennspannungsbereich
110-220VAC
MTBF
> 200000 Hours
Akustischer Lärm
<35dB
HVDC
Unterstützt
Jumbo Frame
9K
Max. Leistungsaufnahme
< 25W (Full Load without PoE), < 150W (Full Load with PoE)
Mounting Options
Desktop, Wall, Rack und Weak Current Box
Lagertemperatur
-40 bis 70ºC (-40 bis 158°F)
Betriebstemperatur
0 bis 45°C (32 bis 113°F)
Operating Humidity
5% bis 95% (Non-condensing) 
Dimensions (HxWxD)
2.17''x8.27''x9.25''(55x210x235mm)
PoE Power Budget
125W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

SOHO-Netzwerklösung für Unternehmen auf Basis von Airware
Mehr
Vereinfachte zweischichtige Architektur
Produkte anzeigen
SOHO-Netzwerklösung für Unternehmen auf Basis von Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen

Merkmale

Vereinfachte rein optische Ethernet-Lösung für Netzwerke der nächsten Generation

Der Fiber-to-the-x (FTTx)-Einsatz, der CWDM mit Ethernet integriert, bietet unternehmensexklusive Netzwerke mit hoher Bandbreite, geringer Latenz, hoher Flexibilität und vereinfachter Wartung.

Multi-Gigabit-Ports sorgen für eine flexible Netzwerkerweiterung
Er bietet 16x 10M/100/1000BASE-T RJ45-Ports, 2x 5G-Ports und 2x optische 10G-Uplink-Ports, ist PoE+-kompatibel und unterstützt Full-Service-Erweiterung.
BCM56150
Broadcom Chip
82 Gbps
Switch-Kapazität
61 Mpps
Weiterleitungsrate
5G
Ethernet-Port
Kleine Größe für flexiblen FTTx-Einsatz
Mit mehreren Montageoptionen ist dieser kompakte Switch ideal für den FTTx-Einsatz in platzbeschränkten und ruhigen Umgebungen.
Unter einem Schreibtisch
Auf einem Gestell
An einer Wand
In einer Schwachstrombox
Integriertes Vollmetalldesign für eine lange Produktlebensdauer
Die inneren Komponenten sind durch ein hochwertiges Metallgehäuse geschützt, um eine lange Produktlebensdauer zu gewährleisten. Da es die IP40- und IK05-Tests bestanden hat, kann es in verschiedenen Szenarien zuverlässig arbeiten.
Wasserdicht
staubdicht
Anti-Kollision
≥8 KV Blitzschutz
Lüfterloses Design für leisen Betrieb und Energieeinsparung
Das lüfterlose Design realisiert 1000M to Desktop leiser und senkt den Energieverbrauch durch den Wegfall beweglicher Teile.
Leiser Betrieb
Metallgehäuse Wärmeableitung
EEE und Stromsparen
Schützen Sie Ihr Netzwerk mit CPU Protect Policy

Optimierter Verkehrsprozess und Bandbreite verbessern die Zuverlässigkeit und Arbeitseffizienz der CPU.

Mehrere Verwaltungsmethoden für eine einfache Netzwerkwartung
Unterstützung von SNMP, CLI, WEB, SSH und anderen Methoden, um eine optimierte Erfahrung für die Geräte bequem zu warten und Netzwerkmanagement ohne zusätzliche Kosten zu liefern.
Cloud-basiertes Netzwerk
Konfiguration und Debugging online optimiert aus der Ferne mit Airware und Airbox Netzwerk.
Cloud-Betrieb und -Wartung
24-Stunden-Netzwerk-Optimierung
Frühwarnung in Echtzeit
Fehlersuche
RJ45 Ports
8x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
16x 10/100/1000M
16x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
16x 10/100/1000M
Fiber Ports
2x 1/10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1/10G SFP+
2x 1G SFP
PoE Ports
8x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
Switching Kapazität
66 Gbps
36 Gbps
82 Gbps
36 Gbps
Weiterleitungsrate
49.1 Mpps
26.8 Mpps
61 Mpps
26.8 Mpps
PoE Budget
125W
125W
125W
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
Stromversorgung
1 Built-in
1 Built-in
1 Built-in
1 Built-in
Fan
Fanless
Fanless
Fanless
Fanless
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF support
yesyesyesyes
Spezifikationen

S3100-8TMS-P, 8-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-PoE+-Switch, 8 x PoE+-Ports bei 125 W, 2 x 5-Gbit-RJ45, mit 2 x 10-Gbit-SFP+-Uplinks, Broadcom-Chip, lüfterlos

S3100-8TMS-P 8-Port-PoE+-Switch ist Ausgestattet mit 8x 10M/100/1000MBASE-T-Ports, 2x 1000M/2,5G/5GBASE-T-Ports, 2x 1/10Gb SFP+-Uplinks. 8 Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af PoE als auch IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30 W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, drahtloser Zugangspunkte oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. Dieser Enterprise-Switch verfügt über einen hochmodernen Broadcom-Chip, der eine Switching-Kapazität von 66 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 49,1 Mpps bietet. Das lüfterlose Design gewährleistet einen geräuschlosen Schalterbetrieb, reduzierte Kosten und einen geringeren Stromverbrauch. Dieser volloptische Ethernet-Switch wird mit der Ethernet-Architektur und dem Fiber-to-the-x-Ansatz (FTTx) bereitgestellt und eignet sich ideal für Anwendungen in Bildungs-, Geschäfts-, Krankenhaus- und Büroparkszenarien, unterstützt zukünftige Netzwerkerweiterungen und senkt die Betriebskosten.

Spezifikationen
Ports
8x 10M/100/1000MBASE-T, 2x 1000M/2.5G/5GBASE-T, 2x 1/10Gb SFP+
Switch Chip
Broadcom BCM56150
Switching Kapazität
66 Gbps
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Flash-Speicher
256MB
Weiterleitungsrate
49.1 Mpps
MAC Address
16K
SDRAM
512MB
Nennspannungsbereich
110-220VAC
MTBF
> 200000 Hours
Akustischer Lärm
<35dB
HVDC
Unterstützt
Jumbo Frame
9K
Max. Leistungsaufnahme
< 25W (Full Load without PoE), < 150W (Full Load with PoE)
Mounting Options
Desktop, Wall, Rack und Weak Current Box
Lagertemperatur
-40 bis 70ºC (-40 bis 158°F)
Betriebstemperatur
0 bis 45°C (32 bis 113°F)
Operating Humidity
5% bis 95% (Non-condensing) 
Dimensions (HxWxD)
2.17''x8.27''x9.25''(55x210x235mm)
PoE Power Budget
125W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
SOHO-Netzwerklösung für Unternehmen auf Basis von Airware
Mehr
Vereinfachte zweischichtige Architektur
Produkte anzeigen
SOHO-Netzwerklösung für Unternehmen auf Basis von Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
Merkmale
Vereinfachte rein optische Ethernet-Lösung für Netzwerke der nächsten Generation

Der Fiber-to-the-x (FTTx)-Einsatz, der CWDM mit Ethernet integriert, bietet unternehmensexklusive Netzwerke mit hoher Bandbreite, geringer Latenz, hoher Flexibilität und vereinfachter Wartung.

Multi-Gigabit-Ports sorgen für eine flexible Netzwerkerweiterung
Er bietet 16x 10M/100/1000BASE-T RJ45-Ports, 2x 5G-Ports und 2x optische 10G-Uplink-Ports, ist PoE+-kompatibel und unterstützt Full-Service-Erweiterung.
BCM56150
Broadcom Chip
82 Gbps
Switch-Kapazität
61 Mpps
Weiterleitungsrate
5G
Ethernet-Port
Kleine Größe für flexiblen FTTx-Einsatz
Mit mehreren Montageoptionen ist dieser kompakte Switch ideal für den FTTx-Einsatz in platzbeschränkten und ruhigen Umgebungen.
Unter einem Schreibtisch
Auf einem Gestell
An einer Wand
In einer Schwachstrombox
Integriertes Vollmetalldesign für eine lange Produktlebensdauer
Die inneren Komponenten sind durch ein hochwertiges Metallgehäuse geschützt, um eine lange Produktlebensdauer zu gewährleisten. Da es die IP40- und IK05-Tests bestanden hat, kann es in verschiedenen Szenarien zuverlässig arbeiten.
Wasserdicht
staubdicht
Anti-Kollision
≥8 KV Blitzschutz
Lüfterloses Design für leisen Betrieb und Energieeinsparung
Das lüfterlose Design realisiert 1000M to Desktop leiser und senkt den Energieverbrauch durch den Wegfall beweglicher Teile.
Leiser Betrieb
Metallgehäuse Wärmeableitung
EEE und Stromsparen
Schützen Sie Ihr Netzwerk mit CPU Protect Policy

Optimierter Verkehrsprozess und Bandbreite verbessern die Zuverlässigkeit und Arbeitseffizienz der CPU.

Mehrere Verwaltungsmethoden für eine einfache Netzwerkwartung
Unterstützung von SNMP, CLI, WEB, SSH und anderen Methoden, um eine optimierte Erfahrung für die Geräte bequem zu warten und Netzwerkmanagement ohne zusätzliche Kosten zu liefern.
Cloud-basiertes Netzwerk
Konfiguration und Debugging online optimiert aus der Ferne mit Airware und Airbox Netzwerk.
Cloud-Betrieb und -Wartung
24-Stunden-Netzwerk-Optimierung
Frühwarnung in Echtzeit
Fehlersuche
RJ45 Ports
8x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
16x 10/100/1000M
16x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
16x 10/100/1000M
Fiber Ports
2x 1/10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1/10G SFP+
2x 1G SFP
PoE Ports
8x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
Switching Kapazität
66 Gbps
36 Gbps
82 Gbps
36 Gbps
Weiterleitungsrate
49.1 Mpps
26.8 Mpps
61 Mpps
26.8 Mpps
PoE Budget
125W
125W
125W
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
Stromversorgung
1 Built-in
1 Built-in
1 Built-in
1 Built-in
Fan
Fanless
Fanless
Fanless
Fanless
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF support
yesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

427,21 € (inkl. MwSt.)

30 im Transit