Der S3270-10TM-P 10-Port Switch verfügt über 10x 10/100/1000M RJ45 Ports und 2x 2,5Gb SFP Uplinks. Das volloptische Ethernet-Netz arbeitet mit einer Punkt-zu-Punkt-Übertragung. Das hochwertige Signal wird ohne äußere Störungen übertragen und die Daten werden gleichmäßiger weitergeleitet. Dieser Switch bietet eine Switching-Kapazität von 30Gbps und eine Weiterleitungsrate von 22,32Mpps.
Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP MAN- und Enterprise-Netzwerke. Er basiert auf der Hochleistungs-Hardware und der FSOS-Plattform und unterstützt Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Sein einfacher Verwaltungsmodus und seine flexible Installation erfüllen auch die Anforderungen komplexer Szenarien.