Der S3270-10TM-Switch verfügt über 10x 10/100/1000M-RJ45-Ports und 2x 2,5-Gbit-SFP-Uplinks. Es nutzt ein rein optisches Netzwerk für die Punkt-zu-Punkt-Übertragung und gewährleistet so eine qualitativ hochwertige Signalübertragung ohne Störungen. Angetrieben von einem fortschrittlichen Broadcom-Chip bietet es eine Switching-Kapazität von 30 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 22,32 Mpps. Sein lüfterloses Design garantiert einen geräuschlosen Betrieb und reduziert Kosten und Stromverbrauch.
Dieser Zugangsschalter bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für Carrier-IP-MAN- und Unternehmensnetzwerke. Mit seiner leistungsstarken Hardware und FSOS-Plattform unterstützt es Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Der einfache Verwaltungsmodus und die flexible Installation erfüllen die Anforderungen jedes komplexen Szenarios.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S3270-10TM - 10-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 10x Gigabit RJ45, 2x 2,5Gb SFP Uplinks, Broadcom Chip, Lüfterlos
10-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-Switch, 10x Gigabit RJ45, mit 2x 2,5-Gbit-SFP-Uplinks, Broadcom-Chip, lüfterlos
Software Features
Unterstützt SP, WRR, DRR, SP+WFQ, SP+WRR, SP+DRR Warteschlangenplanung
Unterstützt IEEE 802.1p und DSCP-Verkehrsklassifizierung
Unterstützt EEE (IEEE 802.3az-konform)
Unterstützt Voice-VLAN, portbasiertes VLAN und IEEE 802.1Q VLAN
Unterstützt LACP
Unterstützt 802.1QINQ
Unterstützt Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Unterstützt ACL
Unterstützt DHCP
Unterstützt STP/RSTP/MSTP
Unterstützt Portüberwachung
Unterstützt RIP, OSPF und statisches Routing
Unterstützt Syslog, sFlow und SNMP
Unterstützt DHCP Server Relay/Snooping
Unterstützt NFPP (Network Foundation Protection Policy)
Unterstützt Hardware-CPU-Schutzmechanismus
Unterstützt IGMP v1/v2, IGMP Snooping
Unterstützt Secure Shell (SSH) und SNMP
Unterstützt HTTPS
Anwendungslösung
Merkmale
Geräuschfreies Design mit geringem Stromverbrauch, das 1000 m bis zum Desktop leiser macht
CPU-Schutzrichtlinie, die die Stabilität der Switch- und Nonstop-Dienste gewährleistet
RJ45 Ports | 10x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T | 48x 10/100/1000BASE-T |
SFP Ports | 2x 2,5G SFP | 4x 2,5G SFP | 4x 2,5G SFP |
Management Layer | L2+ | L2+ | L2+ |
Netzteil | 1 eingebaut | 1 eingebaut | 1 eingebaut |
Lüfter | Lüfterlos | Lüfterlos | 2 eingebaute Lüfter |
VLAN, QoS, DHCP Snooping, Link Aggregation | |||
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 support |
10-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-Switch, 10x Gigabit RJ45, mit 2x 2,5-Gbit-SFP-Uplinks, Broadcom-Chip, lüfterlos
Der S3270-10TM-Switch verfügt über 10x 10/100/1000M-RJ45-Ports und 2x 2,5-Gbit-SFP-Uplinks. Es nutzt ein rein optisches Netzwerk für die Punkt-zu-Punkt-Übertragung und gewährleistet so eine qualitativ hochwertige Signalübertragung ohne Störungen. Angetrieben von einem fortschrittlichen Broadcom-Chip bietet es eine Switching-Kapazität von 30 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 22,32 Mpps. Sein lüfterloses Design garantiert einen geräuschlosen Betrieb und reduziert Kosten und Stromverbrauch.
Dieser Zugangsschalter bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für Carrier-IP-MAN- und Unternehmensnetzwerke. Mit seiner leistungsstarken Hardware und FSOS-Plattform unterstützt es Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Der einfache Verwaltungsmodus und die flexible Installation erfüllen die Anforderungen jedes komplexen Szenarios.
Software Features
Unterstützt SP, WRR, DRR, SP+WFQ, SP+WRR, SP+DRR Warteschlangenplanung
Unterstützt IEEE 802.1p und DSCP-Verkehrsklassifizierung
Unterstützt EEE (IEEE 802.3az-konform)
Unterstützt Voice-VLAN, portbasiertes VLAN und IEEE 802.1Q VLAN
Unterstützt LACP
Unterstützt 802.1QINQ
Unterstützt Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Unterstützt ACL
Unterstützt DHCP
Unterstützt STP/RSTP/MSTP
Unterstützt Portüberwachung
Unterstützt RIP, OSPF und statisches Routing
Unterstützt Syslog, sFlow und SNMP
Unterstützt DHCP Server Relay/Snooping
Unterstützt NFPP (Network Foundation Protection Policy)
Unterstützt Hardware-CPU-Schutzmechanismus
Unterstützt IGMP v1/v2, IGMP Snooping
Unterstützt Secure Shell (SSH) und SNMP
Unterstützt HTTPS
Geräuschfreies Design mit geringem Stromverbrauch, das 1000 m bis zum Desktop leiser macht
CPU-Schutzrichtlinie, die die Stabilität der Switch- und Nonstop-Dienste gewährleistet
RJ45 Ports | 10x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T | 48x 10/100/1000BASE-T |
SFP Ports | 2x 2,5G SFP | 4x 2,5G SFP | 4x 2,5G SFP |
Management Layer | L2+ | L2+ | L2+ |
Netzteil | 1 eingebaut | 1 eingebaut | 1 eingebaut |
Lüfter | Lüfterlos | Lüfterlos | 2 eingebaute Lüfter |
VLAN, QoS, DHCP Snooping, Link Aggregation | |||
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 support |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
224,91 € (inkl. MwSt.)