FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS-P.

S5810-48TS-P - 48-Port Gigabit Ethernet L3 PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @740W, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip

Bestseller #115388
Bestseller #115388

Broadcom 740W Stacking Airware Cloud MPLS

1.858,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S5810-48TS-P
2.211,02 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5810-48TS-P
3K verkauft
29 Bewertungen
67 Fragen
21 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
173 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 31.Mai2024
100 im Transit, holen Sie es sich bis 24.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Kostenlose Produktprobe
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

48-Port Gigabit Ethernet L3 Fully Managed Pro PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @740W, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip

Der S5810-48TS-P Switch verfügt über 48 Multiple 10/100/1000Mbps PoE Ports, die das IEEE 802.3af/at Protokoll unterstützen und 4x 1G/10G Uplink Ports. Er bietet ein maximales Leistungsbudget von 740 W für alle PoE-Ports und bis zu 30 W für jeden einzelnen PoE-Port. Alle Uplinks ermöglichen die nahtlose Interconnection und das Management von bis zu 8 Switches der S5810-Serie als ein einziges Gerät. Dieser Switch verwendet modernste Broadcom-Chips und bietet eine Switching-Kapazität von 176 Gbps und eine Weiterleitungsrate von 132 Mpps. Er ist mit redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren Netzteilen und drehzahlvariablen Axiallüftern ausgestattet, die eine hervorragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit gewährleisten. Die Switches der S5810-Serie verfügen über erweiterte Funktionen wie verbesserte Layer 3-Funktionen, vereinfachte Verwaltung, flexible IPv6-Funktionen und verschiedene Multicast-Protokolle. Sie eignen sich ideal als Aggregation-Switches für große Campus-Netzwerke und als Core-Switches für kleine bis mittelgroße Unternehmensnetzwerke.

Spezifikationen
Ports
48x 100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
SDRAM
1GB
Switch-Kapazität
176 Gbps
Jumbo Frame
9216
Weiterleitungsrate
132 Mpps
MAC-Adresse
64 K
Flash-Speicher
512 MB
Eingangsspannung
100-240 VAC, 50-60 Hz, bis zu 3,5 A
Leistungsbudget (Dual-Power)
740 W
Ausgangsleistung
500 W
Paketspeicher
4 MB
Max. Stromverbrauch
<880 W (volll ausgelastet)
Abmessung (HxBxT)
1,73''x17,32''x16,54'' (44x440x420 mm)
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Betriebstemperatur
32 °F bis 122 °F (0 ºC bis 50 ºC)
Lüfteranzahl
3 (2+1 Redundanz) eingebaut
Lagertemperatur
-40 °F bis 158 °F (-40 ºC bis 70 ºC)
Luftstrom
Left-to-Right
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Multi-Gigabit-Ports sorgen für eine flexible Netzwerkerweiterung
48x 10/100/1000Mbps PoE-Ports für Geräte mit unterschiedlicher Bandbreite, 4x 1G/10G-Uplink-Ports für zukünftige Erweiterungen.
BCM56340
Broadcom-Chip
Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Weiterleitungsrate
132 Mpps
Cloud-Plattform ermöglicht einheitliches Management von Filialnetzwerken

Airware vereinheitlicht die Verwaltung von Netzwerkgeräten und eignet sich für Branchen mit Filialen, wie Hotelketten, Einzelhandelsketten, Unternehmensfilialen, Universitätsfilialen usw.

Traditionelles 3-Tier-Design von Kern, Aggregation und Zugriff
Unterstützung von 8 Einheiten virtuellem Stacking zwischen S5810-Serie
10G-Ports können über Transceiver oder DAC/AOC-Kabel gestapelt werden, um die Portdichte zu erhöhen und die Verwaltung zu vereinfachen.
8 Einheiten
Virtuelles Stapeln
<50 ms
Fehlerbehebung
Einzelne IP
Vereinfachen Sie die Verwaltung
Doppelte redundante Netzteile und intelligente Lüfter
Standardmäßig werden zwei Netzteile geliefert. Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von links nach rechts sorgen für hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
1+1 Dual-Netzteil
Netzteile können entfernt werden, ohne das System herunterzufahren.
2+1 integrierte Lüfter
Intelligente Lüfter für hervorragende Kühlung und Reduzierung der Lärmbelästigung.
MPLS hilft beim Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.

Cloudbasiertes Netzwerk
Konfiguration und Debugging online, optimiert aus der Ferne mit Airware und Airbox-Netzwerk.
Cloud-Betrieb und -Wartung
24-Stunden-Netzwerkoptimierung
Echtzeit-Frühwarnung
Fehlerort
RJ45 Ports
48x 100/1000BASE-T RJ45
8x 1000BASE-T (8 Combo)
48x 1000BASE-T
SFP Ports
48x 1G SFP
28x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 1G/10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
PoE Ports
48x 10/100/1000Mbps PoE ports
48x PoE/24x PoE+ @740W
Management Layer
L3
L3
L3
L3
Hardware Stacking
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
1+1 Hot-Swap-fähige Stromversorgungen
yesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyes
Erweitertes Routing-Protokoll (BGP/ISIS)
yesyesyesyes
Erweiterte Sicherheit
yesyesyesyes
Spezifikationen

48-Port Gigabit Ethernet L3 Fully Managed Pro PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @740W, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip

Der S5810-48TS-P Switch verfügt über 48 Multiple 10/100/1000Mbps PoE Ports, die das IEEE 802.3af/at Protokoll unterstützen und 4x 1G/10G Uplink Ports. Er bietet ein maximales Leistungsbudget von 740 W für alle PoE-Ports und bis zu 30 W für jeden einzelnen PoE-Port. Alle Uplinks ermöglichen die nahtlose Interconnection und das Management von bis zu 8 Switches der S5810-Serie als ein einziges Gerät. Dieser Switch verwendet modernste Broadcom-Chips und bietet eine Switching-Kapazität von 176 Gbps und eine Weiterleitungsrate von 132 Mpps. Er ist mit redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren Netzteilen und drehzahlvariablen Axiallüftern ausgestattet, die eine hervorragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit gewährleisten. Die Switches der S5810-Serie verfügen über erweiterte Funktionen wie verbesserte Layer 3-Funktionen, vereinfachte Verwaltung, flexible IPv6-Funktionen und verschiedene Multicast-Protokolle. Sie eignen sich ideal als Aggregation-Switches für große Campus-Netzwerke und als Core-Switches für kleine bis mittelgroße Unternehmensnetzwerke.

Spezifikationen
Ports
48x 100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
SDRAM
1GB
Switch-Kapazität
176 Gbps
Jumbo Frame
9216
Weiterleitungsrate
132 Mpps
MAC-Adresse
64 K
Flash-Speicher
512 MB
Eingangsspannung
100-240 VAC, 50-60 Hz, bis zu 3,5 A
Leistungsbudget (Dual-Power)
740 W
Ausgangsleistung
500 W
Paketspeicher
4 MB
Max. Stromverbrauch
<880 W (volll ausgelastet)
Abmessung (HxBxT)
1,73''x17,32''x16,54'' (44x440x420 mm)
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Betriebstemperatur
32 °F bis 122 °F (0 ºC bis 50 ºC)
Lüfteranzahl
3 (2+1 Redundanz) eingebaut
Lagertemperatur
-40 °F bis 158 °F (-40 ºC bis 70 ºC)
Luftstrom
Left-to-Right
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Multi-Gigabit-Ports sorgen für eine flexible Netzwerkerweiterung
48x 10/100/1000Mbps PoE-Ports für Geräte mit unterschiedlicher Bandbreite, 4x 1G/10G-Uplink-Ports für zukünftige Erweiterungen.
BCM56340
Broadcom-Chip
Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Weiterleitungsrate
132 Mpps
Cloud-Plattform ermöglicht einheitliches Management von Filialnetzwerken

Airware vereinheitlicht die Verwaltung von Netzwerkgeräten und eignet sich für Branchen mit Filialen, wie Hotelketten, Einzelhandelsketten, Unternehmensfilialen, Universitätsfilialen usw.

Traditionelles 3-Tier-Design von Kern, Aggregation und Zugriff
Unterstützung von 8 Einheiten virtuellem Stacking zwischen S5810-Serie
10G-Ports können über Transceiver oder DAC/AOC-Kabel gestapelt werden, um die Portdichte zu erhöhen und die Verwaltung zu vereinfachen.
8 Einheiten
Virtuelles Stapeln
<50 ms
Fehlerbehebung
Einzelne IP
Vereinfachen Sie die Verwaltung
Doppelte redundante Netzteile und intelligente Lüfter
Standardmäßig werden zwei Netzteile geliefert. Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von links nach rechts sorgen für hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
1+1 Dual-Netzteil
Netzteile können entfernt werden, ohne das System herunterzufahren.
2+1 integrierte Lüfter
Intelligente Lüfter für hervorragende Kühlung und Reduzierung der Lärmbelästigung.
MPLS hilft beim Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.

Cloudbasiertes Netzwerk
Konfiguration und Debugging online, optimiert aus der Ferne mit Airware und Airbox-Netzwerk.
Cloud-Betrieb und -Wartung
24-Stunden-Netzwerkoptimierung
Echtzeit-Frühwarnung
Fehlerort
RJ45 Ports
48x 100/1000BASE-T RJ45
8x 1000BASE-T (8 Combo)
48x 1000BASE-T
SFP Ports
48x 1G SFP
28x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 1G/10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
PoE Ports
48x 10/100/1000Mbps PoE ports
48x PoE/24x PoE+ @740W
Management Layer
L3
L3
L3
L3
Hardware Stacking
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
1+1 Hot-Swap-fähige Stromversorgungen
yesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyes
Erweitertes Routing-Protokoll (BGP/ISIS)
yesyesyesyes
Erweiterte Sicherheit
yesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.858,00 € (exkl. MwSt.)

2.211,02 € (inkl. MwSt.)

21 Stk. im DE-Lager
173 Stk. im Global-Lager