FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S5810-48FS.
01:38
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von S5810-48FS.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

S5810-48FS - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48x 1Gb SFP, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Broadcom Chip

#115384
#115384

Broadcom Stacking Airware Cloud MPLS

2.118,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S5810-48FS
2.520,42 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5810-48FS
512 verkauft
25 Bewertungen
35 Fragen
44 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
373 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 31.Mai2024
1 im Transit, holen Sie es sich bis 11.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

48-Port Ethernet L3 Managed Switch, 48x 1Gb SFP, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, stapelbarer Switch, Broadcom Chip

Der S5810-48FS ist ein Multiservice-Switch der nächsten Generation, der 48x 1G SFP-Downlinks und 4x 10G SFP+-Uplinks bereitstellt. Er ermöglicht eine beliebige Kombination von bis zu 8 Einheiten der S5810-Serie, die nahtlos miteinander verbunden und als ein einziges Gerät verwaltet werden können. Dieser Switch verwendet modernste Broadcom-Chips und bietet eine Switching-Kapazität von 176 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 132 Mpps. Er ist ausgestattet mit redundanten hot-swap-fähigen Netzteilen und Axiallüftern mit variabler Geschwindigkeit für eine hervorragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit. Die Switches der S5810-Serie verfügen über fortschrittliche Funktionen, wie z. B. erweiterte Layer-3-Funktionen, vereinfachtes Management, flexible IPv6-Funktionen und verschiedene Multicast-Protokolle, und eignen sich daher ideal als Aggregator für große Campus-Netzwerke und als Kern für kleine bis mittlere Unternehmensnetzwerke.

Spezifikationen
Ports
48x 1G SFP | 4x 1G/10G SFP+
Gesamtzahl der IPv4/IPv6-Routen
12,000
Switch-Kapazität
176 Gbps
MAC-Adresse
64K
Weiterleitungsrate
132 Mpps
Eingangsspannung
100-240VAC, 50-60Hz, maximal 3A
SDRAM
1GB
Ausgangsleistung
150W
Flash-Speicher
512MB
Max. Stromverbrauch
<100W
Latenzzeit
6,54μs
Platzbedarf im Rack
1HE
Paketspeicher
4MB
Abmessungen (HxBxT)
1,73"x17,32"x13,39" (44x440x340mm)
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Betriebstemperatur
0ºC bis 50ºC (32°F bis 122°F)
Lüfteranzahl
3 (2+1 Redundanz) eingebaut
Lagertemperatur
-40ºC bis 70ºC (-40°F bis 158°F)
Luftstrom
Von links nach rechts
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Drahtlose Lösung Based on Airware
Mehr
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung Based on Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

High-Density Ports Meet Diverse Network Needs
48 auto-sensing ports allow to connect multiple devices according to different bandwidth, offering a more flexible network connection.
BCM56340
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
Support 8 Units Virtual Stacking Between S5810 Series
8 units S5810 series stacking to increase ports, bandwidth, and simplify management.
Single IP
Simplify Management
<50ms
Fault Recovery
LACP
Uplink Aggregation
Dual Redundant Power Supplies and 2+1 Smart Fans

PSUs can be removed/replaced without shutting down the system, variable-speed fans with left-to-right airflow for superior cooling, noise and power reduction.

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Cloud-basiertes Netzwerk
Konfiguration und Fehlerbehebung online und aus der Ferne optimiert mit Airware und Airbox-Netzwerk.
Betrieb und Wartung der Cloud
24-Stunden-Netzwerk-Optimierung
Frühwarnung in Echtzeit
Fehlersuche
Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und benutzerfreundliche Web-GUI, so dass bei wachsenden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung keine Geräte mehr ausgetauscht werden müssen.
Verwaltung
WEB, CLI
Visuelle Schnittstelle
Systemstatus auf einen Blick
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T
(8 Combo)
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
SFP Ports
48x 1G SFP
28x 1G SFP
4x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management-Typ
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Management-Layer
L3
L3
L3
L2+
L2+
L2+
Hardware-Stacking
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes
Spezifikationen

48-Port Ethernet L3 Managed Switch, 48x 1Gb SFP, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, stapelbarer Switch, Broadcom Chip

Der S5810-48FS ist ein Multiservice-Switch der nächsten Generation, der 48x 1G SFP-Downlinks und 4x 10G SFP+-Uplinks bereitstellt. Er ermöglicht eine beliebige Kombination von bis zu 8 Einheiten der S5810-Serie, die nahtlos miteinander verbunden und als ein einziges Gerät verwaltet werden können. Dieser Switch verwendet modernste Broadcom-Chips und bietet eine Switching-Kapazität von 176 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 132 Mpps. Er ist ausgestattet mit redundanten hot-swap-fähigen Netzteilen und Axiallüftern mit variabler Geschwindigkeit für eine hervorragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit. Die Switches der S5810-Serie verfügen über fortschrittliche Funktionen, wie z. B. erweiterte Layer-3-Funktionen, vereinfachtes Management, flexible IPv6-Funktionen und verschiedene Multicast-Protokolle, und eignen sich daher ideal als Aggregator für große Campus-Netzwerke und als Kern für kleine bis mittlere Unternehmensnetzwerke.

Spezifikationen
Ports
48x 1G SFP | 4x 1G/10G SFP+
Gesamtzahl der IPv4/IPv6-Routen
12,000
Switch-Kapazität
176 Gbps
MAC-Adresse
64K
Weiterleitungsrate
132 Mpps
Eingangsspannung
100-240VAC, 50-60Hz, maximal 3A
SDRAM
1GB
Ausgangsleistung
150W
Flash-Speicher
512MB
Max. Stromverbrauch
<100W
Latenzzeit
6,54μs
Platzbedarf im Rack
1HE
Paketspeicher
4MB
Abmessungen (HxBxT)
1,73"x17,32"x13,39" (44x440x340mm)
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Betriebstemperatur
0ºC bis 50ºC (32°F bis 122°F)
Lüfteranzahl
3 (2+1 Redundanz) eingebaut
Lagertemperatur
-40ºC bis 70ºC (-40°F bis 158°F)
Luftstrom
Von links nach rechts
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Drahtlose Lösung Based on Airware
Mehr
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung Based on Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

High-Density Ports Meet Diverse Network Needs
48 auto-sensing ports allow to connect multiple devices according to different bandwidth, offering a more flexible network connection.
BCM56340
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
Support 8 Units Virtual Stacking Between S5810 Series
8 units S5810 series stacking to increase ports, bandwidth, and simplify management.
Single IP
Simplify Management
<50ms
Fault Recovery
LACP
Uplink Aggregation
Dual Redundant Power Supplies and 2+1 Smart Fans

PSUs can be removed/replaced without shutting down the system, variable-speed fans with left-to-right airflow for superior cooling, noise and power reduction.

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Cloud-basiertes Netzwerk
Konfiguration und Fehlerbehebung online und aus der Ferne optimiert mit Airware und Airbox-Netzwerk.
Betrieb und Wartung der Cloud
24-Stunden-Netzwerk-Optimierung
Frühwarnung in Echtzeit
Fehlersuche
Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und benutzerfreundliche Web-GUI, so dass bei wachsenden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung keine Geräte mehr ausgetauscht werden müssen.
Verwaltung
WEB, CLI
Visuelle Schnittstelle
Systemstatus auf einen Blick
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T
(8 Combo)
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
SFP Ports
48x 1G SFP
28x 1G SFP
4x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management-Typ
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Fully Managed Pro
Management-Layer
L3
L3
L3
L2+
L2+
L2+
Hardware-Stacking
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 8 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
Bis zu 4 Einheiten
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

2.118,00 € (exkl. MwSt.)

2.520,42 € (inkl. MwSt.)

44 Stk. im DE-Lager
373 Stk. im Global-Lager