Der stapelbare Ethernet L2+-Switch S3900-48T4S mit 48 Ports verfügt über 48x Gigabit RJ45 mit 4x 10Gb SFP+ Uplinks. Dieser Switch verwendet den modernsten Broadcom-Chip und kann eine Switching-Kapazität von 176 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 130 Mpps bieten. Mit 1- und 10-Gigabit-Konnektivität und erweitertem QoS bis zum Netzwerkrand bei gleichzeitig einfacher Verwaltung. Bei der S3900-Serie handelt es sich um ideale Gigabit-Zugriffs- und Aggregations-Switches, die für KMU-, Unternehmens-, Mittelstands- und Zweigstellennetzwerke entwickelt wurden und niedrigere Gesamtbetriebskosten bieten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S3900-48T4S - 48-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable, Broadcom Chip
48-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-Switch, 48x Gigabit RJ45, mit 4x 10Gb SFP+-Uplinks, stapelbarer Switch, Broadcom-Chip
Software Features
Unterstützt das Stacking von Links
Unterstützt IPv4/IPv6 Dual-Protokoll-Stack
Unterstützt statische Unicast-Routen
Unterstützt IEEE 802.1p-COS
Unterstützt GVRP, QinQ
Unterstützt SNMP über IPv6
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt IPv4/IPv6/MAC/ARP-ACL
Unterstützt ERPS
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt ACL Ingress/Egress
Unterstützt SNMP v1/v2/v3, RMON (Gruppe 1, 2, 3 und 9)
Unterstützt lokale/Radius-Authentifizierung
Unterstützt Port-basierte Authentifizierung
Unterstützt Mac-basierte Authentifizierung HTTPS und SSL (v3)
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt DoS-Schutz
Anwendungslösung
Merkmale
1+1 Redundant PSUs ensure the continuous normal operation of switch, one variable-speed fan with left-to-right airflow for superior cooling, noise and power reduction.
SSH uses the key login function to encrypt and verify network data, provide secure remote access connections, and can effectively guarantee the normal development of users' network services.
SNMP provides unified interfaces and protocols to manage devices in different physical spaces to improve management efficiency.
RJ45 Ports | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 Combo) | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
SFP Ports | — | — | 20x 1G SFP | 16x 1G SFP | — | — |
SFP+ Ports | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Management-Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Hardware-Stacking | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten |
Lüfter | 1 eingebauter | Lüfterlos | 2 eingebaute | 2 eingebaute | Lüfterlos | 2 eingebaute |
1+1 redundante Netzteile | ||||||
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing |
Videos
48-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-Switch, 48x Gigabit RJ45, mit 4x 10Gb SFP+-Uplinks, stapelbarer Switch, Broadcom-Chip
Der stapelbare Ethernet L2+-Switch S3900-48T4S mit 48 Ports verfügt über 48x Gigabit RJ45 mit 4x 10Gb SFP+ Uplinks. Dieser Switch verwendet den modernsten Broadcom-Chip und kann eine Switching-Kapazität von 176 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 130 Mpps bieten. Mit 1- und 10-Gigabit-Konnektivität und erweitertem QoS bis zum Netzwerkrand bei gleichzeitig einfacher Verwaltung. Bei der S3900-Serie handelt es sich um ideale Gigabit-Zugriffs- und Aggregations-Switches, die für KMU-, Unternehmens-, Mittelstands- und Zweigstellennetzwerke entwickelt wurden und niedrigere Gesamtbetriebskosten bieten.
Software Features
Unterstützt das Stacking von Links
Unterstützt IPv4/IPv6 Dual-Protokoll-Stack
Unterstützt statische Unicast-Routen
Unterstützt IEEE 802.1p-COS
Unterstützt GVRP, QinQ
Unterstützt SNMP über IPv6
Unterstützt Syslog, webbasiertes Management, Telnet, SSH
Unterstützt IPv4/IPv6/MAC/ARP-ACL
Unterstützt ERPS
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt ACL Ingress/Egress
Unterstützt SNMP v1/v2/v3, RMON (Gruppe 1, 2, 3 und 9)
Unterstützt lokale/Radius-Authentifizierung
Unterstützt Port-basierte Authentifizierung
Unterstützt Mac-basierte Authentifizierung HTTPS und SSL (v3)
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt DoS-Schutz
1+1 Redundant PSUs ensure the continuous normal operation of switch, one variable-speed fan with left-to-right airflow for superior cooling, noise and power reduction.
SSH uses the key login function to encrypt and verify network data, provide secure remote access connections, and can effectively guarantee the normal development of users' network services.
SNMP provides unified interfaces and protocols to manage devices in different physical spaces to improve management efficiency.
RJ45 Ports | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 Combo) | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
SFP Ports | — | — | 20x 1G SFP | 16x 1G SFP | — | — |
SFP+ Ports | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Management-Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Hardware-Stacking | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 8 Einheiten | Bis zu 6 Einheiten |
Lüfter | 1 eingebauter | Lüfterlos | 2 eingebaute | 2 eingebaute | Lüfterlos | 2 eingebaute |
1+1 redundante Netzteile | ||||||
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
629,51 € (inkl. MwSt.)