OLT3610-08GP4S bietet hohe Dichte in einem 1U Formfaktor und kann flexibel in FTTx oder POL Lösungen eingesetzt werden. Er verfügt über 4x 1G COMBO SFP, 4x 1G SFP und 4x 10G SFP+ Uplink Ports, um eine ausreichende Bandbreite für die Uplink-Datenübertragung bereitzustellen, 8x GPON Downlink Ports, um eine 1K-Terminal-ONU-Zugangsmenge bereitzustellen, sowie 1x CLI und 1x MGMT Management Ports, die eine einfache Installation und Wartung einer GPON-Bereitstellung ermöglichen.
Dieses leichtgewichtige OLT-Gerät bietet Benutzern eine hohe Bandbreite von bis zu 1,25 Gbps Upstream und 2,5 Gbps Downstream, unterstützt DBA und QoS dynamische Bandbreitenzuweisung und maximiert die Nutzung von Bandbreitenressourcen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Kommunikationsqualität.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
OLT3610-08GP4S, 8-Port GPON OLT mit 4 × Gigabit Combo, 4 × 1G SFP und 4 × 10G SFP+ Uplink Ports
OLT3610-08GP4S, 8-Port GPON OLT mit 4x COMBO SFP, 4x GE SFP und 4x 10GE SFP+ Uplink Ports und L3 Merkmalen
4× 1G SFP
4× 10G SFP+
Lagerung -40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Lagerung 5%~95% (nicht kondensierend)
Anwendungslösung
Merkmale
Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
Der OLT bietet erhebliche Flexibilität bei der Glasfaserbereitstellung und ermöglicht kosteneffiziente Lösungen für verschiedene Bereitstellungsarten.
Videos
OLT3610-08GP4S, 8-Port GPON OLT mit 4x COMBO SFP, 4x GE SFP und 4x 10GE SFP+ Uplink Ports und L3 Merkmalen
OLT3610-08GP4S bietet hohe Dichte in einem 1U Formfaktor und kann flexibel in FTTx oder POL Lösungen eingesetzt werden. Er verfügt über 4x 1G COMBO SFP, 4x 1G SFP und 4x 10G SFP+ Uplink Ports, um eine ausreichende Bandbreite für die Uplink-Datenübertragung bereitzustellen, 8x GPON Downlink Ports, um eine 1K-Terminal-ONU-Zugangsmenge bereitzustellen, sowie 1x CLI und 1x MGMT Management Ports, die eine einfache Installation und Wartung einer GPON-Bereitstellung ermöglichen.
Dieses leichtgewichtige OLT-Gerät bietet Benutzern eine hohe Bandbreite von bis zu 1,25 Gbps Upstream und 2,5 Gbps Downstream, unterstützt DBA und QoS dynamische Bandbreitenzuweisung und maximiert die Nutzung von Bandbreitenressourcen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Kommunikationsqualität.
4× 1G SFP
4× 10G SFP+
Lagerung -40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Lagerung 5%~95% (nicht kondensierend)
Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
Der OLT bietet erhebliche Flexibilität bei der Glasfaserbereitstellung und ermöglicht kosteneffiziente Lösungen für verschiedene Bereitstellungsarten.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.044,42 € (inkl. MwSt.)