ONU1910-1GF-W wurde entwickelt, um effiziente PON-Lösungen für FTTH/O-Netzwerke bereitzustellen, und ist mit 1x GE-Port, 1x FE-Port, 1x USB-Port und externen Dual-Antennen (300M WiFi) ausgestattet. Es unterstützt GPON/EPON Dual-Mode automatisches Umschalten, Web, SNMP, OMCI und andere Management-Methoden, die eine hohe Datenqualität und ein hochauflösendes Videoerlebnis garantieren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
ONU1910-1GF-W, 1-Port FTTH/O ONU, XPON Adaptiv im Dualmodus, 1 x GE und 1 x FE Ports, 1 x USB Port, Externe Dual-Antenne (300M Wi-Fi)
Bestseller #154795
Bestseller #154795
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: ONU1910-1GF-W
616 verkauft
3 Bewertungen
3 Fragen
Models:
14 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 03.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
ONU1910-1GF-W, 1-Port FTTH/O ONU, XPON Dual-Mode Adaptive, 1x GE und 1x FE Ports, 1x USB Port, externe Doppelantenne (300M Wi-Fi)
Specifications
PON Ports
1 SC/UPC
Uni Ports
1GE/1FE TX
Wi-Fi
300Mbps
USB
1
Optische TX Power
0.5~5dBm
Optische RX Sensitive
<-28dBm
AC Adaptor
AC 100~240V
DC 12V/1A
DC 12V/1A
Stromverbrauch
Max. 10W
VLAN
4K VLAN
Port Base VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Definiertes VLAN
Port Base VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Definiertes VLAN
IP Service
DHCP Server/Client
Routing/Bridging/Hybrid Mode
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
Routing/Bridging/Hybrid Mode
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
Rückstaukontrolle (Halb-Duplex)
IEEE 802.3x Flow Control (Voll Duplex)
IEEE802.1p, COS
Vier Prioritätswarteschlangen an jedem Anschluss
WR-, SP- und FIFO-Warteschlangenplan-Algorithmen
IEEE 802.3x Flow Control (Voll Duplex)
IEEE802.1p, COS
Vier Prioritätswarteschlangen an jedem Anschluss
WR-, SP- und FIFO-Warteschlangenplan-Algorithmen
Verwaltung
Verwaltungsmodus:
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Software-Upgrade:
TFTP/Web/OMCI
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Software-Upgrade:
TFTP/Web/OMCI
Netzwerksicherheit
Begrenzung der MAC-Adressanzahl
MAC-Filter
Port-Schutz
MAC-Filter
Port-Schutz
Multicast
IGMP-Snooping
CTC definierte dynamische Multicast-Funktion
MLD-Snooping
Multicast-Gruppenbeschränkung
Multicast Fast-leave
CTC definierte dynamische Multicast-Funktion
MLD-Snooping
Multicast-Gruppenbeschränkung
Multicast Fast-leave
-Zuverlässigkeit
Schleifenerkennung
Farbfehlersuche
Tx/Rx Alarm für optische Leistung
Farbfehlersuche
Tx/Rx Alarm für optische Leistung
Wireless
802.11 b/g/n
802.11 ac(-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID Encryption
Drahtloser Kanal (konfigurierbar)
802.11 ac(-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID Encryption
Drahtloser Kanal (konfigurierbar)
Temperatur
Betrieb 0 bis 45°C (32 bis 113℉)
Lagerung -40°C bis 85°C (-40 bis 185℉)
Lagerung -40°C bis 85°C (-40 bis 185℉)
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10%~85%
Lagerung 5%~95% (nicht kondensierend)
Lagerung 5%~95% (nicht kondensierend)
Abmessungen (HxWxD)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
Gewicht (Empty)
0.2Kg
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 2
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen Merkmale
PON Port | 1x SC/UPC | 1x GPON Port (SC/UPC) | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC |
UNI Port | 1GE + 1FE | 8x GE | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF Port | 4x GE |
Voice Port | — | — | — | 2x RJ11 Port | — |
PoE Ports | — | 8x PoE+ | — | — | 4x PoE+ |
Max. PoE-Ausgangsleistung | — | 130W | — | — | 56W |
Wi-Fi | 300Mbps | — | — | 1200Mbps | — |
Stromversorgung | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 12V/1A | AC 100V~240V, 50/60Hz | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 12V/0.5A | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 12V/1.5A | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 54V/1.17A |
Stromverbrauch | Max. 10W | Max. 120W | Max. 6W | Max. 14W | Max. 53.5W |
Abmessungen (HxWxD) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) |
Gewicht (leer) | 0.2Kg | 1.58Kg | 0.1Kg | 0.4Kg | 0.7Kg |
Spezifikationen
ONU1910-1GF-W, 1-Port FTTH/O ONU, XPON Dual-Mode Adaptive, 1x GE und 1x FE Ports, 1x USB Port, externe Doppelantenne (300M Wi-Fi)
ONU1910-1GF-W wurde entwickelt, um effiziente PON-Lösungen für FTTH/O-Netzwerke bereitzustellen, und ist mit 1x GE-Port, 1x FE-Port, 1x USB-Port und externen Dual-Antennen (300M WiFi) ausgestattet. Es unterstützt GPON/EPON Dual-Mode automatisches Umschalten, Web, SNMP, OMCI und andere Management-Methoden, die eine hohe Datenqualität und ein hochauflösendes Videoerlebnis garantieren.
Specifications
PON Ports
1 SC/UPC
Uni Ports
1GE/1FE TX
Wi-Fi
300Mbps
USB
1
Optische TX Power
0.5~5dBm
Optische RX Sensitive
<-28dBm
AC Adaptor
AC 100~240V
DC 12V/1A
DC 12V/1A
Stromverbrauch
Max. 10W
VLAN
4K VLAN
Port Base VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Definiertes VLAN
Port Base VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Definiertes VLAN
IP Service
DHCP Server/Client
Routing/Bridging/Hybrid Mode
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
Routing/Bridging/Hybrid Mode
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
Rückstaukontrolle (Halb-Duplex)
IEEE 802.3x Flow Control (Voll Duplex)
IEEE802.1p, COS
Vier Prioritätswarteschlangen an jedem Anschluss
WR-, SP- und FIFO-Warteschlangenplan-Algorithmen
IEEE 802.3x Flow Control (Voll Duplex)
IEEE802.1p, COS
Vier Prioritätswarteschlangen an jedem Anschluss
WR-, SP- und FIFO-Warteschlangenplan-Algorithmen
Verwaltung
Verwaltungsmodus:
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Software-Upgrade:
TFTP/Web/OMCI
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Software-Upgrade:
TFTP/Web/OMCI
Netzwerksicherheit
Begrenzung der MAC-Adressanzahl
MAC-Filter
Port-Schutz
MAC-Filter
Port-Schutz
Multicast
IGMP-Snooping
CTC definierte dynamische Multicast-Funktion
MLD-Snooping
Multicast-Gruppenbeschränkung
Multicast Fast-leave
CTC definierte dynamische Multicast-Funktion
MLD-Snooping
Multicast-Gruppenbeschränkung
Multicast Fast-leave
-Zuverlässigkeit
Schleifenerkennung
Farbfehlersuche
Tx/Rx Alarm für optische Leistung
Farbfehlersuche
Tx/Rx Alarm für optische Leistung
Wireless
802.11 b/g/n
802.11 ac(-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID Encryption
Drahtloser Kanal (konfigurierbar)
802.11 ac(-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID Encryption
Drahtloser Kanal (konfigurierbar)
Temperatur
Betrieb 0 bis 45°C (32 bis 113℉)
Lagerung -40°C bis 85°C (-40 bis 185℉)
Lagerung -40°C bis 85°C (-40 bis 185℉)
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10%~85%
Lagerung 5%~95% (nicht kondensierend)
Lagerung 5%~95% (nicht kondensierend)
Abmessungen (HxWxD)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
Gewicht (Empty)
0.2Kg
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 2
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen Merkmale
PON Port | 1x SC/UPC | 1x GPON Port (SC/UPC) | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC |
UNI Port | 1GE + 1FE | 8x GE | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF Port | 4x GE |
Voice Port | — | — | — | 2x RJ11 Port | — |
PoE Ports | — | 8x PoE+ | — | — | 4x PoE+ |
Max. PoE-Ausgangsleistung | — | 130W | — | — | 56W |
Wi-Fi | 300Mbps | — | — | 1200Mbps | — |
Stromversorgung | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 12V/1A | AC 100V~240V, 50/60Hz | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 12V/0.5A | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 12V/1.5A | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 54V/1.17A |
Stromverbrauch | Max. 10W | Max. 120W | Max. 6W | Max. 14W | Max. 53.5W |
Abmessungen (HxWxD) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) |
Gewicht (leer) | 0.2Kg | 1.58Kg | 0.1Kg | 0.4Kg | 0.7Kg |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
46,41 € (inkl. MwSt.)
14 Stk. im Global-Lager