OLT6810-06 bietet GPON-, EPON- und 10G-EPON-Zugang, unterstützt mehrere FTTH/O-Netzaufbaumodi zur Realisierung eines einzigen Glasfasernetzes, das alle Dienste abdeckt, vereinfacht die Netzarchitektur und reduziert die Betriebskosten. Er unterstützt die gemischte Einfügung von Dienstplatinen ohne Steckplatzbeschränkung, wodurch die Schaltkapazität und Leistung des Systems verbessert wird, und unterstützt die Dual-Master-Steuerung, die duale Stromversorgung (1+1 Backup) und mehrere Uplink-Schutzvorrichtungen, um eine sichere und zuverlässige Betriebsumgebung zu gewährleisten. Die intelligenten Lüfter des Geräts zur Geschwindigkeitsregulierung, Alarmabfrage und Leistungsüberwachung bieten den Nutzern die ultimative Kundenerfahrung.
Hinweis: Das Gehäuse wird standardmäßig mit einer Hauptsteuerkarte geliefert.