ONU1710-1G wurde entwickelt, um effiziente PON-Lösungen für FTTH/O-Netzwerke bereitzustellen. Es hat eine kleine Größe und ein leichtes Design, ist flexibel in der Bereitstellung und spart Platz. Dieses kostengünstige Gerät verfügt über eine 1x GE-Ethernet-Schnittstelle, die automatisches GPON/EPON-Dual-Mode-Switching unterstützt. Die leistungsstarke Weiterleitungsfunktion garantiert eine stabile Datenübertragung und ein hochauflösendes Videoerlebnis.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
ONU1710-1G, 1-Port FTTH/O ONU, XPON Adaptiv im Dualmodus, 1 x GE Port, Unterstützt PPPoE
ONU1710-1G, 1-Port FTTH/O ONU, XPON Dual-Mode Adaptive, 1x GE Port, unterstützt PPPoE
(SC/UPC)|1x SC/APC|1x SC/UPC|1x SC/UPC
1x SFP|4x 10/100/1000T RJ45
1x RF Port|4x GE|1GE + 1FE
Output DC 12V/0.5A|AC 100V~240V, 50/60Hz|Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1.5A|Input AC 100V~240V
Output DC 54V/1.17A|Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1A
Anwendungslösung
Merkmale
PON Port | 1x SC/UPC | 1x GPON Port (SC/UPC) | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
UNI Port | 1 GE | 8x GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF Port | 4x GE | 1GE + 1FE |
Voice Port | — | — | 2x RJ11 Port | — | — |
PoE Ports | — | 8x PoE+ | — | 4x PoE+ | — |
Max. PoE-Ausgangsleistung | — | 130W | — | 56W | — |
Wi-Fi | — | — | 1200Mbps | — | 300Mbps |
Stromversorgung | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 12V/0.5A | AC 100V~240V, 50/60Hz | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 12V/1.5A | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 54V/1.17A | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 12V/1A |
Stromverbrauch | Max. 6W | Max. 120W | Max. 14W | Max. 53.5W | Max. 10W |
Abmessungen (HxWxD) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) |
Gewicht (leer) | 0.1Kg | 1.58Kg | 0.4Kg | 0.7Kg | 0.2Kg |
ONU1710-1G, 1-Port FTTH/O ONU, XPON Dual-Mode Adaptive, 1x GE Port, unterstützt PPPoE
ONU1710-1G wurde entwickelt, um effiziente PON-Lösungen für FTTH/O-Netzwerke bereitzustellen. Es hat eine kleine Größe und ein leichtes Design, ist flexibel in der Bereitstellung und spart Platz. Dieses kostengünstige Gerät verfügt über eine 1x GE-Ethernet-Schnittstelle, die automatisches GPON/EPON-Dual-Mode-Switching unterstützt. Die leistungsstarke Weiterleitungsfunktion garantiert eine stabile Datenübertragung und ein hochauflösendes Videoerlebnis.
(SC/UPC)|1x SC/APC|1x SC/UPC|1x SC/UPC
1x SFP|4x 10/100/1000T RJ45
1x RF Port|4x GE|1GE + 1FE
Output DC 12V/0.5A|AC 100V~240V, 50/60Hz|Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1.5A|Input AC 100V~240V
Output DC 54V/1.17A|Input AC 100V~240V
Output DC 12V/1A
PON Port | 1x SC/UPC | 1x GPON Port (SC/UPC) | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
UNI Port | 1 GE | 8x GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF Port | 4x GE | 1GE + 1FE |
Voice Port | — | — | 2x RJ11 Port | — | — |
PoE Ports | — | 8x PoE+ | — | 4x PoE+ | — |
Max. PoE-Ausgangsleistung | — | 130W | — | 56W | — |
Wi-Fi | — | — | 1200Mbps | — | 300Mbps |
Stromversorgung | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 12V/0.5A | AC 100V~240V, 50/60Hz | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 12V/1.5A | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 54V/1.17A | Eingang AC 100V~240V Ausgang DC 12V/1A |
Stromverbrauch | Max. 6W | Max. 120W | Max. 14W | Max. 53.5W | Max. 10W |
Abmessungen (HxWxD) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) |
Gewicht (leer) | 0.1Kg | 1.58Kg | 0.4Kg | 0.7Kg | 0.2Kg |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
34,51 € (inkl. MwSt.)