F68GPS unterstützt den FTTH/O-Netzaufbaumodus, ausgestattet mit 4x 10G SFP+ Uplink-Ports, um ausreichend Bandbreite für die Uplink-Datenübertragung bereitzustellen, und 16x GPON-Downlink-Ports, um eine 2K-Terminal-ONU-Zugangsmenge bereitzustellen, die ein einzelnes Glasfasernetz realisiert, das alle Dienste abdeckt, die Netzwerkarchitektur vereinfacht und die OPEX reduziert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
F68GPS 16-Port GPON OLT mit 16 x GPON, 4 x 10G SFP+ Ports, ohne optische Module
#154793
#154793
4.530,33 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: F68GPS
11 verkauft
1 Bewertung
1 Frage
Vorbestellung, Versand bis 22.August2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
F68GPS, 16-Port GPON OLT mit 16x GPON, 4x 10G SFP+ Ports, ohne optische Module
Spezifikationen
Uplink Ports
4x 10G SFP+ Ports
Downlink-Ports
16x GPON Ports
PON Merkmale der Schnittstelle
Downlink 2.5Gbps/Uplink 1.25Gbps
Sicherheit
Sicherheit
ONU-Authentifizierungs-Mechanismus
VLANs
Port/IP/Protokoll/MAC-basiertes VLAN
4K VLAN
QinQ und Flex QinQ
4K VLAN
QinQ und Flex QinQ
QoS
Gegendruck-Flusskontrolle (Halbduplex)
IEEE 802.3x Flusssteuerung (Vollduplex)
IEEE 802.1p, CoS
WRR, SP
Ratenbegrenzung
DBA und SLA
IEEE 802.3x Flusssteuerung (Vollduplex)
IEEE 802.1p, CoS
WRR, SP
Ratenbegrenzung
DBA und SLA
Multicast
L2 Multicast
IGMP Snooping
MLD Snooping
IGMP Snooping
MLD Snooping
Verlässlichkeit
STP,
RSTP,
Rogue-ONU Check
RSTP,
Rogue-ONU Check
Netzwerksicherheit
ACL,
Sturmkontrolle,
Datenverschlüsselung,
Port-Isolierung
Sturmkontrolle,
Datenverschlüsselung,
Port-Isolierung
Temperatur
Betrieb 0 bis 40℃ (32 bis 104℉)
Lagerung -25 bis 55℃ (-13 bis 131℉)
Lagerung -25 bis 55℃ (-13 bis 131℉)
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10%~90% (nicht kondensierend)
Lagerung 5%~95% (nicht kondensierend)
Lagerung 5%~95% (nicht kondensierend)
Abmessungen (HxBxT)
17.20''x15.76''x0.52'' (437x400.3x13.2mm)
Gewicht
3.2Kg
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Spezifikationen
F68GPS, 16-Port GPON OLT mit 16x GPON, 4x 10G SFP+ Ports, ohne optische Module
F68GPS unterstützt den FTTH/O-Netzaufbaumodus, ausgestattet mit 4x 10G SFP+ Uplink-Ports, um ausreichend Bandbreite für die Uplink-Datenübertragung bereitzustellen, und 16x GPON-Downlink-Ports, um eine 2K-Terminal-ONU-Zugangsmenge bereitzustellen, die ein einzelnes Glasfasernetz realisiert, das alle Dienste abdeckt, die Netzwerkarchitektur vereinfacht und die OPEX reduziert.
Spezifikationen
Uplink Ports
4x 10G SFP+ Ports
Downlink-Ports
16x GPON Ports
PON Merkmale der Schnittstelle
Downlink 2.5Gbps/Uplink 1.25Gbps
Sicherheit
Sicherheit
ONU-Authentifizierungs-Mechanismus
VLANs
Port/IP/Protokoll/MAC-basiertes VLAN
4K VLAN
QinQ und Flex QinQ
4K VLAN
QinQ und Flex QinQ
QoS
Gegendruck-Flusskontrolle (Halbduplex)
IEEE 802.3x Flusssteuerung (Vollduplex)
IEEE 802.1p, CoS
WRR, SP
Ratenbegrenzung
DBA und SLA
IEEE 802.3x Flusssteuerung (Vollduplex)
IEEE 802.1p, CoS
WRR, SP
Ratenbegrenzung
DBA und SLA
Multicast
L2 Multicast
IGMP Snooping
MLD Snooping
IGMP Snooping
MLD Snooping
Verlässlichkeit
STP,
RSTP,
Rogue-ONU Check
RSTP,
Rogue-ONU Check
Netzwerksicherheit
ACL,
Sturmkontrolle,
Datenverschlüsselung,
Port-Isolierung
Sturmkontrolle,
Datenverschlüsselung,
Port-Isolierung
Temperatur
Betrieb 0 bis 40℃ (32 bis 104℉)
Lagerung -25 bis 55℃ (-13 bis 131℉)
Lagerung -25 bis 55℃ (-13 bis 131℉)
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10%~90% (nicht kondensierend)
Lagerung 5%~95% (nicht kondensierend)
Lagerung 5%~95% (nicht kondensierend)
Abmessungen (HxBxT)
17.20''x15.76''x0.52'' (437x400.3x13.2mm)
Gewicht
3.2Kg
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
4.530,33 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung