FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von TN4.
 Dieses Bild handelt von TN4.
 Dieses Bild handelt von TN4.
 Dieses Bild handelt von TN4.
 Dieses Bild handelt von TN4.
 Dieses Bild handelt von TN4.
 Dieses Bild handelt von TN4.
 Dieses Bild handelt von TN4.
 Dieses Bild handelt von TN4.
 Dieses Bild handelt von TN4.

TN4, 4 x SFP+, 4-Wege OTU2 Hybrid Line Board

#161851
#161851

Packet/SDH/OTN FEC FCP MS

3.947,23 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: TN4
2 verkauft
1 Bewertung
6 Fragen
14 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 03.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
2-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

MS8100 TN4, 4 x SFP+, 4-Wege-OTU2-Hybrid-Leitungsplatine

TN4 ist eine 4-Wege-OTU2-Hybrid-Leitungsplatine, die den Zugang zu 4 x 10GE-Diensten über die Backplane (auf der Grundlage von Schnittstellen und VLANs auf 32 virtuelle Schnittstellen abgebildet) und 4 Kanälen von STM-16-Diensten unterstützt, die zu 4 Kanälen von OTU2-Diensten und Uplinks zum OTN-Netz aggregiert werden

Die MS8100-Serie ist eine hochsichere Full-Service-Zugangsübertragungsplattform, die vom Großkundendienst dominiert wird. Sie unterstützt OTN-Cross-Connect, MPLS-TP-Paketvermittlung und SDH-Cross-Connect, mit hoher Integration, Full-Service-Zugangsfähigkeit und flexibler Drei-Kern-Cross-Scheduling-Fähigkeit, um den Anforderungen mehrerer Dienste und hoher Netzwerksicherheit gerecht zu werden

Spezifikationen
Schnittstelle
4*SFP/SFP+
Schutzmodus
ODU0/ODU1/ODUflex SNCP 1+1 Schutz für karteninterne und kartenübergreifende Dienste,
1+1 MSP und VC12/VC3/VC4 SNCP-Schutz für SDH-Dienste
Alarmmaskierung
Basierend auf Alarmtyp oder Port
Leistungsüberwachung und Alarm
Unterstützung von PM, SM, TCMi Layer Alarm, Leistungsüberwachung und Verarbeitung
Takt
Unterstützt Empfangs-Taktwiederherstellungssignale und Übertragungsfrequenz, Unterstützt 2-Wege-Taktquelle, wählt die gültige Uhr als Systemtakt aus
Einheitliche Cross-Mode-Cross-Funktion
Intracard/Interboard ODU0/1/2/flex Cross Verbindung,
Zwei-Wege-Kreuzverbindung und SNCP
ECC
Unterstützt bis zu 16 GCC, GCC0/1/2 sind optional
Integrierte Netzwerkmanagement-Southbound-Schnittstelle
Unterstützt GCC2 und TCM2, um Management-Informationen zu übertragen
Temperaturerkennung
Unterstützt
Fehlerkorrektur
Unterstützt GFEC und kein FEC
Uplink-Rate
OTU2
Loopback
Unterstützt
Reset
Software-Reset
Upgrade
Unterstützt das Aktualisieren der Software
Optisches Modul-Management
Unterstützt DDM
Hot-Swap
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Aggregationslösung für DWDM-Ringnetz
Core-Aggregation-Hochgeschwindigkeitslösung
Mehr
Aggregationslösung für DWDM-Ringnetz
Produkte anzeigen
Core-Aggregation-Hochgeschwindigkeitslösung
Produkte anzeigen
Hybride Multi-Service-Übertragungslösung
Produkte anzeigen
Hybride Übertragungs- und Netzausbaulösung
Produkte anzeigen

Merkmale

Umfangreiche Funktionen und Verfügbarkeit für SDH- und OTN-Übertragung

TN4 wird für die leitungsgebundene Übertragung von SDH- und OTN-Diensten verwendet und unterstützt FEC-Fehlerkorrektur, GCC, Overhead-Verarbeitung und PRBS-Funktionen, die die Genauigkeit der Dienstübertragung gewährleisten können.

MSP für stabile Übertragung

Die Schutzschnittstelle fungiert als Backup der Arbeitsschnittstelle. Wenn die Arbeitsschnittstelle ausfällt, übernimmt die Schutzschnittstelle schnell deren Verkehrslast.

Flexible Kombinationen für verschiedene Szenarien

Sie können clevere Produktkombinationen erstellen, um das Multi-Service-Multiplexing entsprechend den Übertragungsanforderungen zu realisieren.

Hochintegrierte hybride Multi-Service-Transportplattform
Integration von Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA für minimalen Platzbedarf im Rack, um Multi-Service-Übertragung zu erreichen.
3-in-1-Technologiekonvergenz
Mit MS-OTN-Architektur, PCM/SDH/PKT/OTN-Integration, einheitlichem Dienstangebot und reduzierten Gesamtbetriebskosten.
Hohe Crossover-Kapazität
Ausgestattet mit 3 verschiedenen Switching Fabrics, darunter ODUK: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
Intelligentes proaktives O&M
Echtzeit-Visualisierung von Ressourcen, agile Servicebereitstellung und automatischer Netzwerkbetrieb und -wartung (O&M).
Überwachtes Netzwerk durch FCP MS Management
Durch SNMP-Management können Sie mit der FCP MS-Software wichtige Daten, Alarme, Berichte und vieles mehr jederzeit vor Ort oder aus der Ferne überprüfen.
Verwaltungstyp
SNMP-Verwaltung
Störungsmanagement
E-Mail-Benachrichtigung
Überwachungsmanagement
Fernüberwachung an mehreren Standorten
All-in-One-Plattform, geeignet für Zugangs- und Aggregationsnetzwerke

Die MS8100-Serie eignet sich für lokale Aggregations- und Zugangsnetze, um die Servicezugangsanforderungen von Kunden im Bildungswesen, in Behörden, Banken und anderen Branchen zu erfüllen.

Spezifikationen

MS8100 TN4, 4 x SFP+, 4-Wege-OTU2-Hybrid-Leitungsplatine

TN4 ist eine 4-Wege-OTU2-Hybrid-Leitungsplatine, die den Zugang zu 4 x 10GE-Diensten über die Backplane (auf der Grundlage von Schnittstellen und VLANs auf 32 virtuelle Schnittstellen abgebildet) und 4 Kanälen von STM-16-Diensten unterstützt, die zu 4 Kanälen von OTU2-Diensten und Uplinks zum OTN-Netz aggregiert werden

Die MS8100-Serie ist eine hochsichere Full-Service-Zugangsübertragungsplattform, die vom Großkundendienst dominiert wird. Sie unterstützt OTN-Cross-Connect, MPLS-TP-Paketvermittlung und SDH-Cross-Connect, mit hoher Integration, Full-Service-Zugangsfähigkeit und flexibler Drei-Kern-Cross-Scheduling-Fähigkeit, um den Anforderungen mehrerer Dienste und hoher Netzwerksicherheit gerecht zu werden

Spezifikationen
Schnittstelle
4*SFP/SFP+
Schutzmodus
ODU0/ODU1/ODUflex SNCP 1+1 Schutz für karteninterne und kartenübergreifende Dienste,
1+1 MSP und VC12/VC3/VC4 SNCP-Schutz für SDH-Dienste
Alarmmaskierung
Basierend auf Alarmtyp oder Port
Leistungsüberwachung und Alarm
Unterstützung von PM, SM, TCMi Layer Alarm, Leistungsüberwachung und Verarbeitung
Takt
Unterstützt Empfangs-Taktwiederherstellungssignale und Übertragungsfrequenz, Unterstützt 2-Wege-Taktquelle, wählt die gültige Uhr als Systemtakt aus
Einheitliche Cross-Mode-Cross-Funktion
Intracard/Interboard ODU0/1/2/flex Cross Verbindung,
Zwei-Wege-Kreuzverbindung und SNCP
ECC
Unterstützt bis zu 16 GCC, GCC0/1/2 sind optional
Integrierte Netzwerkmanagement-Southbound-Schnittstelle
Unterstützt GCC2 und TCM2, um Management-Informationen zu übertragen
Temperaturerkennung
Unterstützt
Fehlerkorrektur
Unterstützt GFEC und kein FEC
Uplink-Rate
OTU2
Loopback
Unterstützt
Reset
Software-Reset
Upgrade
Unterstützt das Aktualisieren der Software
Optisches Modul-Management
Unterstützt DDM
Hot-Swap
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Aggregationslösung für DWDM-Ringnetz
Core-Aggregation-Hochgeschwindigkeitslösung
Mehr
Aggregationslösung für DWDM-Ringnetz
Produkte anzeigen
Core-Aggregation-Hochgeschwindigkeitslösung
Produkte anzeigen
Hybride Multi-Service-Übertragungslösung
Produkte anzeigen
Hybride Übertragungs- und Netzausbaulösung
Produkte anzeigen
Merkmale
Umfangreiche Funktionen und Verfügbarkeit für SDH- und OTN-Übertragung

TN4 wird für die leitungsgebundene Übertragung von SDH- und OTN-Diensten verwendet und unterstützt FEC-Fehlerkorrektur, GCC, Overhead-Verarbeitung und PRBS-Funktionen, die die Genauigkeit der Dienstübertragung gewährleisten können.

MSP für stabile Übertragung

Die Schutzschnittstelle fungiert als Backup der Arbeitsschnittstelle. Wenn die Arbeitsschnittstelle ausfällt, übernimmt die Schutzschnittstelle schnell deren Verkehrslast.

Flexible Kombinationen für verschiedene Szenarien

Sie können clevere Produktkombinationen erstellen, um das Multi-Service-Multiplexing entsprechend den Übertragungsanforderungen zu realisieren.

Hochintegrierte hybride Multi-Service-Transportplattform
Integration von Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA für minimalen Platzbedarf im Rack, um Multi-Service-Übertragung zu erreichen.
3-in-1-Technologiekonvergenz
Mit MS-OTN-Architektur, PCM/SDH/PKT/OTN-Integration, einheitlichem Dienstangebot und reduzierten Gesamtbetriebskosten.
Hohe Crossover-Kapazität
Ausgestattet mit 3 verschiedenen Switching Fabrics, darunter ODUK: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
Intelligentes proaktives O&M
Echtzeit-Visualisierung von Ressourcen, agile Servicebereitstellung und automatischer Netzwerkbetrieb und -wartung (O&M).
Überwachtes Netzwerk durch FCP MS Management
Durch SNMP-Management können Sie mit der FCP MS-Software wichtige Daten, Alarme, Berichte und vieles mehr jederzeit vor Ort oder aus der Ferne überprüfen.
Verwaltungstyp
SNMP-Verwaltung
Störungsmanagement
E-Mail-Benachrichtigung
Überwachungsmanagement
Fernüberwachung an mehreren Standorten
All-in-One-Plattform, geeignet für Zugangs- und Aggregationsnetzwerke

Die MS8100-Serie eignet sich für lokale Aggregations- und Zugangsnetze, um die Servicezugangsanforderungen von Kunden im Bildungswesen, in Behörden, Banken und anderen Branchen zu erfüllen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

3.947,23 € (inkl. MwSt.)

14 Stk. im Global-Lager