FMU-1UFMX-N wird auf Standard-EIA19''-Rackschienen montiert und kann bis zu 2 FMU-Einsteckmodule aufnehmen. Dieses Gehäuse besteht aus SPCC-Material, das einen hohen Schutzgrad und Korrosionsbeständigkeit bietet, um die Mux/Demux Module gut zu schützen. Die abgerundete Ecke kann auch versehentliche Verletzungen oder Schäden an Installateure verhindern.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FMU 2-Slot 1HE 19" Rack-Gehäuse unbestückt, für bis zu 2 Geräte FMU Einsteckmodul
Hochleistungsgehäuse der FMU-Serie Unloaded
Anwendungslösung
Merkmale
Das 1HE-Design lässt sich direkt in ein standardmäßiges EIA 19"-Rack einbauen und ermöglicht eine effiziente und einfache Verwaltung.
1,2mm SPCC Material
Hoher Schutzgrad und korrosionsbeständig
Abgerundete Ecken
Vermeidet versehentliche Verletzungen oder Schäden an den Installateuren
Flexibler Montagebügel
Erweitern oder verringern Sie die Einbautiefe
Es kann mit Kombinationen von Filtermodulen für modernste CWDM- und DWDM-Mux/Demux- und OADM-Anwendungen ausgestattet werden.
Es ist ideal für die Implementierung vollständig passiver optischer Schichtlösungen, die für jede Datenrate und jeden Diensttyp transparent sind.
Hochleistungsgehäuse der FMU-Serie Unloaded
FMU-1UFMX-N wird auf Standard-EIA19''-Rackschienen montiert und kann bis zu 2 FMU-Einsteckmodule aufnehmen. Dieses Gehäuse besteht aus SPCC-Material, das einen hohen Schutzgrad und Korrosionsbeständigkeit bietet, um die Mux/Demux Module gut zu schützen. Die abgerundete Ecke kann auch versehentliche Verletzungen oder Schäden an Installateure verhindern.
Das 1HE-Design lässt sich direkt in ein standardmäßiges EIA 19"-Rack einbauen und ermöglicht eine effiziente und einfache Verwaltung.
1,2mm SPCC Material
Hoher Schutzgrad und korrosionsbeständig
Abgerundete Ecken
Vermeidet versehentliche Verletzungen oder Schäden an den Installateuren
Flexibler Montagebügel
Erweitern oder verringern Sie die Einbautiefe
Es kann mit Kombinationen von Filtermodulen für modernste CWDM- und DWDM-Mux/Demux- und OADM-Anwendungen ausgestattet werden.
Es ist ideal für die Implementierung vollständig passiver optischer Schichtlösungen, die für jede Datenrate und jeden Diensttyp transparent sind.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
65,45 € (inkl. MwSt.)