FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.
 Dieses Bild handelt von S3400-48T6SP.

S3400-48T6SP - 48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @370W, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, AC+DC Netzteile

#170148
#170148

Realtek 370W Stacking Voice VLAN LACP AC/DC Power

1.092,42 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3400-48T6SP
652 verkauft
5 Bewertungen
16 Fragen
32 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 24.Mai2024
26 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 03.Juni2024
12 im Transit, holen Sie es sich bis 17.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
4-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

S3400-48T6SP, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @370W, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, AC- und DC-Netzteile

Der 48-Port Managed PoE+ Switch verfügt über 48x 10/100/1000BASE-T-Ports und 6x 1Gb SFP/10Gb SFP+ Uplinks. 48x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af-PoE als auch IEEE 802.3at-PoE+ (bis zu 30W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, Wireless Access Points oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. Er werden 6x SFP+ bereitgestellt, um Verbindungen zu Geräten höherer Layer zu unterstützen.

Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für die IP MAN- und Unternehmensnetzwerke des Netzbetreibers. Basierend auf der leistungsstarken Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt er Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Der einfache Verwaltungsmodus und die flexible Installation können die Anforderungen jedes komplizierten Szenarios erfüllen.

Spezifikationen
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
Switching-Kapazität
216 Gbps
MAC-Adresse
32764
Weiterleitungsrate
162 Mpps
RAM
512 MB
Eingangsspannung
100-240 VAC, 50-60 Hz, 6,5A
Flash-Speicher
16 MB (NOR)
Jumbo Frame
9 k
Paketpuffer
2 MB
Max. Stromverbrauch
AC,370 W(6.5A,240V)
DC,740 W(15A,55V)
Leistungsbudget
AC,370 W,DC,740 W
Netzteile
2 (1AC+1DC)
Lüfteranzahl
3 Eingebaut
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 Stunden
Lagertemperatur
-40 bis 70 ºC (-40 bis 158 °F)
Abmessungen (HxBxT)
1,73''x17,32''x11,81''(44x440x300 mm)
Betriebstemperatur
0 bis 45 ºC(32 bis 113 °F )
Montagemethoden
Rackmount
Produktmaterial
Metall
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

10G-Netzwerklösungen für mittlere und große Campusgelände
Mehr
10G-Netzwerklösungen für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
Wireless-Lösung
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
Stack für Redundanz
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Verbessern Sie das Management mit einem integrierten Campus-Netzwerk

Der virtuelle Einsatz von Dual-Switches, erweiterbarer Architektur und intelligentem O&

M bietet ein einfaches, flexibles und leistungsstarkes Netzwerk zur Bedienung aller Szenarien auf dem Campus.

1G-Switch mit Hochgeschwindigkeits-10G-Uplink
48× PoE 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports bieten bis zu 30 W pro Port für Downlink, um eine flexible Netzwerkbereitstellung zu ermöglichen, und 6 x 10-Gbit-SFP+-Ports für Uplinks oder Stacking.
216 Gbit/s
Switching-Kapazität
162 Mpps
Weiterleitungsrate
370 W
Leistungsbudget
Unterstützt das Stapeln von 8 Einheiten, um eine hohe Bandbreite zu erreichen und die Verwaltung zu vereinfachen
Virtuelles Stapeln von bis zu 8 Einheiten für insgesamt 384 1G-Ports, um die Bandbreite zu erhöhen und die Verwaltung zu vereinfachen und gleichzeitig kosteneffizient zu bleiben.
8 Einheiten virtuelles Stacking
Zwischen S3400-48T6SP
480G
Stacking-Bandbreite
Bis zu 384
Gigabit-Ports
Einzelne IP
Einfache Konfiguration und Verwaltung
QoS (Quality of Service) für bessere Verkehrskontrolle
Bietet unterschiedliche Prioritäten für verschiedene Anwendungen, Benutzer oder Datenflüsse, um Paketverlust, Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
Unkontrollierter Datenverkehr führt zu Netzwerküberlastung und Paketverlust
Klassifizieren und priorisieren Sie den Datenverkehr für optimale Effizienz
Voice VLAN räumt der Gewährleistung der VoIP-Qualität Vorrang ein

Voice VLAN verbessert die Übertragungspriorität des Sprachverkehrs und garantiert die Sprachqualität, indem der Sprachverkehr einem dedizierten VLAN zugewiesen wird, ohne mit anderem Verkehr zu konkurrieren.

SNMP vereinfacht die Verwaltung und überwacht Fehler

SNMP bietet einheitliche Schnittstellen und Protokolle zur Verwaltung von Geräten in verschiedenen physischen Räumen, um die Verwaltungseffizienz zu verbessern.

Mehrere Verwaltungsmethoden für eine einfache Netzwerkwartung

Unterstützt SNMP, CLI, WEB, SSH und andere Methoden, um ein optimiertes Erlebnis für die bequeme Wartung und Netzwerkverwaltung des Geräts ohne zusätzliche Kosten zu bieten.

RJ45 Ports
48x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
Faserports
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
PoE Ports
48x PoE+
24x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
8x PoE+
PoE Budget
370W
370W
370W
370W
240W
Management Layer
L2+
L3
L2+
L2+
L2+
Netzteil
2 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
2 eingebaut
1 eingebaut
Lüfter
3 eingebaut
2 eingebaut
3 eingebaut
4 eingebaut
2 eingebaut
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

S3400-48T6SP, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 48x PoE+ Ports @370W, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, AC- und DC-Netzteile

Der 48-Port Managed PoE+ Switch verfügt über 48x 10/100/1000BASE-T-Ports und 6x 1Gb SFP/10Gb SFP+ Uplinks. 48x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af-PoE als auch IEEE 802.3at-PoE+ (bis zu 30W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, Wireless Access Points oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. Er werden 6x SFP+ bereitgestellt, um Verbindungen zu Geräten höherer Layer zu unterstützen.

Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für die IP MAN- und Unternehmensnetzwerke des Netzbetreibers. Basierend auf der leistungsstarken Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt er Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Der einfache Verwaltungsmodus und die flexible Installation können die Anforderungen jedes komplizierten Szenarios erfüllen.

Spezifikationen
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
Switching-Kapazität
216 Gbps
MAC-Adresse
32764
Weiterleitungsrate
162 Mpps
RAM
512 MB
Eingangsspannung
100-240 VAC, 50-60 Hz, 6,5A
Flash-Speicher
16 MB (NOR)
Jumbo Frame
9 k
Paketpuffer
2 MB
Max. Stromverbrauch
AC,370 W(6.5A,240V)
DC,740 W(15A,55V)
Leistungsbudget
AC,370 W,DC,740 W
Netzteile
2 (1AC+1DC)
Lüfteranzahl
3 Eingebaut
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 Stunden
Lagertemperatur
-40 bis 70 ºC (-40 bis 158 °F)
Abmessungen (HxBxT)
1,73''x17,32''x11,81''(44x440x300 mm)
Betriebstemperatur
0 bis 45 ºC(32 bis 113 °F )
Montagemethoden
Rackmount
Produktmaterial
Metall
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G-Netzwerklösungen für mittlere und große Campusgelände
Mehr
10G-Netzwerklösungen für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
Wireless-Lösung
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
Stack für Redundanz
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Verbessern Sie das Management mit einem integrierten Campus-Netzwerk

Der virtuelle Einsatz von Dual-Switches, erweiterbarer Architektur und intelligentem O&

M bietet ein einfaches, flexibles und leistungsstarkes Netzwerk zur Bedienung aller Szenarien auf dem Campus.

1G-Switch mit Hochgeschwindigkeits-10G-Uplink
48× PoE 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports bieten bis zu 30 W pro Port für Downlink, um eine flexible Netzwerkbereitstellung zu ermöglichen, und 6 x 10-Gbit-SFP+-Ports für Uplinks oder Stacking.
216 Gbit/s
Switching-Kapazität
162 Mpps
Weiterleitungsrate
370 W
Leistungsbudget
Unterstützt das Stapeln von 8 Einheiten, um eine hohe Bandbreite zu erreichen und die Verwaltung zu vereinfachen
Virtuelles Stapeln von bis zu 8 Einheiten für insgesamt 384 1G-Ports, um die Bandbreite zu erhöhen und die Verwaltung zu vereinfachen und gleichzeitig kosteneffizient zu bleiben.
8 Einheiten virtuelles Stacking
Zwischen S3400-48T6SP
480G
Stacking-Bandbreite
Bis zu 384
Gigabit-Ports
Einzelne IP
Einfache Konfiguration und Verwaltung
QoS (Quality of Service) für bessere Verkehrskontrolle
Bietet unterschiedliche Prioritäten für verschiedene Anwendungen, Benutzer oder Datenflüsse, um Paketverlust, Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
Unkontrollierter Datenverkehr führt zu Netzwerküberlastung und Paketverlust
Klassifizieren und priorisieren Sie den Datenverkehr für optimale Effizienz
Voice VLAN räumt der Gewährleistung der VoIP-Qualität Vorrang ein

Voice VLAN verbessert die Übertragungspriorität des Sprachverkehrs und garantiert die Sprachqualität, indem der Sprachverkehr einem dedizierten VLAN zugewiesen wird, ohne mit anderem Verkehr zu konkurrieren.

SNMP vereinfacht die Verwaltung und überwacht Fehler

SNMP bietet einheitliche Schnittstellen und Protokolle zur Verwaltung von Geräten in verschiedenen physischen Räumen, um die Verwaltungseffizienz zu verbessern.

Mehrere Verwaltungsmethoden für eine einfache Netzwerkwartung

Unterstützt SNMP, CLI, WEB, SSH und andere Methoden, um ein optimiertes Erlebnis für die bequeme Wartung und Netzwerkverwaltung des Geräts ohne zusätzliche Kosten zu bieten.

RJ45 Ports
48x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
Faserports
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
PoE Ports
48x PoE+
24x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
8x PoE+
PoE Budget
370W
370W
370W
370W
240W
Management Layer
L2+
L3
L2+
L2+
L2+
Netzteil
2 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
2 eingebaut
1 eingebaut
Lüfter
3 eingebaut
2 eingebaut
3 eingebaut
4 eingebaut
2 eingebaut
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.092,42 € (inkl. MwSt.)

32 Stk. im DE-Lager
26 Stk. im Global-Lager