FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
00:58
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3260-8T2FP.

S3260-8T2FP - 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Fully Managed PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports @240W, 2x 1Gb SFP Uplinks, ERPS

#80365
#80365

Realtek 240W Voice VLAN LACP

308,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3260-8T2FP
3.9K verkauft
33 Bewertungen
48 Fragen
132 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
332 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 03.Juni2024
30 im Transit, holen Sie es sich bis 05.August2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Kostenlose Produktprobe
Test-Support
4-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

S3260-8T2FP, 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Fully Managed PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports @240W, 2x 1Gb SFP Uplinks, Unterstützt ERPS

8-Port Managed PoE+ Switch ist mit 8x 10/100/1000BASE-T-Ports und 2x SFP Uplinks ausgestattet. 8x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af-PoE als auch IEEE 802.3at-PoE+ (bis zu 30W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, Wireless Access Points oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. Es werden 2x SFP uplink ports bereitgestellt, um Verbindungen zu Geräten höherer Layer zu unterstützen.

Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP MAN- und Enterprise-Netzwerke. Basierend auf der leistungsstarken Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt es Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Der einfache Verwaltungsmodus und die flexible Installation erfüllen die Anforderungen komplexer Szenarien.

Spezifikationen
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
MAC Addresse
8 K
Switching Kapazität
20 Gbps
Weiterleitungsrate
15 Mpps
RAM
128 MB
Input Voltage
100-240 VAC, 50-60 Hz
Flash-Speicher
16 MB (NOR)
Ausgangsspannung
48VDC
Paketpuffer
0,5 MB
Max. Stromverbrauch
260 W/13 W (PoE ist nicht enthalten)
Stromversorgung
1 Built-in
Leistung-Budget
240 W
Luftstrom
Links-nach-Rechts
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 Std
Betriebstemperatur
0 bis 50 ºC (32 bis 122 °F)
Abmessungen (HxBxT)
1,77''x11,02''x7,05'' (45x280x179 mm)
Storage Temperature
-20 bis 70 ℃ (-4 bis 158 °F)
Montagemethoden
Rackmount
Produkt Material
Metal
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Wireless Solution
Produkte anzeigen
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Produkte anzeigen

Merkmale

Gigabit Port Configuration
8× PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 240W, together with 2× Gigabit SFP slots for high-speed optical connections.
20 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
240W
Power Budget
Security Management

Administrators can configure, monitor, and troubleshoot the device in a graphical interface.

RJ45 Ports
8x 100/1000BASE-T
8x 100/100MBASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
Faserports
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
PoE Ports
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
PoE Budget
240W
130W
250W
370W
370W
Management-Typ
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Netzteil
1 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
2 eingebaut
Lüfter
2 eingebaute Lüfter
Lüfterlos
2 eingebaute Lüfter
3 eingebaute Lüfter
4 eingebaute Lüfter
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

S3260-8T2FP, 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Fully Managed PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports @240W, 2x 1Gb SFP Uplinks, Unterstützt ERPS

8-Port Managed PoE+ Switch ist mit 8x 10/100/1000BASE-T-Ports und 2x SFP Uplinks ausgestattet. 8x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af-PoE als auch IEEE 802.3at-PoE+ (bis zu 30W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, Wireless Access Points oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. Es werden 2x SFP uplink ports bereitgestellt, um Verbindungen zu Geräten höherer Layer zu unterstützen.

Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP MAN- und Enterprise-Netzwerke. Basierend auf der leistungsstarken Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt es Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Der einfache Verwaltungsmodus und die flexible Installation erfüllen die Anforderungen komplexer Szenarien.

Spezifikationen
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
MAC Addresse
8 K
Switching Kapazität
20 Gbps
Weiterleitungsrate
15 Mpps
RAM
128 MB
Input Voltage
100-240 VAC, 50-60 Hz
Flash-Speicher
16 MB (NOR)
Ausgangsspannung
48VDC
Paketpuffer
0,5 MB
Max. Stromverbrauch
260 W/13 W (PoE ist nicht enthalten)
Stromversorgung
1 Built-in
Leistung-Budget
240 W
Luftstrom
Links-nach-Rechts
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 Std
Betriebstemperatur
0 bis 50 ºC (32 bis 122 °F)
Abmessungen (HxBxT)
1,77''x11,02''x7,05'' (45x280x179 mm)
Storage Temperature
-20 bis 70 ℃ (-4 bis 158 °F)
Montagemethoden
Rackmount
Produkt Material
Metal
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Wireless Solution
Produkte anzeigen
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Produkte anzeigen
Merkmale
Gigabit Port Configuration
8× PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 240W, together with 2× Gigabit SFP slots for high-speed optical connections.
20 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
240W
Power Budget
Security Management

Administrators can configure, monitor, and troubleshoot the device in a graphical interface.

RJ45 Ports
8x 100/1000BASE-T
8x 100/100MBASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
Faserports
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
PoE Ports
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
PoE Budget
240W
130W
250W
370W
370W
Management-Typ
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Fully Managed
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Netzteil
1 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
1 eingebaut
2 eingebaut
Lüfter
2 eingebaute Lüfter
Lüfterlos
2 eingebaute Lüfter
3 eingebaute Lüfter
4 eingebaute Lüfter
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

308,21 € (inkl. MwSt.)

132 Stk. im DE-Lager
332 Stk. im Global-Lager