FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S3900-48T4S.
01:06
Cette image concerne S3900-48T4S.
Cette image concerne S3900-48T4S.
Cette image concerne S3900-48T4S.
Cette image concerne S3900-48T4S.
Cette image concerne S3900-48T4S.
Cette image concerne S3900-48T4S.
Cette image concerne S3900-48T4S.
Cette image concerne S3900-48T4S.
Cette image concerne S3900-48T4S.
Cette image concerne S3900-48T4S.
Cette image concerne S3900-48T4S.
Cette image concerne S3900-48T4S.
Cette image concerne S3900-48T4S.

Switch Gigabit Ethernet L2+ à 48 Ports, 48x RJ45 Gigabit, avec 4x SFP+ Liaisons Montantes 10Gb, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom, S3900-48T4S

Hot #72946
Hot #72946

Broadcom Empilage LACP

529,00 € HT
FS P/N: S3900-48T4S
634,80 € TTC
FS P/N: S3900-48T4S
8.6K Vendus
74 Commentaires
124 Questions
22 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 4 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Gigabit Ethernet L2+ 48 ports, 48x Gigabit RJ45, avec 4x Liaisons Montantes SFP+ 10Gb, Switch Empilable, Puce Broadcom

Le switch empilable S3900-48T4S 48 ports Ethernet L2+ dispose de 48x Gigabit RJ45, avec 4x Liaisons Montantes 10Gb SFP+. Ce switch adopte la puce Broadcom la plus avancée et peut fournir une capacité de commutation de 176Gbps et un taux de transfert de 130Mpps. Ils fournissent une capacité d'empilage avec une connectivité de 1 et 10 Gigabits et une qualité de service avancée à la périphérie du réseau, tout en conservant une gestion simple. Les switchs de la série S3900 sont des switch Gigabit d'accès et d'agrégation, conçus pour les réseaux des PME, grandes et moyennes entreprises, et succursales afin de réduire le coût total des investissements.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
Puce de Switch
Broadcom BCM56150
Alimentation Électrique
2 Intégré
Capacité de Commutation
176Gbps
Tampon de Paquet
1.5MB
Nombre de VLAN
4K
Taux de Transfert
130Mpps
Adresse MAC
16K
Trames Jumbo
9,000
RAM
512MB
Mémoire Flash
64MB
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 17.32'' x 12.99'' (44 x 440 x 330mm)
Tension d'Entrée
100-240VAC, 50-60Hz, 1.5A
Flux d'Air
Gauche - Droite
Possibilité d'Empilage
Jusqu'à 6 Unités
Bruit Acoustique
54dB
Méthodes de Montage
Montage en Rack ou Mural
Consommation d'Énergie Max.
45W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Mise en Réseau de la Vente au Détail
Interconnexion 10G
Solution de Mise en Réseau de la Vente au Détail
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Les Ports Haute Densité Répondent aux Besoins de Réseaux Diversifiés
48 ports RJ45 à détection automatique permettent de connecter plusieurs appareils en fonction de la largeur de bande, des ports 10G SFP+ pour les liaisons montantes ou l'empilement virtuel afin de permettre un déploiement flexible du réseau.
BCM56150
Puce Broadcom
176Gbps
Capacité de Commutation
130Mpps
Taux de Transfert
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux : Cœur, Agrégation et Accès
Cette approche en couches, qui est à la base de la conception des réseaux d'entreprise, vise à améliorer l'évolutivité, les performances, la flexibilité, la résilience et la maintenance.
Empilage Haute Performance Simplifiant la Croissance Évolutive
6 unités du même modèle peuvent être empilées pour augmenter le nombre de ports et la bande passante, et peuvent être gérés comme une seule unité, ce qui simplifie la gestion.
Double Port 10G SFP+
Port d'Empilage
240 Gbps
Bande Passante d'Empilage
LACP
Agrégation de Liens
IP Unique
Gestion Simplifiée
< 50ms
Recouvrement des Pannes
Double Alimentation Redondante et Ventilateurs Intelligents

Blocs d'alimentation redondants 1+1 assurant le fonctionnement normal et continu du switch, un ventilateur à vitesse variable avec flux d'air gauche-droite pour un refroidissement supérieur, une réduction du bruit et de la consommation électrique.

Le Protocole SSH (Secure Shell) Fournit un Accès à Distance Sécurisé

SSH utilise la fonction de connexion par clé pour crypter et vérifier les données du réseau, fournir des connexions d'accès à distance sécurisées, et garantir efficacement le bon fonctionnement des services réseau.

SNMP Simplifie la Gestion et Détecte les Défaillances

SNMP fournit des interfaces et des protocoles unifiés pour gérer des dispositifs dans différents espaces physiques afin d'améliorer l'efficacité de la gestion.

yesyesyesyesyes
Ports RJ45
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T(4 combo)
8x 1000BASE-T (8Combo)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
Ports SFP
20x 1G SFP
16x 1G SFP
Ports SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Empilage de Matériel
Jusqu'à 6 Unités
Jusqu'à 6 Unités
Jusqu'à 6 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Ventilateurs
Ventilateur unique intégré
Sans Ventilateur
Deux ventilateurs intégrés
Deux ventilateurs intégrés
Sans ventilateur
Deux ventilateurs intégrés
Alimentations Redondantes 1+1
yesyesyesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, L3 Routage Statique L3
yesyesyesyesyesyes
Spécifications

Switch Gigabit Ethernet L2+ 48 ports, 48x Gigabit RJ45, avec 4x Liaisons Montantes SFP+ 10Gb, Switch Empilable, Puce Broadcom

Le switch empilable S3900-48T4S 48 ports Ethernet L2+ dispose de 48x Gigabit RJ45, avec 4x Liaisons Montantes 10Gb SFP+. Ce switch adopte la puce Broadcom la plus avancée et peut fournir une capacité de commutation de 176Gbps et un taux de transfert de 130Mpps. Ils fournissent une capacité d'empilage avec une connectivité de 1 et 10 Gigabits et une qualité de service avancée à la périphérie du réseau, tout en conservant une gestion simple. Les switchs de la série S3900 sont des switch Gigabit d'accès et d'agrégation, conçus pour les réseaux des PME, grandes et moyennes entreprises, et succursales afin de réduire le coût total des investissements.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
Puce de Switch
Broadcom BCM56150
Alimentation Électrique
2 Intégré
Capacité de Commutation
176Gbps
Tampon de Paquet
1.5MB
Nombre de VLAN
4K
Taux de Transfert
130Mpps
Adresse MAC
16K
Trames Jumbo
9,000
RAM
512MB
Mémoire Flash
64MB
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 17.32'' x 12.99'' (44 x 440 x 330mm)
Tension d'Entrée
100-240VAC, 50-60Hz, 1.5A
Flux d'Air
Gauche - Droite
Possibilité d'Empilage
Jusqu'à 6 Unités
Bruit Acoustique
54dB
Méthodes de Montage
Montage en Rack ou Mural
Consommation d'Énergie Max.
45W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Mise en Réseau de la Vente au Détail
Interconnexion 10G
Solution de Mise en Réseau de la Vente au Détail
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Les Ports Haute Densité Répondent aux Besoins de Réseaux Diversifiés
48 ports RJ45 à détection automatique permettent de connecter plusieurs appareils en fonction de la largeur de bande, des ports 10G SFP+ pour les liaisons montantes ou l'empilement virtuel afin de permettre un déploiement flexible du réseau.
BCM56150
Puce Broadcom
176Gbps
Capacité de Commutation
130Mpps
Taux de Transfert
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux : Cœur, Agrégation et Accès
Cette approche en couches, qui est à la base de la conception des réseaux d'entreprise, vise à améliorer l'évolutivité, les performances, la flexibilité, la résilience et la maintenance.
Empilage Haute Performance Simplifiant la Croissance Évolutive
6 unités du même modèle peuvent être empilées pour augmenter le nombre de ports et la bande passante, et peuvent être gérés comme une seule unité, ce qui simplifie la gestion.
Double Port 10G SFP+
Port d'Empilage
240 Gbps
Bande Passante d'Empilage
LACP
Agrégation de Liens
IP Unique
Gestion Simplifiée
< 50ms
Recouvrement des Pannes
Double Alimentation Redondante et Ventilateurs Intelligents

Blocs d'alimentation redondants 1+1 assurant le fonctionnement normal et continu du switch, un ventilateur à vitesse variable avec flux d'air gauche-droite pour un refroidissement supérieur, une réduction du bruit et de la consommation électrique.

Le Protocole SSH (Secure Shell) Fournit un Accès à Distance Sécurisé

SSH utilise la fonction de connexion par clé pour crypter et vérifier les données du réseau, fournir des connexions d'accès à distance sécurisées, et garantir efficacement le bon fonctionnement des services réseau.

SNMP Simplifie la Gestion et Détecte les Défaillances

SNMP fournit des interfaces et des protocoles unifiés pour gérer des dispositifs dans différents espaces physiques afin d'améliorer l'efficacité de la gestion.

yesyesyesyesyes
Ports RJ45
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T(4 combo)
8x 1000BASE-T (8Combo)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
Ports SFP
20x 1G SFP
16x 1G SFP
Ports SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Empilage de Matériel
Jusqu'à 6 Unités
Jusqu'à 6 Unités
Jusqu'à 6 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Ventilateurs
Ventilateur unique intégré
Sans Ventilateur
Deux ventilateurs intégrés
Deux ventilateurs intégrés
Sans ventilateur
Deux ventilateurs intégrés
Alimentations Redondantes 1+1
yesyesyesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, L3 Routage Statique L3
yesyesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

529,00 € HT

634,80 € TTC

22 en Entrepôt en Allemagne