Le S3900-24T4S-R est un switch manageable empilable Gigabit de couche 2 plus (couche 3 Lite) avancé, doté de 24 ports 10/100/1000BASE-T et de 4 uplinks SFP+ 10Gb, d'une double alimentation redondante et d'une conception sans ventilateur garantissant que le switch fonctionne toujours silencieusement, et que l'alimentation du switch ne sera pas interrompue même en cas de défaillance, offrant ainsi une facilité d'utilisation accrue, des opérations commerciales hautement sécurisées, une durabilité améliorée et une expérience réseau sans frontières. Ils fournissent une capacité d'empilage avec une connectivité de 1 et 10 Gigabits et une qualité de service avancée à la périphérie du réseau, tout en conservant une gestion simple. Les switchs de la série S3900 sont des switchs Gigabit d'accès et d'agrégation, conçus pour les réseaux des PME, grandes et moyennes entreprises, et succursales afin de réduire le coût total des investissements.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Gigabit Ethernet L2+ à 24 Ports, 24x RJ45 Gigabit, avec 4x SFP+ Liaisons Montantes 10Gb, Supporte l'Empilage, Sans Ventilateur, S3900-24T4S-R
Switch Gigabit Ethernet L2+ Empilable à 24 Ports, 4x Uplinks SFP+ 10Gb, sans Ventilateur, S3900-24T4S-R
Points Forts du Logiciel
Supporte l'empilage de 6 unités
Prise en charge de la commutation multicouche à double pile IPv4/IPv6 au débit de ligne
Prise en charge d'un large éventail de protocoles de routage IPv4, notamment le routage statique, RIP et OSPF
Prise en charge de la QoS basée sur MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/ COS/ DSCP/ TOS
Supporte GVRP, QinQ
Supporte l'agrégation de liens statique/LACP
Prise en charge de la gestion basée sur le Web, Telnet
Supporte EAPS et ERPS
Supporte IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Supporte SNMP V1/V2/V3, RMON
Supporte LLDP (802.1ab)
Supporte la configuration statique et l'apprentissage dynamique de l'adresse MAC
Support de l'Authentification Locale/Radius/Tacacs
Support de l'authentification basée sur le port
Prise en charge de l'authentification basée sur Mac HTTPS et SSL (v3)
Supporte le snooping DHCP
Prise en charge de la protection des sources IP
Supporte la Protection DoS
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
la latence et la gigue au sein d'un réseau.
En séparant vos réseaux sans sans recourir à des équipements spécifiques pour chacun d'eux, vous pouvez créer des frontières virtuelles autour des unités commerciales afin de ralentir ou d'arrêter les attaques pour une meilleure sécurité.
Ports RJ45 | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 combo) |
Ports SFP | — | — | 16x 1G SFP | — | — | 20x 1G SFP |
Ports SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Couche de Gestion | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Empilage de Matériel | Jusqu'à 8 Unités | Jusqu'à 8 Unités | Jusqu'à 8 Unités | Jusqu'à 6 Unités | Jusqu'à 6 Unités | Jusqu'à 6 Unités |
Ventilateurs | Sans Ventilateur | Deux ventilateurs intégrés | Deux ventilateurs intégrés | Sans ventilateur | Ventilateur unique intégré | Deux ventilateurs intégrés |
Alimentations Redondantes 1+1 | ||||||
RIP, OSPF | — | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, L3 Routage Statique L3 |
Vidéos
Switch Gigabit Ethernet L2+ Empilable à 24 Ports, 4x Uplinks SFP+ 10Gb, sans Ventilateur, S3900-24T4S-R
Le S3900-24T4S-R est un switch manageable empilable Gigabit de couche 2 plus (couche 3 Lite) avancé, doté de 24 ports 10/100/1000BASE-T et de 4 uplinks SFP+ 10Gb, d'une double alimentation redondante et d'une conception sans ventilateur garantissant que le switch fonctionne toujours silencieusement, et que l'alimentation du switch ne sera pas interrompue même en cas de défaillance, offrant ainsi une facilité d'utilisation accrue, des opérations commerciales hautement sécurisées, une durabilité améliorée et une expérience réseau sans frontières. Ils fournissent une capacité d'empilage avec une connectivité de 1 et 10 Gigabits et une qualité de service avancée à la périphérie du réseau, tout en conservant une gestion simple. Les switchs de la série S3900 sont des switchs Gigabit d'accès et d'agrégation, conçus pour les réseaux des PME, grandes et moyennes entreprises, et succursales afin de réduire le coût total des investissements.
Points Forts du Logiciel
Supporte l'empilage de 6 unités
Prise en charge de la commutation multicouche à double pile IPv4/IPv6 au débit de ligne
Prise en charge d'un large éventail de protocoles de routage IPv4, notamment le routage statique, RIP et OSPF
Prise en charge de la QoS basée sur MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/ COS/ DSCP/ TOS
Supporte GVRP, QinQ
Supporte l'agrégation de liens statique/LACP
Prise en charge de la gestion basée sur le Web, Telnet
Supporte EAPS et ERPS
Supporte IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Supporte SNMP V1/V2/V3, RMON
Supporte LLDP (802.1ab)
Supporte la configuration statique et l'apprentissage dynamique de l'adresse MAC
Support de l'Authentification Locale/Radius/Tacacs
Support de l'authentification basée sur le port
Prise en charge de l'authentification basée sur Mac HTTPS et SSL (v3)
Supporte le snooping DHCP
Prise en charge de la protection des sources IP
Supporte la Protection DoS
la latence et la gigue au sein d'un réseau.
En séparant vos réseaux sans sans recourir à des équipements spécifiques pour chacun d'eux, vous pouvez créer des frontières virtuelles autour des unités commerciales afin de ralentir ou d'arrêter les attaques pour une meilleure sécurité.
Ports RJ45 | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 combo) |
Ports SFP | — | — | 16x 1G SFP | — | — | 20x 1G SFP |
Ports SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Couche de Gestion | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Empilage de Matériel | Jusqu'à 8 Unités | Jusqu'à 8 Unités | Jusqu'à 8 Unités | Jusqu'à 6 Unités | Jusqu'à 6 Unités | Jusqu'à 6 Unités |
Ventilateurs | Sans Ventilateur | Deux ventilateurs intégrés | Deux ventilateurs intégrés | Sans ventilateur | Ventilateur unique intégré | Deux ventilateurs intégrés |
Alimentations Redondantes 1+1 | ||||||
RIP, OSPF | — | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, L3 Routage Statique L3 |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
329,00 € HT