FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-1UFMT-N.
00:50
Cette image concerne FHD-1UFMT-N.
Cette image concerne FHD-1UFMT-N.
Cette image concerne FHD-1UFMT-N.
Cette image concerne FHD-1UFMT-N.
Cette image concerne FHD-1UFMT-N.
Cette image concerne FHD-1UFMT-N.
Cette image concerne FHD-1UFMT-N.
Cette image concerne FHD-1UFMT-N.
Cette image concerne FHD-1UFMT-N.
Cette image concerne FHD-1UFMT-N.
Cette image concerne FHD-1UFMT-N.

Tiroir Optique FHD Déchargé à Haute Densité, Montage en Rack 1U, avec Couvercle Supérieur Amovible sans Outil, Peut Accueillir jusqu'à 4 Cassettes ou Panneaux FHD, 144 Fibres (LC)

Hot #96427
Hot #96427

4x FHD Cassettes/Panneaux/Tableaux de Découpe

85,00 € HT
FS P/N: FHD-1UFMT-N
102,00 € TTC
FS P/N: FHD-1UFMT-N
50.6K Vendus
90 Commentaires
37 Questions
80 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
625 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
48 en Transit, Recevez-le avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Tiroir Optique FHD Déchargé à Haute Densité 1U

Le tiroir optique FHD (FS High Density) de montage en rack 1U peut acceuillir 4 cassettes modulaires ou panneaux d'adaptateur à fibre optique MTP® de série FHD. Il fournit un système flexible à haute densité pour maximiser l'utilisation de l'espace du rack et minimiser l'espace au sol. Il a été amélioré par rapport à la dernière génération afin de simplifier l'opération, le panneau supérieur pouvant être retiré sans outil, ce qui facilite la gestion des câbles.

La Série FHD à Haute Densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Specifications
Number of Rack Spaces
1U
Fiber Count
Up to 144 Fibers (LC) or 1,152 Fibers (MTP®-24)
Product Type
Fixed Enclosure
Cable Entry Direction
Side and Rear Cable Entry
Loaded
Unloaded
Material
Steel, Powder-coated Black
Mounting Type
Rack Mount
Installation
Standard EIA 19" Rack Rails
Dimensions (HxWxD)
1.73''x19.00''x11.17'' (44.0x482.6x283.6mm)
Application
Accepts 4 FHD Panels/Cassettes
*FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Interconnexion 1G
Voir plus
Interconnexion 1G
Voir les produits
Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Design Compact pour Économiser de l'Espace

Peut accueillir jusqu'à Quatre Panneaux/Cassettes FHD (FS High Density)

Jusqu'à 144 fibres LC dans un espace de 1U

Montage sur des Racks EIA 19" Standard

Un Véritable Savoir-Faire Technique dans les Moindres Détails

Le couvercle supérieur en acier amélioré est coulissant et amovible et ne nécessite aucun outil lors de l'installation pour l'accès aux câbles et aux connecteurs.

Desserrez la vis arrière manuellement et faites glisser le couvercle supérieur pour une gestion plus facile des câbles.

Les crampons permettent d'installer des plateaux d'épissure optique et des bobines de relâchement de tension.

Peut accueillir les panneaux d'adaptateur FHD ou les cassettes MTP/MPO.

Fournir un Accès pour un Système de Câblage à Haute Densité

Le boîtier peut servir de transition du câblage de base à la commutation de distribution, d’interconnexion à des équipements actifs, ou d’interconnexion ou d’interconnexion dans une zone de distribution principale ou horizontale.

Diverses Solutions de Câblage Modulaire
Les tiroirs à fibre de la série FHD offrent une polyvalence et flexibilité avec une solution entièrement modulaire pour une variété d'applications de jarretières optiques, de terminaison et d'épissure de fibre optique.

Application d'Épissure avec des Plateaux d'Épissure Optique

Application d'Épissure avec des Cassettes d'Épissure de Fibre

Accessoires pour la Fiabilité du Câblage

Chaque tiroir est livré avec un ensemble d'accessoires comprenant des vis de montage, des bobines pour une installation correcte et des serre-câble pour la gestion des câbles.

Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
Nombre de Fibres Max. (LC)
144
144
144/288/432
144
144
Capacité
4 Cassettes ou Panneaux FHD
4 Cassettes ou Panneaux FHD
4/8/12 Cassettes ou Panneaux FHD
4 Cassettes ou Panneaux FHD
4 Cassettes ou Panneaux FHD
Type de Montage
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Type de Mouvement
Fixe
Coulissant et Basculant
Coulissant
Fixe
Fixe
Accès Facile
yesyesyesyesyes
Gestion Intégrée des Câbles
yesyesyesyesyes
Étiquette d'Identification de l'Emplacement
yes
Bobine de Gestion de Slack
yesyesyes
Application d'Épissage sur le Terrain
yesyesyes
Option Pré-Terminée
yesyesyesyesyes
Caractéristiques
Le couvercle supérieur amovible sans outil simplifie le fonctionnement
Tiroir coulissant et inclinable à 15° pour un déploiement facile
Tiroir coulissant améliore l'accès frontal au câblage
Structure unique en une seule pièce pour un déploiement rapide
Le design amovible répond à une grande variété de demandes
Spécifications

Tiroir Optique FHD Déchargé à Haute Densité 1U

Le tiroir optique FHD (FS High Density) de montage en rack 1U peut acceuillir 4 cassettes modulaires ou panneaux d'adaptateur à fibre optique MTP® de série FHD. Il fournit un système flexible à haute densité pour maximiser l'utilisation de l'espace du rack et minimiser l'espace au sol. Il a été amélioré par rapport à la dernière génération afin de simplifier l'opération, le panneau supérieur pouvant être retiré sans outil, ce qui facilite la gestion des câbles.

La Série FHD à Haute Densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Specifications
Number of Rack Spaces
1U
Fiber Count
Up to 144 Fibers (LC) or 1,152 Fibers (MTP®-24)
Product Type
Fixed Enclosure
Cable Entry Direction
Side and Rear Cable Entry
Loaded
Unloaded
Material
Steel, Powder-coated Black
Mounting Type
Rack Mount
Installation
Standard EIA 19" Rack Rails
Dimensions (HxWxD)
1.73''x19.00''x11.17'' (44.0x482.6x283.6mm)
Application
Accepts 4 FHD Panels/Cassettes
*FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Interconnexion 1G
Voir plus
Interconnexion 1G
Voir les produits
Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Design Compact pour Économiser de l'Espace

Peut accueillir jusqu'à Quatre Panneaux/Cassettes FHD (FS High Density)

Jusqu'à 144 fibres LC dans un espace de 1U

Montage sur des Racks EIA 19" Standard

Un Véritable Savoir-Faire Technique dans les Moindres Détails

Le couvercle supérieur en acier amélioré est coulissant et amovible et ne nécessite aucun outil lors de l'installation pour l'accès aux câbles et aux connecteurs.

Desserrez la vis arrière manuellement et faites glisser le couvercle supérieur pour une gestion plus facile des câbles.

Les crampons permettent d'installer des plateaux d'épissure optique et des bobines de relâchement de tension.

Peut accueillir les panneaux d'adaptateur FHD ou les cassettes MTP/MPO.

Fournir un Accès pour un Système de Câblage à Haute Densité

Le boîtier peut servir de transition du câblage de base à la commutation de distribution, d’interconnexion à des équipements actifs, ou d’interconnexion ou d’interconnexion dans une zone de distribution principale ou horizontale.

Diverses Solutions de Câblage Modulaire
Les tiroirs à fibre de la série FHD offrent une polyvalence et flexibilité avec une solution entièrement modulaire pour une variété d'applications de jarretières optiques, de terminaison et d'épissure de fibre optique.

Application d'Épissure avec des Plateaux d'Épissure Optique

Application d'Épissure avec des Cassettes d'Épissure de Fibre

Accessoires pour la Fiabilité du Câblage

Chaque tiroir est livré avec un ensemble d'accessoires comprenant des vis de montage, des bobines pour une installation correcte et des serre-câble pour la gestion des câbles.

Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
Nombre de Fibres Max. (LC)
144
144
144/288/432
144
144
Capacité
4 Cassettes ou Panneaux FHD
4 Cassettes ou Panneaux FHD
4/8/12 Cassettes ou Panneaux FHD
4 Cassettes ou Panneaux FHD
4 Cassettes ou Panneaux FHD
Type de Montage
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Type de Mouvement
Fixe
Coulissant et Basculant
Coulissant
Fixe
Fixe
Accès Facile
yesyesyesyesyes
Gestion Intégrée des Câbles
yesyesyesyesyes
Étiquette d'Identification de l'Emplacement
yes
Bobine de Gestion de Slack
yesyesyes
Application d'Épissage sur le Terrain
yesyesyes
Option Pré-Terminée
yesyesyesyesyes
Caractéristiques
Le couvercle supérieur amovible sans outil simplifie le fonctionnement
Tiroir coulissant et inclinable à 15° pour un déploiement facile
Tiroir coulissant améliore l'accès frontal au câblage
Structure unique en une seule pièce pour un déploiement rapide
Le design amovible répond à une grande variété de demandes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

85,00 € HT

102,00 € TTC

80 en Entrepôt en Allemagne
625 en Entrepôt International