FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-FWME2.
01:17
Cette image concerne FHD-FWME2.
Cette image concerne FHD-FWME2.
Cette image concerne FHD-FWME2.
Cette image concerne FHD-FWME2.
Cette image concerne FHD-FWME2.
Cette image concerne FHD-FWME2.
Cette image concerne FHD-FWME2.
Cette image concerne FHD-FWME2.
Cette image concerne FHD-FWME2.
Cette image concerne FHD-FWME2.
Cette image concerne FHD-FWME2.
Cette image concerne FHD-FWME2.
Cette image concerne FHD-FWME2.

Coffret de Montage Mural FHD à Fibre Optique Déchargé, 48 Fibres (LC), Double Portière, Peut Accueillir jusqu'à 2 Cassettes ou Panneaux FHD

#50550
#50550

2x Cassettes/Panneaux FHD Portes Doubles et Serrures à Clé en Option

83,00 € HT
FS P/N: FHD-FWME2
99,60 € TTC
FS P/N: FHD-FWME2
21.4K Vendus
100 Commentaires
26 Questions
80 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
92 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Coffret de Montage Mural à Fibre Optique FHD, 2 Ports

Le coffret d'interconnexion de montage mural (FWME2) peut accueillir 2 panneaux adaptateurs pour fibre de la série FHD (FS High Density) ou des cassettes modulaires MTP (sauf 36F). Il fournit un point de convergence pratique pour l'interconnexion et l'épissure dans les applications de montage mural. Le coffret dispose d'une solution bien conçue pour la gestion des câbles et des fibres dans l'ouverture d'entrée et de sortie du coffret.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Numéro de Référence
FHD-FWME2
Capacité
2 Ports
Nombre de Fibres
Jusqu'à 48 Fibres (LC) ou 576 Fibres (MTP®-24)
Matériel
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Type de Porte
Deux Serrures à Clé en Option
Direction d'Entrée du Câble
Entrée par le Haut et le Bas
Type de Montage
Montage Mural
Dimensions (H x L x P)
10.2" x 13.0" x 2.3" (259.6 x 330.6 x 59.1mm)
Conforme
TIA/EIA-568-C.3
Installation
Accepte 2 Panneaux/Cassettes FHD (Sauf 36F) et 2 Plateaux d'Épissure
*FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 2
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

La Conception Compacte Permet l'Installation dans une Zone Limitée

Supporte jusqu'à 48 fibres (LC) ou 576 fibres (MTP®-24) pour économiser de l'espace.

La conception modulaire permet plusieurs types de connecteurs dans chaque tiroir

Un boîtier compact (profondeur) de petite taille minimise la saillie du mur

Un Véritable Savoir-Faire Technique dans les Moindres Détails

Portes séparées pour le côté service et le côté utilisateur avec des serrures à clé en option pour une sécurité accrue.

Accepter jusqu'à 2 panneaux adaptateurs FHD ou cassettes MTP/MPO.

Les goujons permettent d'installer un porte-plateau d'épissure optique ou une bobine lâche.

Les ports supérieur et inférieur facilitent l’acheminement des câbles en utilisant les trous d’entrée de style «U» ouverts.

Le panneau pliant dans la porte droite offre un espace pour se balancer et ajouter la flexibilité.

Les trous de vis sur le panneau arrière offrent une option de montage en surface.

Emballages sur Mesure qui Protègent l'Environnement

Avec un emballage en carton et fixé par du coton perlé, protégeant ainsi les articles contre la poussière, les chocs, l'usure et l'humidité.

Accessoires Inclus avec le Tiroir Optique
Chaque tiroir est livré avec un ensemble d'accessoires comprenant des vis de montage, des bobines pour une installation correcte et des serre-câble pour la gestion des câbles.Veuillez cliquer ici pour plus d'instructions d'installation.

Oeillet x 4

Bobine x 2

Support de Réduction de Traction x 4

Clé x 2

Attache-Câbles x 2

Vis M4 * 8mm x 6 et Écrou M4 x 10

Étiquette d'Emplacement x 1

Étiquette d'Avertissement Laser x 1

Tournevis x 1

Guide d'Installation x 1

Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
Nombre de Fibre Max. (LC)
24/48/96
144
144
144/288/432
144
144
Capacité
1/2/4x Cassettes ou Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
4/8/12x Cassettes ou Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
Type de Montage
Montage Mural
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Type de Mouvement
Fixe
Coulissant et Inclinable
Coulissant
Fixe
Fixe
Accès Facile
yesyesyesyesyesyes
Gestion de Câbles Intégrée
yesyesyesyesyesyes
Étiquette d'Identification de l'Emplacement
yes
yes
Bobine de Gestion de Fibre Optique
yesyesyesyes
Application d'Épissure sur Place
yesyesyesyes
Option Pré-Connectorisée
yesyesyesyesyesyes
Caractéristique
Câblage, interconnexion ou épissure dans un espace minimum
Couvercle supérieur amovible sans outil simplifie les opérations
Tiroir coulissant comporte un angle de 15 degrés vers la bas pour un déploiement facile
Le tiroir coulissant améliore l'accès frontal au câblage
Structure unique en une seule pièce pour un déploiement rapide
La conception détachable répond à une grande variété de demandes
Spécifications

Coffret de Montage Mural à Fibre Optique FHD, 2 Ports

Le coffret d'interconnexion de montage mural (FWME2) peut accueillir 2 panneaux adaptateurs pour fibre de la série FHD (FS High Density) ou des cassettes modulaires MTP (sauf 36F). Il fournit un point de convergence pratique pour l'interconnexion et l'épissure dans les applications de montage mural. Le coffret dispose d'une solution bien conçue pour la gestion des câbles et des fibres dans l'ouverture d'entrée et de sortie du coffret.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Numéro de Référence
FHD-FWME2
Capacité
2 Ports
Nombre de Fibres
Jusqu'à 48 Fibres (LC) ou 576 Fibres (MTP®-24)
Matériel
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Type de Porte
Deux Serrures à Clé en Option
Direction d'Entrée du Câble
Entrée par le Haut et le Bas
Type de Montage
Montage Mural
Dimensions (H x L x P)
10.2" x 13.0" x 2.3" (259.6 x 330.6 x 59.1mm)
Conforme
TIA/EIA-568-C.3
Installation
Accepte 2 Panneaux/Cassettes FHD (Sauf 36F) et 2 Plateaux d'Épissure
*FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 2
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
La Conception Compacte Permet l'Installation dans une Zone Limitée

Supporte jusqu'à 48 fibres (LC) ou 576 fibres (MTP®-24) pour économiser de l'espace.

La conception modulaire permet plusieurs types de connecteurs dans chaque tiroir

Un boîtier compact (profondeur) de petite taille minimise la saillie du mur

Un Véritable Savoir-Faire Technique dans les Moindres Détails

Portes séparées pour le côté service et le côté utilisateur avec des serrures à clé en option pour une sécurité accrue.

Accepter jusqu'à 2 panneaux adaptateurs FHD ou cassettes MTP/MPO.

Les goujons permettent d'installer un porte-plateau d'épissure optique ou une bobine lâche.

Les ports supérieur et inférieur facilitent l’acheminement des câbles en utilisant les trous d’entrée de style «U» ouverts.

Le panneau pliant dans la porte droite offre un espace pour se balancer et ajouter la flexibilité.

Les trous de vis sur le panneau arrière offrent une option de montage en surface.

Emballages sur Mesure qui Protègent l'Environnement

Avec un emballage en carton et fixé par du coton perlé, protégeant ainsi les articles contre la poussière, les chocs, l'usure et l'humidité.

Accessoires Inclus avec le Tiroir Optique
Chaque tiroir est livré avec un ensemble d'accessoires comprenant des vis de montage, des bobines pour une installation correcte et des serre-câble pour la gestion des câbles.Veuillez cliquer ici pour plus d'instructions d'installation.

Oeillet x 4

Bobine x 2

Support de Réduction de Traction x 4

Clé x 2

Attache-Câbles x 2

Vis M4 * 8mm x 6 et Écrou M4 x 10

Étiquette d'Emplacement x 1

Étiquette d'Avertissement Laser x 1

Tournevis x 1

Guide d'Installation x 1

Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
Nombre de Fibre Max. (LC)
24/48/96
144
144
144/288/432
144
144
Capacité
1/2/4x Cassettes ou Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
4/8/12x Cassettes ou Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
Type de Montage
Montage Mural
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Type de Mouvement
Fixe
Coulissant et Inclinable
Coulissant
Fixe
Fixe
Accès Facile
yesyesyesyesyesyes
Gestion de Câbles Intégrée
yesyesyesyesyesyes
Étiquette d'Identification de l'Emplacement
yes
yes
Bobine de Gestion de Fibre Optique
yesyesyesyes
Application d'Épissure sur Place
yesyesyesyes
Option Pré-Connectorisée
yesyesyesyesyesyes
Caractéristique
Câblage, interconnexion ou épissure dans un espace minimum
Couvercle supérieur amovible sans outil simplifie les opérations
Tiroir coulissant comporte un angle de 15 degrés vers la bas pour un déploiement facile
Le tiroir coulissant améliore l'accès frontal au câblage
Structure unique en une seule pièce pour un déploiement rapide
La conception détachable répond à une grande variété de demandes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

83,00 € HT

99,60 € TTC

80 en Entrepôt en Allemagne
92 en Entrepôt International