FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-FAP12LCDX10GMM.
Cette image concerne FHD-FAP12LCDX10GMM.
Cette image concerne FHD-FAP12LCDX10GMM.
Cette image concerne FHD-FAP12LCDX10GMM.
Cette image concerne FHD-FAP12LCDX10GMM.
Cette image concerne FHD-FAP12LCDX10GMM.
Cette image concerne FHD-FAP12LCDX10GMM.
Cette image concerne FHD-FAP12LCDX10GMM.
Cette image concerne FHD-FAP12LCDX10GMM.
Cette image concerne FHD-FAP12LCDX10GMM.
Cette image concerne FHD-FAP12LCDX10GMM.
Cette image concerne FHD-FAP12LCDX10GMM.

Panneau d'Adaptateur à Fibre Optique FHD, 24 Fibres OM4 Multimode et 12 Ports Adaptateurs LC UPC Duplex (Aqua), Manchon en Céramique

Hot #41998
Hot #41998

OM4 Manchon en Céramique Zircone Jusqu'à 96F dans des Tiroirs FHD 1U

28,00 € HT
FS P/N: FHD-FAP12LCDX10GMM
33,60 € TTC
FS P/N: FHD-FAP12LCDX10GMM
45.9K Vendus
456 Commentaires
28 Questions
340 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
795 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
350 en Transit, Recevez-le avant 15 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau d'Adaptateur de la Série FHD de 12 Ports LC Duplex, Manchon Céramique en Zircone

Panneau d'adaptateurs haute densité de la série FHD (FS High Density), préchargé avec des adaptateurs de fibre qui fournissent un moyen de connecter un câblage de backbone à backbone ou de backbone à fibre horizontale. Utilisé avec le boîtier et le plateau d'épissure de la série FHD pour les applications d'épissure par fusion ou le système de câblage préterminé Plug-n-Play, il offre une solution plus stable et plus compacte pour votre réseau.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
12
Nombre de Fibre
24 Fibres
Type d'Adaptateur
LC Duplex (Aqua)
Mode de Fibre
OM4 (OM3) 50/125μm
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤ 500 cycles d'accouplement
Dimensions (H x W)
1.38'' x 4.29'' (35 x 109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Fournir des Connexions et Déploiements Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Rivets à Pression

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion optimale entre les câbles

Gérez et Maintenez les Liaisons Fibre Optique via les Couleurs d'Adaptateur
Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Brassage
96 fibres LC dans un espace de 1U, utilisées en conjonction avec les boîtiers (montage en rack ou montage mural) de la série FHD (FS High Density), servant de connections intermédiaires pour les applications de patching et d'épissage par fusion un à un.
Type d'Adaptateur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Keystone (UTP), Adaptateur LC/SC/MTP® (non Chargé)
Nombre de Fibre
24 Fibres
24 Fibres
24 Fibres
36 Fibres
36 Fibres
Nombre de Ports
12
12
12
18
18
6
Mode de Fibre
OM4/OM3
OS2
OS2
OS2
OM4/OM3
Cuivre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibre: OS2/OM3/OM4
Type de Polissage
UPC
UPC
APC
UPC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Aqua
Bleu
Vert
Bleu
Aqua
Sélectionnez des Adaptateurs
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Spécifications

Panneau d'Adaptateur de la Série FHD de 12 Ports LC Duplex, Manchon Céramique en Zircone

Panneau d'adaptateurs haute densité de la série FHD (FS High Density), préchargé avec des adaptateurs de fibre qui fournissent un moyen de connecter un câblage de backbone à backbone ou de backbone à fibre horizontale. Utilisé avec le boîtier et le plateau d'épissure de la série FHD pour les applications d'épissure par fusion ou le système de câblage préterminé Plug-n-Play, il offre une solution plus stable et plus compacte pour votre réseau.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
12
Nombre de Fibre
24 Fibres
Type d'Adaptateur
LC Duplex (Aqua)
Mode de Fibre
OM4 (OM3) 50/125μm
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤ 500 cycles d'accouplement
Dimensions (H x W)
1.38'' x 4.29'' (35 x 109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques
Fournir des Connexions et Déploiements Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Rivets à Pression

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion optimale entre les câbles

Gérez et Maintenez les Liaisons Fibre Optique via les Couleurs d'Adaptateur
Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Brassage
96 fibres LC dans un espace de 1U, utilisées en conjonction avec les boîtiers (montage en rack ou montage mural) de la série FHD (FS High Density), servant de connections intermédiaires pour les applications de patching et d'épissage par fusion un à un.
Type d'Adaptateur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Keystone (UTP), Adaptateur LC/SC/MTP® (non Chargé)
Nombre de Fibre
24 Fibres
24 Fibres
24 Fibres
36 Fibres
36 Fibres
Nombre de Ports
12
12
12
18
18
6
Mode de Fibre
OM4/OM3
OS2
OS2
OS2
OM4/OM3
Cuivre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibre: OS2/OM3/OM4
Type de Polissage
UPC
UPC
APC
UPC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Aqua
Bleu
Vert
Bleu
Aqua
Sélectionnez des Adaptateurs
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

28,00 € HT

33,60 € TTC

340 en Entrepôt en Allemagne
795 en Entrepôt International