FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-FAP6SCDXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCDXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCDXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCDXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCDXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCDXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCDXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCDXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCDXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCDXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCDXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCDXSMF.

Panneau d'Adaptateur à Fibre Optique FHD, 12 Fibres OS2 Monomode et 6 Ports Adaptateurs SC UPC Duplex (Bleu), Manchon en Céramique

Hot #35484
Hot #35484

OS2 UPC Manchon en Céramique Zircone Jusqu'à 48F dans des Tiroirs FHD 1U

21,00 € HT
FS P/N: FHD-FAP6SCDXSMF
FS P/N: FHD-FAP6SCDXSMF
29.9K Vendus
456 Commentaires
18 Questions
40 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
218 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
70 en Transit, Recevez-le avant 16 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau d'Adaptateur de la Série FHD de 6 Ports SC Duplex, Manchon Céramique en Zircone

Panneau d'adaptateurs haute densité de la série FHD (FS High Density), préchargé avec des adaptateurs de fibre qui fournissent un moyen de connecter un câblage de backbone à backbone ou de backbone à fibre horizontale. Utilisé avec le boîtier et le plateau d'épissure de la série FHD pour les applications d'épissure par fusion ou le système de câblage préterminé Plug-n-Play, il offre une solution plus stable et plus compacte pour votre réseau.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
6
Nombre de Fibre
12 Fibres
Type d'Adaptateur
SC Duplex (Bleu)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤ 500 cycles d'accouplement
Dimensions (H x W)
1.38'' x 4.29'' (35 x 109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Fournit des Connexions et Déploiements Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

Clear Numbering

Numérotation Claire

Rivets à Pression

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion optimale entre les câbles

Gère et Maintient les Liaisons Fibre Optique via les Couleurs d'Adaptateur
Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Câblage
48 fibres SC dans un espace de 1U, utilisées en conjonction avec les boîtiers de la série FHD (FS High Density) (montage en rack ou montage mural), servent de connexion intermédiaire pour les applications de câblage et d'épissage par fusion un à un.
Type d'Adaptateur
SC Duplex
SC Duplex
SC Duplex
Keystone (UTP), Adaptateur LC/SC/MTP® (non Chargé)
Nombre de Fibre
12 Fibres
12 Fibres
12 Fibres
Nombre de Ports
6
6
6
6
Mode de Fibre
OS2
OS2
OM4/OM3
Cuivre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibre: OS2/OM3/OM4
Type de Polissage
UPC
APC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Bleu
Vert
Aqua
Sélectionnez des Adaptateurs
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Spécifications

Panneau d'Adaptateur de la Série FHD de 6 Ports SC Duplex, Manchon Céramique en Zircone

Panneau d'adaptateurs haute densité de la série FHD (FS High Density), préchargé avec des adaptateurs de fibre qui fournissent un moyen de connecter un câblage de backbone à backbone ou de backbone à fibre horizontale. Utilisé avec le boîtier et le plateau d'épissure de la série FHD pour les applications d'épissure par fusion ou le système de câblage préterminé Plug-n-Play, il offre une solution plus stable et plus compacte pour votre réseau.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
6
Nombre de Fibre
12 Fibres
Type d'Adaptateur
SC Duplex (Bleu)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤ 500 cycles d'accouplement
Dimensions (H x W)
1.38'' x 4.29'' (35 x 109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques
Fournit des Connexions et Déploiements Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

Clear Numbering

Numérotation Claire

Rivets à Pression

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion optimale entre les câbles

Gère et Maintient les Liaisons Fibre Optique via les Couleurs d'Adaptateur
Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Câblage
48 fibres SC dans un espace de 1U, utilisées en conjonction avec les boîtiers de la série FHD (FS High Density) (montage en rack ou montage mural), servent de connexion intermédiaire pour les applications de câblage et d'épissage par fusion un à un.
Type d'Adaptateur
SC Duplex
SC Duplex
SC Duplex
Keystone (UTP), Adaptateur LC/SC/MTP® (non Chargé)
Nombre de Fibre
12 Fibres
12 Fibres
12 Fibres
Nombre de Ports
6
6
6
6
Mode de Fibre
OS2
OS2
OM4/OM3
Cuivre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibre: OS2/OM3/OM4
Type de Polissage
UPC
APC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Bleu
Vert
Aqua
Sélectionnez des Adaptateurs
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

21,00 € HT

40 en Entrepôt en Allemagne
218 en Entrepôt International