FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-FAP6SCADXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCADXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCADXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCADXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCADXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCADXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCADXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCADXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCADXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCADXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCADXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6SCADXSMF.

Panneau d'Adaptateur à Fibre Optique FHD avec 12 Fibres OS2 Monomode, 6 Ports SC APC Duplex

Hot #41986
Hot #41986

OS2 APC Manchon en Céramique Zircone Jusqu'à 48F dans des Tiroirs FHD 1U

21,00 € HT
FS P/N: FHD-FAP6SCADXSMF
25,20 € TTC
FS P/N: FHD-FAP6SCADXSMF
41.8K Vendus
456 Commentaires
23 Questions
70 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
340 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
70 en Transit, Recevez-le avant 06 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau d'Adaptateur de la Série FHD de 6 Ports SC Duplex, Manchon Céramique en Zircone

Panneau d'adaptateurs haute densité de la série FHD (FS High Density), préchargé avec des adaptateurs de fibre qui fournissent un moyen de connecter un câblage de backbone à backbone ou de backbone à fibre horizontale. Utilisé avec le boîtier et le plateau d'épissure de la série FHD pour les applications d'épissure par fusion ou le système de câblage préterminé Plug-n-Play, il offre une solution plus stable et plus compacte pour votre réseau.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
6
Nombre de Fibre
12 Fibres
Type d'Adaptateur
SC Duplex (Vert)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤ 500 cycles d'accouplement
Dimensions (H x W)
1.38'' x 4.29'' (35 x 109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Interconnexion 10G
Voir les produits
Interconnexion 25G
Voir les produits
Interconnexion 1G
Voir les produits

Caractéristiques

Fournir des Connexions et Déploiements Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Rivets à Pression

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion optimale entre les câbles

Gérez et Maintenez les Liaisons Fibre Optique via les Couleurs d'Adaptateur
Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Brassage
96 fibres LC dans un espace de 1U, utilisées en conjonction avec les boîtiers (montage en rack ou montage mural) de la série FHD (FS High Density), servant de connections intermédiaires pour les applications de patching et d'épissage par fusion un à un.
Type d'Adaptateur
SC Duplex
SC Duplex
SC Duplex
Keystone (UTP), Adaptateur LC/SC/MTP® (non Chargé)
Nombre de Fibre
12 Fibres
12 Fibres
12 Fibres
Nombre de Ports
6
6
6
6
Mode de Fibre
OS2
OS2
OM4/OM3
Cuivre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibre: OS2/OM3/OM4
Type de Polissage
APC
UPC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Vert
Bleu
Aqua
Sélectionnez des Adaptateurs
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Spécifications

Panneau d'Adaptateur de la Série FHD de 6 Ports SC Duplex, Manchon Céramique en Zircone

Panneau d'adaptateurs haute densité de la série FHD (FS High Density), préchargé avec des adaptateurs de fibre qui fournissent un moyen de connecter un câblage de backbone à backbone ou de backbone à fibre horizontale. Utilisé avec le boîtier et le plateau d'épissure de la série FHD pour les applications d'épissure par fusion ou le système de câblage préterminé Plug-n-Play, il offre une solution plus stable et plus compacte pour votre réseau.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
6
Nombre de Fibre
12 Fibres
Type d'Adaptateur
SC Duplex (Vert)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤ 500 cycles d'accouplement
Dimensions (H x W)
1.38'' x 4.29'' (35 x 109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Interconnexion 10G
Voir les produits
Interconnexion 25G
Voir les produits
Interconnexion 1G
Voir les produits
Caractéristiques
Fournir des Connexions et Déploiements Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Rivets à Pression

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion optimale entre les câbles

Gérez et Maintenez les Liaisons Fibre Optique via les Couleurs d'Adaptateur
Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Brassage
96 fibres LC dans un espace de 1U, utilisées en conjonction avec les boîtiers (montage en rack ou montage mural) de la série FHD (FS High Density), servant de connections intermédiaires pour les applications de patching et d'épissage par fusion un à un.
Type d'Adaptateur
SC Duplex
SC Duplex
SC Duplex
Keystone (UTP), Adaptateur LC/SC/MTP® (non Chargé)
Nombre de Fibre
12 Fibres
12 Fibres
12 Fibres
Nombre de Ports
6
6
6
6
Mode de Fibre
OS2
OS2
OM4/OM3
Cuivre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibre: OS2/OM3/OM4
Type de Polissage
APC
UPC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Vert
Bleu
Aqua
Sélectionnez des Adaptateurs
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

21,00 € HT

25,20 € TTC

70 en Entrepôt en Allemagne
340 en Entrepôt International