Le plateau d'épissure de fibre optique pour les tiroirs de montage en rack de la série FHD® (FS High Density) doit accueillir et protéger les épissures pour fibre optique, garantir une gestion correcte des câbles et un contrôle du rayon de courbure, et permettre un étiquetage clair et une organisation logique des épissures pour fibre optique. Le plateau d'épissure de fibre optique peut contenir et protéger jusqu'à 24 épissures par fusion dans les tiroirs de fibre à montage en rack de la série FHD®. Le plateau d'épissure de fibre optique peut contenir et protéger jusqu'à 24 épissures par fusion dans les boîtiers de fibre à montage en rack de la série FHD. Il est idéal pour épisser des fibres OS1, OS2, OM1, OM2 et OM3/OM4 à des pigtails terminées en usine et convient aux applications où l'épissage par fusion permet d'obtenir des avantages en termes de temps d'installation et de coût de main-d'œuvre.
La Série FHD® à Haute Densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de backbones, centres de données et applications d'entreprise.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Plateau d'Épissure à Fibre Optique 24 Fibres pour Tiroir Optique FHD
Plateau d'Épissure à Fibre Optique 24 Fibres pour Tiroir Optique de Montage en Rack de Série FHD®
Vidéo
Regardez les démonstrations opérationnelles de l'installation et de l'application du produit.
Vidéo
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Permet d'acheminer des fibres tamponnées de 900µm et des câbles de 1.2m pour assurer une boucle complète de fibres individuelles autour des bobines de mou.
Plateau d'Épissure à Fibre Optique 24 Fibres pour Tiroir Optique de Montage en Rack de Série FHD®
Le plateau d'épissure de fibre optique pour les tiroirs de montage en rack de la série FHD® (FS High Density) doit accueillir et protéger les épissures pour fibre optique, garantir une gestion correcte des câbles et un contrôle du rayon de courbure, et permettre un étiquetage clair et une organisation logique des épissures pour fibre optique. Le plateau d'épissure de fibre optique peut contenir et protéger jusqu'à 24 épissures par fusion dans les tiroirs de fibre à montage en rack de la série FHD®. Le plateau d'épissure de fibre optique peut contenir et protéger jusqu'à 24 épissures par fusion dans les boîtiers de fibre à montage en rack de la série FHD. Il est idéal pour épisser des fibres OS1, OS2, OM1, OM2 et OM3/OM4 à des pigtails terminées en usine et convient aux applications où l'épissage par fusion permet d'obtenir des avantages en termes de temps d'installation et de coût de main-d'œuvre.
La Série FHD® à Haute Densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de backbones, centres de données et applications d'entreprise.
Vidéo
Regardez les démonstrations opérationnelles de l'installation et de l'application du produit.
Vidéo
Permet d'acheminer des fibres tamponnées de 900µm et des câbles de 1.2m pour assurer une boucle complète de fibres individuelles autour des bobines de mou.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
17,00 € HT