FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-1UFMT-S.
Cette image concerne FHD-1UFMT-S.
Cette image concerne FHD-1UFMT-S.
Cette image concerne FHD-1UFMT-S.
Cette image concerne FHD-1UFMT-S.
Cette image concerne FHD-1UFMT-S.
Cette image concerne FHD-1UFMT-S.
Cette image concerne FHD-1UFMT-S.
Cette image concerne FHD-1UFMT-S.
Cette image concerne FHD-1UFMT-S.
Cette image concerne FHD-1UFMT-S.
Cette image concerne FHD-1UFMT-S.

Tiroir Optique FHD Déchargé à Haute Densité, Montage en Rack 1U, Tiroir Coulissant et Inclinable, Peut Accueillir jusqu'à 4 Cassettes ou Panneaux FHD, 144 Fibres (LC)

#145167
#145167

4x Cassettes/Panneaux FHD Montage en Rack 19'' Tiroir Coulissant et Incliné de 15° vers le bas

96,00 € HT
FS P/N: FHD-1UFMT-S
FS P/N: FHD-1UFMT-S
4.2K Vendus
11 Commentaires
7 Questions
95 en Transit, Recevez-le avant 18 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Tiroir Coulissant et Inclinable FHD Déchargé à Haute Densité 1U

Tiroir pour fibres optiques FHD (FS High Density) à montage en rack 1U, coulissant et inclinable, conçu pour accepter jusqu'à 4 cassettes modulaires MTP® de la série FHD ou des panneaux adaptateurs pour fibres dans un espace 1U. Les fibres sont facilement accessibles grâce à un tiroir coulissant et inclinable, tandis que la gestion des câbles à l'arrière permet de maintenir un relâchement et enroulement corrects. Il peut servir de transition entre le câblage de backbone et la commutation de distribution, d'interconnexion à l'équipement actif, de connexion transversale ou d'interconnexion dans une zone de distribution principale ou horizontale.

La Série FHD à Haute Densité est une solution polyvalente en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la construction de backbones, de centres de données et d'applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre d'Espaces en Rack
1U
Nombre de Fibres
Jusqu'à 144 Fibres (LC) ou 1152 Fibres (MTP®-24)
Type de Tiroir
Tiroir Coulissant et Inclinable
Direction d'Entrée du Câble
Entrée des Câbles à l'Arrière
Chargé
Non chargé
Matériau
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Angle de Travail
15°
Poids
7.58Ib (3.44kg)
Type de Montage
Montage en Rack
Installation
Rails 19" Standard EIA
Dimensions (H x W x D)
1.73''x19.00''x12.20'' (44.0x482.6x311.0mm)
Application
Peut accueillir Quatre Panneaux/Cassettes FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Accès au Câblage Grâce à une Conception Coulissante et Inclinable

Les fibres sont facilement accessibles grâce à un tiroir coulissant et inclinable, tandis que la gestion des câbles à l'arrière permet de maintenir un relâchement et un enroulement corrects.

Installation sans Outil

Tiroir amovible sans outil pour faciliter les déplacements, l'ouverture et la fermeture

Arrêt de Tiroir

Structure simple pour un coût d'installation et un coût de maintenance réduits

Gestionnaires de Câbles en Arrière

Utilisé avec des serre-câbles pour maintenir un câblage pratique et sécurisé

Accessoires pour la Fiabilité du Câblage

Chaque tiroir est livré avec un pack d'accessoires comprenant des vis de montage, des bobines pour une installation correcte et des attaches pour la gestion des câbles.

Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
Nombre de Fibre Max. (LC)
144
144
144/288/432
144
144
24/48/96
Capacité
4x Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
4/8/12x Cassettes ou Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
1/2/4x Cassettes ou Panneaux FHD®
Type de Montage
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage Mural
Type de Mouvement
Coulissant et Inclinable
Fixe
Coulissant
Fixe
Fixe
Accès Facile
yesyesyesyesyesyes
Gestion de Câbles Intégrée
yesyesyesyesyesyes
Étiquette d'Identification de l'Emplacement
yes
yes
Bobine de Gestion de Fibre Optique
yesyesyes
yes
Application d'Épissure sur Place
yesyesyes
yes
Option Pré-Connectorisée
yesyesyesyesyesyes
Caractéristique
Tiroir coulissant comporte un angle de 15 degrés vers la bas pour un déploiement facile
Couvercle supérieur amovible sans outil simplifie les opérations
Le tiroir coulissant améliore l'accès frontal au câblage
Structure unique en une seule pièce pour un déploiement rapide
La conception détachable répond à une grande variété de demandes
Câblage, interconnexion ou épissure dans un espace minimum
Spécifications

Tiroir Coulissant et Inclinable FHD Déchargé à Haute Densité 1U

Tiroir pour fibres optiques FHD (FS High Density) à montage en rack 1U, coulissant et inclinable, conçu pour accepter jusqu'à 4 cassettes modulaires MTP® de la série FHD ou des panneaux adaptateurs pour fibres dans un espace 1U. Les fibres sont facilement accessibles grâce à un tiroir coulissant et inclinable, tandis que la gestion des câbles à l'arrière permet de maintenir un relâchement et enroulement corrects. Il peut servir de transition entre le câblage de backbone et la commutation de distribution, d'interconnexion à l'équipement actif, de connexion transversale ou d'interconnexion dans une zone de distribution principale ou horizontale.

La Série FHD à Haute Densité est une solution polyvalente en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la construction de backbones, de centres de données et d'applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre d'Espaces en Rack
1U
Nombre de Fibres
Jusqu'à 144 Fibres (LC) ou 1152 Fibres (MTP®-24)
Type de Tiroir
Tiroir Coulissant et Inclinable
Direction d'Entrée du Câble
Entrée des Câbles à l'Arrière
Chargé
Non chargé
Matériau
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Angle de Travail
15°
Poids
7.58Ib (3.44kg)
Type de Montage
Montage en Rack
Installation
Rails 19" Standard EIA
Dimensions (H x W x D)
1.73''x19.00''x12.20'' (44.0x482.6x311.0mm)
Application
Peut accueillir Quatre Panneaux/Cassettes FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Accès au Câblage Grâce à une Conception Coulissante et Inclinable

Les fibres sont facilement accessibles grâce à un tiroir coulissant et inclinable, tandis que la gestion des câbles à l'arrière permet de maintenir un relâchement et un enroulement corrects.

Installation sans Outil

Tiroir amovible sans outil pour faciliter les déplacements, l'ouverture et la fermeture

Arrêt de Tiroir

Structure simple pour un coût d'installation et un coût de maintenance réduits

Gestionnaires de Câbles en Arrière

Utilisé avec des serre-câbles pour maintenir un câblage pratique et sécurisé

Accessoires pour la Fiabilité du Câblage

Chaque tiroir est livré avec un pack d'accessoires comprenant des vis de montage, des bobines pour une installation correcte et des attaches pour la gestion des câbles.

Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
Nombre de Fibre Max. (LC)
144
144
144/288/432
144
144
24/48/96
Capacité
4x Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
4/8/12x Cassettes ou Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
4x Panneaux FHD®
1/2/4x Cassettes ou Panneaux FHD®
Type de Montage
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage Mural
Type de Mouvement
Coulissant et Inclinable
Fixe
Coulissant
Fixe
Fixe
Accès Facile
yesyesyesyesyesyes
Gestion de Câbles Intégrée
yesyesyesyesyesyes
Étiquette d'Identification de l'Emplacement
yes
yes
Bobine de Gestion de Fibre Optique
yesyesyes
yes
Application d'Épissure sur Place
yesyesyes
yes
Option Pré-Connectorisée
yesyesyesyesyesyes
Caractéristique
Tiroir coulissant comporte un angle de 15 degrés vers la bas pour un déploiement facile
Couvercle supérieur amovible sans outil simplifie les opérations
Le tiroir coulissant améliore l'accès frontal au câblage
Structure unique en une seule pièce pour un déploiement rapide
La conception détachable répond à une grande variété de demandes
Câblage, interconnexion ou épissure dans un espace minimum

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

96,00 € HT

95 en Transit