Les modules de cassettes à fibres MTP® de la série FHD (FS High Density) offrent un adaptateur MTP® de 24 fibres à l'arrière des unités, acheminé vers des adaptateurs LC duplex sur le champ de brassage avant, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibres haute densité pour de multiples applications. La cassette MTP®-24 permet des déploiements 10G à haute densité et à moindre coût, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100 et même 400G. La cassette permet de déployer 96 connexions fibre dans l'unité de rack de la série FHD (FS High Density) (1 RU).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cassette FHD MTP®-24, 24 Fibres OM4 Multimode, Type A, MTP® vers 12 x LC Duplex (Aqua), 0,35dB max
Cassette Plug-N-Play Fibre Optique FHD, 24 Fibres Elite MTP®-24 vers LC Duplex, 24 Brins OM4 50/125μm MMF
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
Vidéo
Découvrez les différents types de cassettes MTP®/MPO haute densité de la série FHD et leurs applications.
Vidéo
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les cassettes de fibre optique FHD (FS High Density) s'encliquettent rapidement dans les boîtiers et la conception modulaire facilite le déploiement ou l'extension de votre infrastructure au fur et à mesure de l'augmentation des débits de votre futur réseau.
Numérotation Claire
L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau
Zirconia Ceramic Sleeves
Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles
Double-layer Fixing Structure
Security panel improves installation and connection stability
Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il assure une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.
Tool-less removable top cover simplifies the operation
Sliding drawer improves front access to cabling
Unique one-piece structure for fast deployment
Patching, cross-connect or splicing in a minimum space
Type de Fibre | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm |
Nombre de Fibres | 8 Fibres | 12 Fibres | 12 Fibres | 12 Fibres | 24 Fibres | 24 Fibres |
Nombre de Ports LC | 4 Ports | 6 Ports | 6 Ports | 6 Ports | 12 Ports | 12 Ports |
Nombre de Ports MTP | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port |
Polarité | Universelle | Type A | Type AF | Universelle | Type A | Type AF |
Méthode du Trunk | Utilisé avec la Méthode B Trunk | Utilisé avec la Méthode A Trunk | Utilisé avec la Méthode A Trunk | Utilisé avec la Méthode B Trunk | Utilisé avec la Méthode A Trunk | Utilisé avec la Méthode A Trunk |
Méthode de la Cassette | MTP® Cassettes (Universelle) | MTP® Cassettes (A vers AF) | MTP® Cassettes (A vers AF) | MTP® Cassettes (Universelle) | MTP® Cassettes (A vers AF) | MTP® Cassettes (A vers AF) |
Vidéos
Cassette Plug-N-Play Fibre Optique FHD, 24 Fibres Elite MTP®-24 vers LC Duplex, 24 Brins OM4 50/125μm MMF
Les modules de cassettes à fibres MTP® de la série FHD (FS High Density) offrent un adaptateur MTP® de 24 fibres à l'arrière des unités, acheminé vers des adaptateurs LC duplex sur le champ de brassage avant, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibres haute densité pour de multiples applications. La cassette MTP®-24 permet des déploiements 10G à haute densité et à moindre coût, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100 et même 400G. La cassette permet de déployer 96 connexions fibre dans l'unité de rack de la série FHD (FS High Density) (1 RU).
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
Vidéo
Découvrez les différents types de cassettes MTP®/MPO haute densité de la série FHD et leurs applications.
Vidéo
Les cassettes de fibre optique FHD (FS High Density) s'encliquettent rapidement dans les boîtiers et la conception modulaire facilite le déploiement ou l'extension de votre infrastructure au fur et à mesure de l'augmentation des débits de votre futur réseau.
Numérotation Claire
L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau
Zirconia Ceramic Sleeves
Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles
Double-layer Fixing Structure
Security panel improves installation and connection stability
Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il assure une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.
Tool-less removable top cover simplifies the operation
Sliding drawer improves front access to cabling
Unique one-piece structure for fast deployment
Patching, cross-connect or splicing in a minimum space
Type de Fibre | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm |
Nombre de Fibres | 8 Fibres | 12 Fibres | 12 Fibres | 12 Fibres | 24 Fibres | 24 Fibres |
Nombre de Ports LC | 4 Ports | 6 Ports | 6 Ports | 6 Ports | 12 Ports | 12 Ports |
Nombre de Ports MTP | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port |
Polarité | Universelle | Type A | Type AF | Universelle | Type A | Type AF |
Méthode du Trunk | Utilisé avec la Méthode B Trunk | Utilisé avec la Méthode A Trunk | Utilisé avec la Méthode A Trunk | Utilisé avec la Méthode B Trunk | Utilisé avec la Méthode A Trunk | Utilisé avec la Méthode A Trunk |
Méthode de la Cassette | MTP® Cassettes (Universelle) | MTP® Cassettes (A vers AF) | MTP® Cassettes (A vers AF) | MTP® Cassettes (Universelle) | MTP® Cassettes (A vers AF) | MTP® Cassettes (A vers AF) |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
149,00 € HT
178,80 € TTC