FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OM4LCDX.
Cette image concerne OM4LCDX.
Cette image concerne OM4LCDX.
Cette image concerne OM4LCDX.
Cette image concerne OM4LCDX.
Cette image concerne OM4LCDX.
Cette image concerne OM4LCDX.
Cette image concerne OM4LCDX.
Cette image concerne OM4LCDX.
Cette image concerne OM4LCDX.

2m (7ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

Hot #40220
Hot #40220

BIF Réseaux 40/100G

5,40 € HT
FS P/N: OM4LCDX
6,48 € TTC
FS P/N: OM4LCDX
588.7K Vendus
509 Commentaires
16 Questions
9364 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
818 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
9900 en Transit, Recevez-le avant 12 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

2m (7ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm

Par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, cette jarretière optique multimode 50/125μm OM4 insensible aux courbures présente une atténuation plus faible en cas de courbure ou de torsion, ce qui permet une meilleure efficacité de l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 50/125 OM4 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10G/40G/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les connexion 40/100G.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Câble à Fibre)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Nombre de Fibre
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.

00:39

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G 00:39
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 20/10D

La fibre insensible aux courbures permet de plier les câbles plus étroitement pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie d'insertion de 500 fois.

Clip Duplex

Empêche la fibre de tourner et maintient la polarité correcte.

Répond aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.

Nombre de Fibre
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Uniboot / 2 Fibres
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Insensible aux Courbures
Fibre Corning Insensible aux Courbures
Fibre Corning Insensible aux Courbures
Gaine
PVC
PVC
PVC
PVC
Diamètre de Câble
2.0mm
3.0mm
2.0mm
2.0mm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.15dB
≤ 0.2dB
Rayon de Courbure Min.
(Câble à Fibre)
20/10D
(Dynamique/Statique)
20/10D
(Dynamique/Statique)
20/10D
(Dynamique/Statique)
20/10D
(Dynamique/Statique)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
-25 ~ 70°C
-20 ~ 70°C
-20 ~ 70°C
Application
Intérieur, Bâtiment Général
Intérieur, Zones à Risques
Câblage Intérieur Haute Densité
Câblage Intérieur Haute Densité
Spécifications

2m (7ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm

Par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, cette jarretière optique multimode 50/125μm OM4 insensible aux courbures présente une atténuation plus faible en cas de courbure ou de torsion, ce qui permet une meilleure efficacité de l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 50/125 OM4 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10G/40G/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les connexion 40/100G.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Câble à Fibre)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Nombre de Fibre
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.

00:39

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G 00:39
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 20/10D

La fibre insensible aux courbures permet de plier les câbles plus étroitement pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie d'insertion de 500 fois.

Clip Duplex

Empêche la fibre de tourner et maintient la polarité correcte.

Répond aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.

Nombre de Fibre
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Uniboot / 2 Fibres
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Insensible aux Courbures
Fibre Corning Insensible aux Courbures
Fibre Corning Insensible aux Courbures
Gaine
PVC
PVC
PVC
PVC
Diamètre de Câble
2.0mm
3.0mm
2.0mm
2.0mm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.15dB
≤ 0.2dB
Rayon de Courbure Min.
(Câble à Fibre)
20/10D
(Dynamique/Statique)
20/10D
(Dynamique/Statique)
20/10D
(Dynamique/Statique)
20/10D
(Dynamique/Statique)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
-25 ~ 70°C
-20 ~ 70°C
-20 ~ 70°C
Application
Intérieur, Bâtiment Général
Intérieur, Zones à Risques
Câblage Intérieur Haute Densité
Câblage Intérieur Haute Densité

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

5,40 € HT

6,48 € TTC

9364 en Entrepôt en Allemagne
818 en Entrepôt International