FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne RS6140-V2.
Cette image concerne RS6140-V2.
Cette image concerne RS6140-V2.
Cette image concerne RS6140-V2.
Cette image concerne RS6140-V2.
Cette image concerne RS6140-V2.
Cette image concerne RS6140-V2.
Cette image concerne RS6140-V2.
Cette image concerne RS6140-V2.
Cette image concerne RS6140-V2.

Serveur RS6140-V2 1U à Montage en Rack, Deux Processeurs Intel® Xeon® Scalable, Jusqu'à 8TB de DRAM, 12 Baies 3,5'' pour Disques Durs NVMe/SATA/SAS Remplaçables à Chaud, 4 Ports RJ45 10GbE, 1200W Redondant

Hot #139687
Hot #139687
6.405,00 € HT
FS P/N: RS6140-V2
7.686,00 € TTC
FS P/N: RS6140-V2
20 Vendus
1 Commentaire
23 Questions
Précommande, Expédié avant 27 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Serveur Rackable 1U, Deux Processeurs Intel® Xeon® Scalable, Jusqu'à 8TB de DRAM, 12 Baies de Disques Durs 2,5'' NVMe/SATA/SAS Remplaçables à Chaud, 4 Ports RJ45 10GbE, 1200W Redondant

Le RS6140-V2 est un serveur 1U double-socket léger conçu pour la virtualisation, le calcul haute performance et le cloud computing. Avec la prise en charge des processeurs Intel Xeon Scalable de la troisième génération, il prend en charge jusqu'à 8 TB de mémoire. Sur le devant du système, il y a 12 emplacements 2,5 pouces avec la prise en charge des périphériques de stockage NVMe, SATA et SAS. Le processeur intégré BMC permet une gestion facile du système. Intel SGX offre une sécurité au niveau matériel pour protéger les données sensibles dans certaines applications contre le logiciel malveillant ou d'autres menaces.

Spécifications
Format
Montage en Rack 1U
Processeur
Configuration Standard - 2x Intel® Xeon® Silver 4310 Processors 12 Core - 2.1 Ghz
Puce
Chipset Intel C621A
Baies de Disque
Configuration Standard - 2 x HDD SAS 300GB 10K
Mémoire
Configuration Standard - 64GB de RAM (4 x 16GB)
Emplacements d'Extension
Emplacement 1 - PCIe 4.0 x 16 | Emplacement 2 - PCIe 4.0 x 16 | Emplacement 3 - PCIe 4.0 x 16 | Emplacement 4 - PCIe 4.0 x 16
Contrôleur Raid
SATA3 (6Gbps) via Intel PCH 621A | NVMe (16GT/s) | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Gestion
Redfish API | IPMI 2.0 | Intel Node Manager | KVM avec LAN dédié | NMI | Watch Dog
Ethernet
4x 10GBase-T ports
Alimentation Électrique
Alimentation Redondante 1200W avec PMBus
Gestion de Système de Fonctionnement
Windows Server 2022 64bit | VMWar ESXi 7.0 u2 GA x64
Châssis (H x L x P)
1.7" x 17.2" x 29.1" (43 x 437 x 739mm)
Ventilateurs
8 ventilateurs pour service intensif
Poids Brut
41lbs (18.6KG)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Virtualisation des Serveurs
Voir les produits
Solution de Réseau de Stockage IP SAN
Voir les produits
Surveillance des Serveurs
Voir les produits
Solution Informatique à Haute Performance
Voir les produits
10G avec Switch
Voir les produits

Caractéristiques

32 Emplacements DIMM et 12 Baies de Lecteur 2.5" Remplaçables à Chaud pour une plus Grande Évolutivité

Emplacements compatibles DDR4 SDRAM adaptés pour cartes mémoire capables de réduire le temps d'inactivité du processeur et d'améliorer les performances de l'ordinateur, et 12 baies 2.5" pour disques durs remplaçables à chaud.

Double Processeur Intel Xeon Assurent des Applications de Calcul
Les deux processeurs Intel Xeon Scalable de 3eme génération prennent en charge jusqu'à 40 cœurs avec un point de conception thermique (TDP) de 270W, offrant des performances supérieures et une latence réduite pour un traitement plus rapide des données.
Jusqu'à 40 cœurs
Jusqu'à 8TB de mémoire
270W TDP
Plusieurs Outils de Gestion Différents sont Disponibles pour les Serveurs

L'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) permet de gérer le système à la fois sur le châssis et à distance. Les programmes de gestion incluent Redfish API, IPMI 2.0, Intel Node Manager, etc.

Large Éventail d'Applications

Le serveur est largement utilisé dans les domaines du Big Data, de l'analytique et du Cloud Computing, et peut également être utilisé en conjonction avec d'autres produits de communication tels que les switchs, les AP, les AC et les caméras réseau.

Solution de Réseau pour la Transmission des Ressources de Centre de Données

Une grappe de nœuds de serveurs répartis dans différentes régions permet de bénéficier d'un stockage décentralisé et d'une mise en cache du contenu pour une exploitation plus efficace de la bande passante.

Facteurs de Forme
2
2
2
2
CPU Types
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
Facteurs de Forme
1U
1U
2U
2U
GPUs
2
1
2
4
Rainures DIMM
32
24
24
32
Mémoire
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
Baies à Unité
12x 2.5" Baies à Unité
10x 2.5" Baies à Unité
24x 2.5" Baies à Unité
12x 3.5" Baies à Unité
Expansion Slots
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x8
Redondant Alimentation
yesyesyesyes
Intel® Node Manager, Redfish API, IPMI 2.0, KVM with Dedicated LAN, NMI, Watch Dog
yesyesyesyes
Hyper-Turbo Technology
yesyesyesyes
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5
yesyesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes
Spécifications

Serveur Rackable 1U, Deux Processeurs Intel® Xeon® Scalable, Jusqu'à 8TB de DRAM, 12 Baies de Disques Durs 2,5'' NVMe/SATA/SAS Remplaçables à Chaud, 4 Ports RJ45 10GbE, 1200W Redondant

Le RS6140-V2 est un serveur 1U double-socket léger conçu pour la virtualisation, le calcul haute performance et le cloud computing. Avec la prise en charge des processeurs Intel Xeon Scalable de la troisième génération, il prend en charge jusqu'à 8 TB de mémoire. Sur le devant du système, il y a 12 emplacements 2,5 pouces avec la prise en charge des périphériques de stockage NVMe, SATA et SAS. Le processeur intégré BMC permet une gestion facile du système. Intel SGX offre une sécurité au niveau matériel pour protéger les données sensibles dans certaines applications contre le logiciel malveillant ou d'autres menaces.

Spécifications
Format
Montage en Rack 1U
Processeur
Configuration Standard - 2x Intel® Xeon® Silver 4310 Processors 12 Core - 2.1 Ghz
Puce
Chipset Intel C621A
Baies de Disque
Configuration Standard - 2 x HDD SAS 300GB 10K
Mémoire
Configuration Standard - 64GB de RAM (4 x 16GB)
Emplacements d'Extension
Emplacement 1 - PCIe 4.0 x 16 | Emplacement 2 - PCIe 4.0 x 16 | Emplacement 3 - PCIe 4.0 x 16 | Emplacement 4 - PCIe 4.0 x 16
Contrôleur Raid
SATA3 (6Gbps) via Intel PCH 621A | NVMe (16GT/s) | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Gestion
Redfish API | IPMI 2.0 | Intel Node Manager | KVM avec LAN dédié | NMI | Watch Dog
Ethernet
4x 10GBase-T ports
Alimentation Électrique
Alimentation Redondante 1200W avec PMBus
Gestion de Système de Fonctionnement
Windows Server 2022 64bit | VMWar ESXi 7.0 u2 GA x64
Châssis (H x L x P)
1.7" x 17.2" x 29.1" (43 x 437 x 739mm)
Ventilateurs
8 ventilateurs pour service intensif
Poids Brut
41lbs (18.6KG)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Virtualisation des Serveurs
Voir les produits
Solution de Réseau de Stockage IP SAN
Voir les produits
Surveillance des Serveurs
Voir les produits
Solution Informatique à Haute Performance
Voir les produits
10G avec Switch
Voir les produits
Caractéristiques
32 Emplacements DIMM et 12 Baies de Lecteur 2.5" Remplaçables à Chaud pour une plus Grande Évolutivité

Emplacements compatibles DDR4 SDRAM adaptés pour cartes mémoire capables de réduire le temps d'inactivité du processeur et d'améliorer les performances de l'ordinateur, et 12 baies 2.5" pour disques durs remplaçables à chaud.

Double Processeur Intel Xeon Assurent des Applications de Calcul
Les deux processeurs Intel Xeon Scalable de 3eme génération prennent en charge jusqu'à 40 cœurs avec un point de conception thermique (TDP) de 270W, offrant des performances supérieures et une latence réduite pour un traitement plus rapide des données.
Jusqu'à 40 cœurs
Jusqu'à 8TB de mémoire
270W TDP
Plusieurs Outils de Gestion Différents sont Disponibles pour les Serveurs

L'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) permet de gérer le système à la fois sur le châssis et à distance. Les programmes de gestion incluent Redfish API, IPMI 2.0, Intel Node Manager, etc.

Large Éventail d'Applications

Le serveur est largement utilisé dans les domaines du Big Data, de l'analytique et du Cloud Computing, et peut également être utilisé en conjonction avec d'autres produits de communication tels que les switchs, les AP, les AC et les caméras réseau.

Solution de Réseau pour la Transmission des Ressources de Centre de Données

Une grappe de nœuds de serveurs répartis dans différentes régions permet de bénéficier d'un stockage décentralisé et d'une mise en cache du contenu pour une exploitation plus efficace de la bande passante.

Facteurs de Forme
2
2
2
2
CPU Types
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
Facteurs de Forme
1U
1U
2U
2U
GPUs
2
1
2
4
Rainures DIMM
32
24
24
32
Mémoire
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
Baies à Unité
12x 2.5" Baies à Unité
10x 2.5" Baies à Unité
24x 2.5" Baies à Unité
12x 3.5" Baies à Unité
Expansion Slots
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x8
Redondant Alimentation
yesyesyesyes
Intel® Node Manager, Redfish API, IPMI 2.0, KVM with Dedicated LAN, NMI, Watch Dog
yesyesyesyes
Hyper-Turbo Technology
yesyesyesyes
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5
yesyesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

6.405,00 € HT

7.686,00 € TTC

Précommande