FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne RS6140.
Cette image concerne RS6140.
Cette image concerne RS6140.
Cette image concerne RS6140.
Cette image concerne RS6140.
Cette image concerne RS6140.
Cette image concerne RS6140.
Cette image concerne RS6140.
Cette image concerne RS6140.
Cette image concerne RS6140.
Cette image concerne RS6140.
Cette image concerne RS6140.

Serveur RS6140 1U à Montage en Rack, Deux Processeurs Intel® Xeon® Scalable, Jusqu'à 6TB de DRAM, 10 Baies de Disques Durs 2,5'' NVMe/SATA/SAS Remplaçables à Chaud, 2 Ports SFP+ 10GbE et 2 Ports RJ45 1GbE, 750W Redondant.

#139689
#139689
4.336,00 € HT
FS P/N: RS6140
5.203,20 € TTC
FS P/N: RS6140
3 Vendus
1 Commentaire
14 Questions
Précommande, Expédié avant 27 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Serveur Rackable 1U, Deux Processeurs Intel® Xeon® Scalable, Jusqu'à 6TB de DRAM, 10 Baies de Disques Durs 2,5'' NVMe/SATA/SAS Remplaçables à Chaud, 2 Ports SFP+ 10GbE et 2 Ports RJ45 10GbE, 750W Redondant

Le RS6140 est un excellent choix pour la virtualisation, l'informatique en nuage ou en tant que serveur d'entreprise haut de gamme. Il est doté de 10 baies de stockage frontales de 2,5 pouces. Avec Jusqu'à 24 emplacements pour modules de mémoire, le système peut prendre en charge jusqu'à 6TB de mémoire. Cette plate-forme offre la flexibilité nécessaire pour une expansion en fonction de l'évolution des besoins de votre entreprise. Intel SGX offre une sécurité au niveau matériel pour protéger les données sensibles dans certaines applications contre le logiciel malveillant ou d'autres menaces.

Spécifications
Format
Montage en Rack 1U
Processeur
Configuration Standard - 2 x Processeurs Intel® Xeon® Bronze 3204 6 Cœurs - 1.9Ghz
Puce
Chipset Intel C621
Baies de Disque
Configuration Standard - 2 x HDD SAS 300GB 10K
Mémoire
Configuration Standard - 64GB de RAM (4 x 16GB)
Emplacements d'Extension
Emplacement 1 - 2 PCIe 3.0 x 16 | Emplacement 2 - 2 PCIe 3.0 x 8
Contrôleur Raid
SATA3 (6Gbps) | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Logiciel de Gestion
Intel® Node Manager | IPMI 2.0 | KVM avec LAN dédié | NMI | SSM | SPM
Gestion de Système de Fonctionnement
Serveur Windows 2019 | RedHat Linux EL 7.4 | VMware ESXi 6.5
Ethernet
2x 10GbE SFP+ et 2x 1GBase-T ports
Alimentation Électrique
Alimentations Redondantes 750W Niveau Platinum (94%+)
Châssis (H x L x P)
1.7'' x 17.2'' x 28.5'' (43 x 437 x 724mm)
Ventilateurs
8 ventilateurs pour service intensif
Poids Brut
41lbs (18.6KG)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Virtualisation
Voir les produits
Connexion 10G à 10G
Voir les produits
virtualisation de Serveur
Voir les produits

Caractéristiques

24 Emplacements DIMM et 10 Baies de Lecteur 2.5" Remplaçables à Chaud pour une plus Grande Évolutivité

Emplacements compatibles DDR4 SDRAM adaptés pour cartes mémoire capables de réduire le temps d'inactivité du processeur et d'améliorer les performances de l'ordinateur, et 10 baies 2.5" pour disques durs remplaçables à chaud.

Double Processeur Intel Xeon Assurent des Applications de Calcul
Les deux processeurs Intel Xeon Scalable de 2eme génération prennent en charge jusqu'à 28 cœurs avec un point de conception thermique (TDP) de 205W, offrant des performances supérieures et une latence réduite pour un traitement plus rapide des données.
Jusqu'à 28 cœurs
Jusqu'à 6TB de mémoire
205W TDP
Plusieurs Outils de Gestion Différents sont Disponibles pour les Serveurs

L'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) permet de gérer le système à la fois sur le châssis et à distance. Les programmes de gestion incluent Redfish API, IPMI 2.0, Intel Node Manager, etc.

Large Éventail d'Applications

Le serveur est largement utilisé dans les domaines du Big Data, de l'analytique et du Cloud Computing, et peut également être utilisé en conjonction avec d'autres produits de communication tels que les switchs, les AP, les AC et les caméras réseau.

Facteurs de Forme
2
2
2
2
CPU Types
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
Facteurs de Forme
1U
1U
2U
2U
GPUs
1
2
2
4
Rainures DIMM
24
32
24
32
Mémoire
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
Baies à Unité
10x 2.5" Baies à Unité
12x 2.5" Baies à Unité
24x 2.5" Baies à Unité
12x 3.5" Baies à Unité
Expansion Slots
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x8
Redondant Alimentation
yesyesyesyes
Intel® Node Manager, Redfish API, IPMI 2.0, KVM with Dedicated LAN, NMI, Watch Dog
yesyesyesyes
Hyper-Turbo Technology
yesyesyesyes
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5
yesyesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes
Spécifications

Serveur Rackable 1U, Deux Processeurs Intel® Xeon® Scalable, Jusqu'à 6TB de DRAM, 10 Baies de Disques Durs 2,5'' NVMe/SATA/SAS Remplaçables à Chaud, 2 Ports SFP+ 10GbE et 2 Ports RJ45 10GbE, 750W Redondant

Le RS6140 est un excellent choix pour la virtualisation, l'informatique en nuage ou en tant que serveur d'entreprise haut de gamme. Il est doté de 10 baies de stockage frontales de 2,5 pouces. Avec Jusqu'à 24 emplacements pour modules de mémoire, le système peut prendre en charge jusqu'à 6TB de mémoire. Cette plate-forme offre la flexibilité nécessaire pour une expansion en fonction de l'évolution des besoins de votre entreprise. Intel SGX offre une sécurité au niveau matériel pour protéger les données sensibles dans certaines applications contre le logiciel malveillant ou d'autres menaces.

Spécifications
Format
Montage en Rack 1U
Processeur
Configuration Standard - 2 x Processeurs Intel® Xeon® Bronze 3204 6 Cœurs - 1.9Ghz
Puce
Chipset Intel C621
Baies de Disque
Configuration Standard - 2 x HDD SAS 300GB 10K
Mémoire
Configuration Standard - 64GB de RAM (4 x 16GB)
Emplacements d'Extension
Emplacement 1 - 2 PCIe 3.0 x 16 | Emplacement 2 - 2 PCIe 3.0 x 8
Contrôleur Raid
SATA3 (6Gbps) | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Logiciel de Gestion
Intel® Node Manager | IPMI 2.0 | KVM avec LAN dédié | NMI | SSM | SPM
Gestion de Système de Fonctionnement
Serveur Windows 2019 | RedHat Linux EL 7.4 | VMware ESXi 6.5
Ethernet
2x 10GbE SFP+ et 2x 1GBase-T ports
Alimentation Électrique
Alimentations Redondantes 750W Niveau Platinum (94%+)
Châssis (H x L x P)
1.7'' x 17.2'' x 28.5'' (43 x 437 x 724mm)
Ventilateurs
8 ventilateurs pour service intensif
Poids Brut
41lbs (18.6KG)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Virtualisation
Voir les produits
Connexion 10G à 10G
Voir les produits
virtualisation de Serveur
Voir les produits
Caractéristiques
24 Emplacements DIMM et 10 Baies de Lecteur 2.5" Remplaçables à Chaud pour une plus Grande Évolutivité

Emplacements compatibles DDR4 SDRAM adaptés pour cartes mémoire capables de réduire le temps d'inactivité du processeur et d'améliorer les performances de l'ordinateur, et 10 baies 2.5" pour disques durs remplaçables à chaud.

Double Processeur Intel Xeon Assurent des Applications de Calcul
Les deux processeurs Intel Xeon Scalable de 2eme génération prennent en charge jusqu'à 28 cœurs avec un point de conception thermique (TDP) de 205W, offrant des performances supérieures et une latence réduite pour un traitement plus rapide des données.
Jusqu'à 28 cœurs
Jusqu'à 6TB de mémoire
205W TDP
Plusieurs Outils de Gestion Différents sont Disponibles pour les Serveurs

L'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) permet de gérer le système à la fois sur le châssis et à distance. Les programmes de gestion incluent Redfish API, IPMI 2.0, Intel Node Manager, etc.

Large Éventail d'Applications

Le serveur est largement utilisé dans les domaines du Big Data, de l'analytique et du Cloud Computing, et peut également être utilisé en conjonction avec d'autres produits de communication tels que les switchs, les AP, les AC et les caméras réseau.

Facteurs de Forme
2
2
2
2
CPU Types
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
Facteurs de Forme
1U
1U
2U
2U
GPUs
1
2
2
4
Rainures DIMM
24
32
24
32
Mémoire
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
Baies à Unité
10x 2.5" Baies à Unité
12x 2.5" Baies à Unité
24x 2.5" Baies à Unité
12x 3.5" Baies à Unité
Expansion Slots
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x8
Redondant Alimentation
yesyesyesyes
Intel® Node Manager, Redfish API, IPMI 2.0, KVM with Dedicated LAN, NMI, Watch Dog
yesyesyesyes
Hyper-Turbo Technology
yesyesyesyes
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5
yesyesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

4.336,00 € HT

5.203,20 € TTC

Précommande