Le module photonique au silicium 400GBASE-DR4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 500m sur SMF avec connecteur MTP/MPO-12. Il est conforme aux normes QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs et 400GAUI-8.
La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d'interconnexion Ethernet 400G et de centre de données. Et il peut être utilisé comme dérivation 4x100G vers QSFP-FR-100G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco QDD-400G-DR4-S Compatible Module QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
Cisco QDD-400G-DR4-S Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 en Photonique de Silicium (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Maxi.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Puce Macom | Broadcom 7nm DSP |
Type de Transmetteur | DFB | EML | DFB |
Protocoles | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout |
Cisco QDD-400G-DR4-S Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 en Photonique de Silicium (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Le module photonique au silicium 400GBASE-DR4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 500m sur SMF avec connecteur MTP/MPO-12. Il est conforme aux normes QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs et 400GAUI-8.
La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d'interconnexion Ethernet 400G et de centre de données. Et il peut être utilisé comme dérivation 4x100G vers QSFP-FR-100G.
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Maxi.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Puce Macom | Broadcom 7nm DSP |
Type de Transmetteur | DFB | EML | DFB |
Protocoles | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
599,00 € HT
718,80 € TTC